佈線解決方案
適用於鐵路領域轉向架佈線的定制化解決方案
完美協調的連接技術,能夠適應極端要求
鐵路領域在連接技術和佈線方面具有嚴格的要求,尤其是在轉向架應用中。這就是浩亭提供廣泛的傳感器、數據、信號和電源電纜開發專業知識的原因所在。組件的不斷運動、持續振動以及岩石撞擊和多變的天氣條件帶來的危險,都需要在所用材料的質量和可靠性方面提出非常嚴格的要求。
適應極端要求
浩亭開發和製造用於轉向架和地板下佈線的佈線解決方案。這些電纜能夠在列車中提供數據、信號和電源。這種通用的標準化電纜保護裝置不僅具有很高的機械負載能力,而且還具有出色的抗紫外線和耐候性,所以非常適合鐵路市場的極端要求。因此,可以防止砟石(礫石)從道床上旋出(也稱為飛砟)。這是由高速導致的底層地板上的吸力效應造成的。如果受到這種砟石的衝擊,未受保護的部件可能會被損壞,進而導致發生故障。
保證卓越的耐用性
浩亭 Han® HPR 系列的堅固耐用外殼具備承受這種惡劣環境所需的各種特性。在與模組化的 Han-Modular® 連接器系列一起使用時,可以為每種應用找到合適的個性化解決方案。Han® HC 針(大電流)非常適合傳輸大電流。使用完全匹配的組件可確保佈線解決方案具有較長的使用壽命,從而最大限度地降低維護成本並加快維護速度。在維護作業期間,可以使用電纜組件快速輕鬆地斷開連接並重新連接。
定制的模擬和測試
根據客戶需求,浩亭開發了能夠支持模組化的定制和標準解決方案。這能夠增加互換性,降低生產成本,加快開發速度。生產專家負責規劃機械和電氣結構以及整個系統的設計。在我們內部認可的浩亭測試實驗室(根據 DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 認證),我們使用內部測量進行單獨模擬和測試,以驗證所需的數據電纜性能。這意味著我們的系統經過 100% 電氣和機械測試,因此可以立即在即插即用模式下使用。這些轉向架電纜符合 EN 45545-2標準(HL1–HL3),能夠滿足鐵路車輛的防火要求。
全球能力中心
通過浩亭的全球能力中心,我們能夠為客戶開發定制化解決方案,利用我們當地和區域認證的製造中心在其使用場所附近生產這些解決方案。我們能夠滿足鐵路市場的所有要求。