產品和解決方案
Han® F+B - 衛生且牢固
用於食品飲料行業的接口。
關於Han® F+B
您的優勢概覽:
- 易於清潔的設計,特別適用於噴濺區域
- 即使每天清潔,也能確保可靠連接
- 防止水射流和侵蝕性清潔劑
- 減少停機時間和中斷
- 在更換產品時更快地替換有缺陷的部件並實現有效配置
- 簡單快速地安裝機器和設施
Configurator for industrial connectors
Need to find the right modular interfaces for your machine construction quickly and reliably without the drawn-out process of considering the connector details and all the many combination options? The Han® Configurator will quickly put all the necessary information and data relevant to your decision making at your fingertips.
範圍和主要特徵
產品和噴濺區域連續性
產品區域是直接接觸食品的區域,因此它對機器和部件的要求最為苛刻。該區域的面積通常要盡量減小,以降低清潔工作量。由於機電接口會妨礙光滑表面,因此應盡可能將它們安裝在該區域之外。
噴濺區域的食品可能會與周圍的組件接觸。已被污染的加工材料不得重新進入產品流。即使做出各種努力,仍然會有殘留物卡在組件上,從而使細菌積聚。因此,在處理一些批次後,必須使用化學品以高壓清潔該區域。連接器在這些地方非常實用,但必須能夠承受清潔器的壓力。
Han® F+B 上殼和底座的設計符合該區域的要求。根據歐洲衛生工程和設計組 (EHEDG) 的指導原則,上殼/底座應具有大的轉角和表面。上殼、底座和密封件應為連接提供 IP69K 保護。對於讓連接器發揮作用不可或缺的間隙,要特別進行密封。
可提供的電纜密封套包括由白色塑料製成的變體,藍色密封圈以及 V2A 鋼製螺釘和螺紋。兩種型號均可實現最高程度的防塵和防水效果。
連接器特別配備有藍色表面,以便在 Han® 設備中輕鬆識別。浩亭 上殼和底座中的空間足以容納特殊插芯,具有多達九個觸點,可以傳輸信號或為消費者提供 24 V 電源。最大功率為16 A/500 V。適配器可用於集成不同的 Han® 3A 尺寸插芯。產品範圍包括 RJ45 接口、最多 21 極的信號插芯以及能夠承受高達 40 A 電流的電源插針。還適合 浩亭 PreLink 連接器。可使用壓接、螺紋連接和快速鎖定觸點作為端接技術。