Han® F+B

食品行業使用的連接器

Han® F+B:適用於產品和噴濺區域使用的特殊連接器,衛生且堅固,而且免受水射流和腐蝕性清潔劑的影響。

在食品加工行業,衛生和安全特別重要。機器和設備的設計必須易於清潔;必須避免無法清洗的死角。

借助於 Han® F+B,浩亭提供一系列專為滿足食品行業要求而設計的連接器。光滑的表面使細菌更難積聚。外殼和密封件堅固耐用;可以保護內部觸點,使其免受水射流和腐蝕性清潔劑的影響。

減少停機時間

機器停機時,要爭分奪秒地進行修復。遇到停電情況時,運營商和服務團隊經常要承受巨大的時間壓力。在這種情況下,設施的供應連接必須易於處理。

在使用 Han® F+B 時,用戶無需打開控制櫃上的任何電纜密封套即分離現場設備。不再需要對固定佈線進行複雜的斷開和重新配置操作。因此,當使用插入式連接器時,設施安裝速度更快。工具更換和服務呼叫也可以快速完成。

此外,Han® F+B 系列的設計使其可以輕鬆、安全、快速地插入和拔出。外殼壁上的特殊凹槽可確保安裝人員的手不會從連接器上滑落。

Han® F+ B 連接器不再需要對固定佈線進行複雜的斷開和重新配置操作
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

產品和噴濺區域連續性

產品區域是直接接觸食品的區域 - 它對機器和部件的要求最為苛刻。該區域的面積通常要盡量減小,以降低所需的清潔工作量。由於機電接口會妨礙這些光滑表面,因此應盡可能將它們安裝在該區域之外。

噴濺區域,食品可能會與周圍的組件接觸,已被污染的加工材料不能重新進入產品流。即使做出最大努力,仍然會有殘留物卡在組件上,這樣會使細菌積聚。因此,在處理一些批次後,必須使用高壓清洗裝置和化學品清潔該區域。連接器在這些地方非常實用,但它們必須能夠承受清潔器的壓力。

食品行業使用的連接器

Han® F+B 外殼的設計符合該區域的要求。根據歐洲衛生工程設計組織 (EHEDG) 提供的指南,外殼應具有大半徑和大表面。外殼和密封件應為連接提供 IP69K 的保護。

白皮書: 連接器在食品工業中的使用

客戶評價:

Standardization on the lower part of the machine has now taken place. We can easily change inserts without having to redesign the whole metal work, if one of our customers wants to change an option. Further we approached HARTING with the request for a brand new in-line cable to cable connection. This opens options for some variations of machines. The Han®  F+B connector allows secure IP69K connections for extensions or the elimination of junction boxes down a production line.

Learn more!

Steve Woodhead
Electrical Engineer, Packaging Automation Ltd.

Kataloge, Broschüren, Flyer

白皮書“食品和飲料設施的連接器”

您想了解更多關於在食品和飲料設施中使用連接器的信息嗎? 相關指南等? 索取免費的白皮書。