Han® HMC:10,000 次可靠連接測試平台

當需要大量生產設備,機組單元或機器時,出於質量保證的目的,需要對它們進行功能測試。為快速同等地測試大量的樣本,在測試期間,您必須能夠快速連接裝置的電源,信號和數據接口以及快速斷開它們的連接。

直至不久前,此類應用還在使用硬佈線解決方案或標準工業連接器;這些連接器的設計通常只適用於幾百次的插配。然而,在實踐中,測試設備每年可能需要經過上千次的插配。在此類應用中,標準工業連接器可能會承受過大的壓力。

如果樣件和設備每天需要多次進行重新連接,則需要其他解決方案:經常需要改變連接的工具,機器和設備要求接口可安全傳輸電力,數據和信號,即使在數千次插配後也應如此。因此,所用連接器必須支持高插配次數。 

這就是 浩亭 設計 Han® HMC 系列的原因。此系列的連接器可有滿足 EN 61984的要求,即使在 10,000 次的插配後也是如此。經過對 Han®工業用連接器先進設計的進一步開發(例如其觸點現在由特殊的鍍金層覆蓋),這種耐用性已經得到實現。 

Han® HMC

耐用的 HMC 防護罩和外殼非常適用於惡劣的工業環境。與標準防護罩和外殼相比,這些外殼(尺寸為 6 B 到 24 B)的內部連接系統已經過優化,能夠更可靠地承受 10,000 次的插配。僅 Han® D 和 Han E® 觸點可與此系列共同使用。匹配的絕緣體(例如在內置有保護接地觸點時)也能夠非常合格地支持高插配次數應用。 

HMC 防護罩和外殼可為連接提供可靠的 IP65 保護。用於自動對接站的特殊框架可實現高插配次數。此系列可為自動測試平台提供新的可能性。 

自 Han® HMC 在 2013 年發布以來,它已發展成為全面的產品線,可提供特殊防護罩和外殼,觸點和絕緣體。這些可為測試平台或其它涉及較多插配次數的應用提供多種機會。

連接器部件的質量已經過 浩亭 本身的 HQT 實驗室的測試和認證,該實驗室已通過德國認證機構 (German Accreditation Body) 的認可和認證。

HMC 系列可與我們具有同等尺寸的標準連接器兼容。因此,客戶能夠逐步更換其目前搭配 Han® HMC解決方案使用的連接器,而無需進行結構設計的更改。

Han® 金屬氣動模組

許多測試平台都要求使用氣動接口 - 例如,用於為氣動閥島或氣動裝置供應壓縮空氣。針對此類應用,浩亭 研發了多種可靠的 Han® 氣動模組。與之前帶塑料觸點的派生型不同,Han® 金屬氣動模組可用於高達 10,000 次的插配。

這些模組的設計還能夠承受 10 bar 的連續工作壓力。因此,它們可用於所要求工作壓力高於常規工業壓力(8 bar)的應用。

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

該金屬氣動模組可搭配用於 Han® D 或 Han E® 觸點和 Han® HMC 模組的 HMC 嵌件使用。它們可放置於 Han-Modular® 的鉸鍊式框架內或自動對接系統的特殊框架中。HMC 連接器和触點所用的耐用材料與其通用模塊化設計相結合,讓您能夠通過單個接口傳輸多種介質類型。

客戶評價:

浩亭 製造的矩形連接器功能多樣,易於操作。因此,易格斯 (igus®) 製造的完全預組裝的高質量動力鏈系統 - 由 浩亭 工業連接器提供支持 - 可以更快地交付給全球客戶。
 

了解更多信息!

Christian Stremlau
readychain® 和 readycable® 業務部門負責人,易格斯 (igus®GmbH)

浩亭 Han® 影片

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

產品目錄、手冊、宣傳單