簡單的無現金支付

貿易的歷史幾乎與人類本身的歷史一樣悠久。交換物品和貨幣支付的類型一直在並且至今還在不斷地改變。隨著數字化地持續發展,支付類型再次改變。硬幣和紙幣的使用越來越少,人們越來越多地通過比特和字節來處理賬目。隨著微型化趨勢的發展,支付系統變得越來越小,越來越緊湊。如您需要耐用、節省空間的 PCB 連接器,浩亭 的 har-flex 和 har-flexicon 系列將是適合檢測設備印刷電路板的最佳解決方案。

節省空間的 PCB 解決方案 – har-flex
邊走邊支付。微型化的 PCB 連接器使其成為現實。

無現金支付變得越來越流行,使用也越發方便。加油、購物或僅僅是買一件新 T 卹:只需使用一張塑料卡即可支付所有。也可使用高科技智能鑰匙或支持 NFC(近場通信)的智能手機。

瑞士的 MICROTRONIC AG 公司是一家製造讀卡設備的公司。他們在不斷研發新型和更小型的讀卡器,並不斷為支付系統擴展新功能。當前的非接觸式支付系統可支持多種 RFID 技術:包括 Mifare Classic、Plus、DESFire、CALYPSO 以及未來的 HID iClass. 另一個亮點是 EMVCo 認證的收穫機讀卡器,它可實現使用 VISA 或萬事達卡無現金支付。

har-flexicon 可確保單芯導線與 PCB 的牢固連接

這些讀卡器的微型化不斷給製造商帶來新的挑戰。這些設備需要變得更小、功能更多,但不能喪失耐用性和可靠性。例如,新一代的 MICROTRONIC 讀卡器不僅要求緊湊的單芯導線佈線,還要求相應設備內部的闆對板接口。以前 MICROTRONIC AG 使用節距為 2mm 的連接器,現在該公司完全依靠 浩亭 的 har-flex® 系列 PCB 連接器。har-flex® 具有 1.27 mm 的節距,並且可連續提供從 6 到 100 極,支持極度緊湊的設備設計,同時保持長期耐用性。

 

HARTING har-flex®

如果單根導線需要與電路板進行緊湊的連接,har-flexicon 就是可以在現場接線的 浩亭 解決方案。現代設備的關鍵要求是用於工業設備的多功能單導線佈線,其中印刷電路板作為其主要部件。

在觸點節距僅為 1.27 mm 時,由於具有統一自動化的裝配/焊接過程,所以回流焊和 SMD 焊接部件可在生產過程中提供成本效益。