工業集成化中的微型化
物聯網正在發展和擴展,並開始包括新的微型單元。智能正在轉變為過程,因為具有強大功能的設備正在變得越來越小。
例如,處理數據並向其他服務提供信息(例如狀態監控)的傳感器。甚至,隨著機器向工業集成化方向的發展,它們變得越來越緊湊和復雜。一直以來,軟件都是這項功能不可或缺的一部分。由於承擔著個性化產品的定制化生產,生產流程也變得更高效、更加模組化和多功能。各個設備的新功能和附加功能正在被捆綁在智能設備中。這減少了電氣櫃中的安裝空間。
根據這種趨勢,在連接器、組件和解決方案中,必須從尺寸、設計、重量、使用、可用性和操作方面在各個級別實現微型化。它們需要變的更強大更堅固,同時還要包含盡可能多的功能。因此,浩亭技術集團 擴大了其產品組合,為用戶提供極好的設計自由,甚至還能更具實用性。
浩亭 已經升級到微型化的 PCB 板端接技術,並引入了體積更小、功能更強、更加堅固的新型乙太網連接器。傳統的 RJ45 連接器(對於許多應用來說太大)已被 浩亭 ix Industrial® 所取代,這是一種微型解決方案,為乙太網連接樹立新的標準。浩亭 ix Industrial® 設計縮小了 70% 並且至少能夠承受 5,000 次插拔,非常適合顯示器和平板移動設備等小型設備。它有可能成為適合端到端乙太網的未來 IP20 標準連接器,從雲端到最小的現場設備。