強大的接口確保不斷增長的數據流量
鐵路車輛中基於電纜的通信量在不斷增長。乘客在旅途中會使用無線局域網 (WLAN)。乘客信息系統承載越來越多的信息,例如,關於路線航向,最近的車站或天氣的信息。另外,這些系統也提供新聞和廣告。
列車、軌道和站台的攝像機監控進一步增加了數據流量。為了進行必要的通信,鐵路貨車和客車需要強有力的網絡基礎設施。列車內部配備有合適的網絡電纜。跨接電纜和位於車輛尾部的連接器支撐著軌道車輛之間的數據流。它們可插接在軌道車輛的外壁上。
鐵路車輛的空間很寶貴
鐵路車輛的空間很寶貴。用於傳輸數據,電力和信號的 浩亭 即插即用連接器僅佔用有限的空間。同時,這些連接器必須由耐用的外殼包覆,正如電纜一樣,可屏蔽電磁干擾 (EMC)。
Han® Megabit 和 Han® Gigabit 模組是 浩亭 產品組合中的元件,用於在有限空間內提供最大數據傳輸速率。它們可在模塊組化連接器中實現 360 度的屏蔽傳輸。它們封裝在大型防護罩/外殼中在戶外使用,可實現空間單位的最高數據和電力傳輸速率。
Han® 34 HPR 外殼中最多可裝入 12 個 Han-Modular® 模組。HPR 代表高壓鐵路 (High Pressure Railway) 系列。這些防護罩和外殼由壓鑄鋁製成,可滿足鐵路行業的所有要求。它們尤其抗腐蝕,衝擊和振動 - 具有最高的密封性 (IP 68 / 69K) - 並且滿足符合 EN 45545-3 標準的防火要求。
智能營銷系統帶來的新商機
使用具有高傳輸速率的插拔式連接器帶來新的商機。高傳輸速率可實現對智能營銷系統,視頻點播娛樂和實時乘客信息的集成。同時,車載數據傳輸的安全性也得到了保證和提高。 Han® Gigabit 模組與 Han® HPR 外殼可共同提供屏蔽傳輸,完美地保護傳輸免受電磁干擾。
數據網絡成功擴展的最佳實踐
現代化,高性能的乙太網佈線對於鐵路運營商,所要出租的鐵路列車和/或客車而言都至關重要。浩亭 通過電磁兼容 (EMC) 屏蔽的 Han® Gigabit 模組,跨接電纜外殼和 7A 類電纜配件支持高帶寬乙太網網絡。
客戶評價:
浩亭 是鐵路車輛重型連接器的領先製造商之一。該公司特別注重堅固耐久的解決方案,致力於通過使用編碼選項實現簡單安全的操作。最後,相應的佈線解決方案必須成為整體理念的一部分,也就是說,必須將數據連接器作為軌道車輛整體數據基礎設施的一部分來考慮。
該理念可確保諸如顯示器,監控攝像機(例如,配備有 M12 圓形連接器的攝像機)和傳感器等電氣系統的順利整合。
您的優勢概覽:
- 強大的接口確保不斷增長的數據流量
- 堅固耐久的解決方案
- 高清多媒體的高效傳輸
- 可選屏蔽數據傳輸(電磁輻射)