產品和解決方案

Ha-VIS eCon 2000 - 扁平化設計

由於極其扁平的設計,該交換機也可以安裝在空間受限於前部電纜連接的場合中。

Ha-VIS eCon 系列非網管型乙太網交換機提供廣泛的型號和眾多優勢。五大最重要的關鍵特徵是:

扁平化設計
Ha-VIS eCon 2000 系列產品的厚度只有 27 mm,可以完美適用於低安裝高度的櫃內

PoE+
乙太網供電可以通過乙太網數據電纜向終端設備供電。我們的乙太網交換機符合 PoE + 標準 (IEEE 802.3at),每個端口可為連接的設備提供至多 4x 34.2 瓦的功率。

工業溫度範圍
Ha-VIS eCon系列中的所有型號都具有-40至+ 70°C的擴展溫度範圍,適用於工業應用。作為一種更經濟的替代方案,C-temp版本的溫度範圍為0°C至+ 55°C。

節能乙太網
通過智能調節待機模式或低數據活動和減少熱量開發時的電流消耗,Ha-VIS eCon開關可將能耗降低多達50%Ha-VIS eCon50

全千兆乙太網
工業數據量正在不斷增加。所有端口上的數據傳輸速率均為1,000 Mbit/s,同時得到巨型幀提供全面支持,確保了具有高數據吞吐量的應用的未來定位。

放置於扁平櫃內的非網管型乙太網交換機 

Ha-VIS eCon 2000快速乙太網基礎型

Ha-VIS eCon 2000快速乙太網基礎型

  • 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構    
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 電湧保護和反極性保護
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦)
  • 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗

Ha-VIS eCon 2000全千兆乙太網基礎型

Ha-VIS eCon 2000全千兆乙太網基礎型

  • 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構    
  • 支持巨型幀 (10 kB)
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦)
  • 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構
  • 支持巨型幀 (10 kB)
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 電湧保護和反極性保護
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗

產品目錄、手冊、宣傳單

電子目錄中的 浩亭 乙太網交換機