Han-Modular® Domino 模組:模組化工業連接器的下個級別
在 30.05.2022 在 09:02 时间
電源、數據和信號傳輸接口等基礎技術是當今工業轉型的基礎。因此,浩亭推出了 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器提升到一個新的水平。它們開闢了新的優化可能性,包括節省高達50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放量。
因此,浩亭將 Han-Modular® Domino 模組作為模組化連接器的下一個開發階段。這個新的系列主要滿足行業對節省安裝空間和重量方面的要求。就像多米諾骨牌有兩個單獨的方塊一樣,Domino 模組由兩個“立方體”組成。標準 Han-Modular® 插拔面被分成兩個幾乎呈正方形的表面,可以容納更大的插針。
立方體支持根據設計要求精確定制的定制連接器配置。電源、信號、數據或壓縮空氣以及公插針和母插針可以組合在一個模組中。總的來說,減少了每個單元所需的接口數量。與以前相比,連接技術變得更小、更輕,可以將更多的模組和模組類型裝入一個連接器中。
更少的工作,更低的能源成本
安裝人員也可從中受益:組裝時間更短,整體勞動力投入更少。這迎合了人口變化的大趨勢,彌補了熟練工人的短缺。更輕更小的接口有助於脫碳進程。一家大型鐵路製造商計算出,在 40 年的使用壽命中,一輛運行中列車的每公斤重量可節省 14,000 歐元的能源成本。該計算基於 2015 年的能源價格;如今,由於成本增加,價值明顯更高。