產品和解決方案

DIN 41612 連接器

DIN 連接器無數次地證明自身是用於連接電路板和主幹網久經考驗的經典連接器。浩亭客戶對其堅固性以及不斷的進步和優化贊不絕口。

DIN 連接器

強健的經典:DIN 連接器

可靠、強健、經過百萬次測試 — 我們的 DIN 引腳連接器和及其派生型不斷完善和改進,以期滿足客戶的要求。

DIN 41612 系列產品的三大家族分別是電源連接器、信號連接器以及 har-bus®64 系列的相應產品。

浩亭 eShop 中的 DIN 41612 連接器

端接技術

浩亭 DIN 41612 連接器可以使用標準技術進行連接。適當 PCB 端接技術的選擇取決於電纜類型、電纜橫截面、插針類型或插針數量等因素。發現各種各樣的端接選項。

PCB 端接技術

編碼

為避免交叉堵塞相鄰連接器,需要使用編碼系統。編碼固定在公連接器和母連接器上。

在目錄中查找有關浩亭 DIN 41612 連接器編碼的所有信息。

PDF:浩亭 DIN 41612 連接器的編碼

PCB 附件

為了自動組裝印刷電路板,浩亭提供的連接器可在一個步驟中同時安裝並連接到 PCB。

了解有關浩亭 DIN 41612 連接器的 PCB 附件的全部信息。

PDF:浩亭 DIN 41612 的 PCB 附件

應用示例

安全到達 — 使用 DIN 41612 列車控制模組:面向鐵路應用的解決方案總是要能夠承受非常惡劣的條件,例如振動、高溫和低溫。這種情況也適用於列車控制模組的連接技術。針對這種應用,浩亭 研發了由壓鑄鋅製成的特殊全金屬外殼。

閱讀應用示例

一般信息

常規信息可在目錄“浩亭 DIN 41612 連接器”中找到。其中包括電氣間隙和爬電距離、規格、組裝說明、NFF 分類、編碼、附件和端接技術。

PDF:浩亭 DIN 41612 的一般信息

DIN 41612 電源連接器

適用於 6 A 至15 A 的電流:DIN 電源

間距為 5.08 mm 的 DIN 41612 電源連接器尤其適用於需要特別堅固的插頭連接或電流高達 6 A 至15 A 的應用。有關這些 IEC 606032 標準連接器的要求由我們豐富的外殼和附件提供支撐,其中就包括全金屬版本,它能確保必要的堅固性,保證從電纜到機架得到連續遮蓋。浩亭 DIN 電源連接器具有優化的接觸面,觸點電阻低。

浩亭 eShop 中的 DIN 電源

DIN 41612 型號的電源連接器

F 型

  • 多達 48 個插針
  • 3 行
  • 每針 6 A
  • 標準補充類型 FM,F9(9 個插針)和 2F(24 個插針)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 F 型

H / MH 型

  • 多達 16 個插針(H16 型)、15 個插針(H15 型)和 3 個插針(H3 型)
  • 3 行,每針 15 A(6 A 標準補充類型 MH)
  • 標準補充類型 MH 21 + 5(多達 27 個插針+ 5 個特殊插針)和 MH 24 + 7(多達 31 個插針+ 7 個特殊插針)
浩亭 eShop 中的DIN 41612 H 型

PDF:技術參數

浩亭 目錄列出了以下型號的技術特徵:

DIN 41612 信號連接器

高插針密度和堅固性:DIN 信號連接器

間距為 2.54 mm 的信號公母連接器符合 DIN IEC 606032 標準,可以保證所需的堅固性和高插針密度 — 一個連接器中最多可容納 96 個插針。許多連接選項(PCB 到 PCB,夾層或電纜到 PCB),高達每針 2 A 的電流,出色的傳輸質量和最小的觸點電阻:這些特性使 DIN 信號連接器成為要求苛刻的應用的首選插頭。它們已在機械工程、自動化技術和鐵路應用方面證明自身是可靠的解決方案。

浩亭 eShop 中的DIN 信號連接器

DIN 41612 型號的信號連接器

B 型

  • 多達 64 個插針
  • 2 行
  • 每針 2 A
  • 標準補充類型 2B(32 個插針)和 3B(20 個插針)
浩亭 eShop 中的DIN 41612 B 型

C 型

  • 多達 96 個插針(C 型擴展為 160 個插針)
  • 3 行(C 型擴展為 5 行)
  • 每針 2 A(C 型每針擴展到 1 A)
  • 標準補充類型 2C(32 個插針)和 3C(20 個插針)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 C 型

M 型

  • 多達 78 個插針+ 8 個附加特殊插針(M 反向型另加 10 個插針)
  • 單個連接器的信號、同軸、大電流、光纖和高壓插針
  • M 型 (0+2),無控制插針 + 2 個額外特殊插針,1 行
浩亭 eShop 中的DIN 41612 M 型

Q 型

  • 多達 64 個插針
  • 2 行
  • 每針 2 A
  • 標準補充類型 2Q(32 個插針)和3 Q(20 個插針)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 Q 型

R 型

  • 多達 96 個插針(R 型擴展為 160 個插針)
  • 3 行(R 型擴展為 5 行)
  • 每針 2 A(R 型擴展為每針 1 A)
  • 標準補充類型 R (HE11),2R(48 個插針)和 3R(30 個插針)
浩亭 eShop 中的 DIN 41612 R 型

PDF:技術參數

  • 插針數:16-96
  • 連接間距:2.54 mm
  • 工作電流:最大 2 A(1 A,帶 IDC 終端)
PDF:DIN 信號連接器的所有技術特徵

har-bus®64

適合 VME 64x 應用的har-bus® 64 連接器

har-bus® 64 連接器專為 VME 64x 應用而設計。它們 100% 向前和向後兼容 DIN 41612 C 型。這使得系統可以再擴展兩行,而不必重新處理所有子卡。

浩亭 eShop 中的har-bus® 64

har-bus® 64 - 優點

浩亭 在將 VME 體系結構擴展到 64 位和 160 Mbyte/s (VME 64x) 的數據速率方面發揮了關鍵作用,開發出具有 160 個插針的新型反向兼容連接器。

  • 用於 I/O 或未來功能的額外連接器觸點
  • 經過改進的信號/地面配置:確保信號傳輸速率高達 320 MBytes/s(VME總線)、1.25 Gb/s(千兆乙太網)或 3.125 Gb/s(串行、點對點)
  • 實時插入(例如可以在運行期間插入卡)
  • 符合 610764-113 標準
  • 多達 160 個插針
  • 適用於自動菊花式鏈接的切換連接器

反向兼容性

har-bus® 64 母連接器的設計允許連接五行和三行標準公連接器。五行公連接器也可以插入三行母連接器。

這種類型的反向兼容性允許用戶逐漸進入較高性能級別,同時在技術要求較低的插槽中使用其現有子卡。

PDF:技術參數

  • 插針數: 160
  • 連接間距:2.54 mm
  • 工作電流 1 A
PDF:har-bus®64 的所有技術特徵

DIN 41612 附件和工具

DIN 電源和 DIN 信號連接器附件

外殼、傳輸框架、閂鎖元件和閂鎖桿、編碼和其他附件。
在浩亭 eShop 中可以找到所有 浩亭 DIN 41612 型號的附件。

浩亭 eShop 中的 DIN 41612 附件

har-bus® 64 附件

在浩亭 eShop 中可以找到適合 har-bus® 64 的外殼、閂鎖桿和其他附件。

浩亭 eShop 中的 har-bus® 64 配件

工具

浩亭的模組化工具系統可用於製作許多不同連接器的壓入端子。這些工具是實現經濟高效的工作流程的主要優勢。


您可以在 浩亭 DIN 41612 中找到創建合適工具系統的各種工具。

浩亭 eShop 中的DIN 41612 工具

端接技術

浩亭 DIN 41612 連接器可以使用標準技術進行連接。適當 PCB 端接技術的選擇取決於電纜類型、電纜橫截面、插針類型或插針數量等因素。發現各種各樣的端接選項。

PCB 端接技術


客戶評價如下

國電南京自動化股份有限公司主要致力於電網自動化。自 1980 年以來,我們與 浩亭 建立了合作夥伴關係,並一直使用 浩亭 的背板連接器。在過去 30 年中,浩亭 為我們提供了許多具有質量保證的優質產品。我希望國電南京自動化股份有限公司和 浩亭 以後能夠進一步加強合作。讓我們支持中國智能電網的發展,共同為行業提供更好的產品和服務。

Guoming Qian
研究院院長,國電南京自動化股份有限公司