安全抵達目的地 – 使用符合 DIN 41612 標準的列車控制模組

鐵路應用解決方案始終要承受特別嚴酷的條件,例如振動,高溫和寒冷。這種情況也適用於列車控制模組的連接技術。針對這類應用,浩亭 研發了由壓鑄鋅製成的特殊全金屬外殼。

該外殼與符合 DIN 41 612 標準的標準 F 和 MH 壓接連接器一起使用;無需使用螺絲,便可將這些連接器固定在外殼上。外殼的迷宮式設計可安全地保護其免受電磁影響。也可使用能夠與所有已知的 InduCom 9 外殼系列壓接法蘭一起安裝在電纜入口處的壓接嵌件。

迷宮式設計的壓鑄鋅外殼可提供完美的電磁兼容性 (EMC) 保護。

這些配置可確保電纜屏蔽層的電連接,因此,可實現外殼上不間斷的均勻屏蔽。這可確保列車控制裝置的絕對信號完整性。

因為外殼不僅要堅固,還要易於安裝,所以所有用於外殼裝配的固定螺絲都在外殼的一側。因此,在裝配期間無需翻轉外殼。外加螺絲(可在外殼的最終裝配之前使外殼與連接器組裝在一起)已固定在外殼上。未分配的電纜入口由靈活的金屬擋板覆蓋,這些金屬擋板易於裝配並由於機械張力會安全地留在適當的位置。屏蔽層和外殼與一塊金屬擋板連接,裝配時只需平頭螺絲即可。此外,外殼的設計使得電纜可通過標準電纜緊固件固定在外殼中。這提供了簡單且具有成本效益的裝配選項。