Products & Solutions
UL 508 列名工业电缆组件
第一家、也是唯一一家在 UL 508 应用中同时提供列名和认可选项的制造商。
了解 UL 和最佳实践
什么是 UL 508A?
UL 508A 是一项规定某些电气柜设计的标准。制造符合该标准的机柜时,只能使用标准中列出的部件。如果他们想要使用其他组件, 证明其安全性的责任就在机柜制造商身上。浩亭与 UL 合作,测试并认证浩亭连接器可用于 UL 508A 电气柜,无需额外测试。
行业首创:符合 UL 508 认证控制柜的要求的独立浩亭连接器
浩亭取得了一项突破性进展,有助于在需要 UL 508 认证的电气控制面板、开关设备和其他控制系统中使用连接器和基于连接器的电缆组件。
二十多种浩亭连接器配置已通过 UL 的严格安全测试,并被指定为”UL 认可“,这是 2237 类别中新设立的认证。这项认证是 UL 应浩亭的要求而实施的。
浩亭是唯一一家获得”UL 认可“的连接器制造商,其产品均已获得该认证和相应的 UL 标志。与硬接线连接相比,用户可以在面板组装中获得即插即用连接器的所有优势,包括在调试和维护过程中节省大量成本和时间。
使用通过 UL 认证的浩亭连接器,快速获得最终产品认证
在此之前,原始设备制造商 (OEM) 无法在现场组装的 UL 508 认证控制柜中使用独立连接器,除非自费对最终产品进行大量额外的 UL 安全测试,而这一耗时的过程往往会延误新设备的上市。使用经 UL 认证的浩亭组件可简化并快速获得最终产品 认证,但必须遵守连接器使用中的特定条件。 几乎所有控制面板应用都有 UL 认可的浩亭连接器产品可供选择。所有这些都是久经考验的目录产品,应用范围广泛,包括通过其他国际标准认证的控制柜。在未来的数月和数年内, 浩亭还将为更多的连接器申请 UL 认可。
如果您还不太熟悉 UL 508A,请从这里开始
什么是 UL?
UL(保险商实验室)是一家安全咨询和认证公司,负责制定电气设备和组件的安全标准。 此过程是通过测试、验证和检查来实现的。他们还提供审核、咨询和培训服务。
从本质上来说,UL 认证是产品安全的保证,也是第三方认证的证明
什么是 UL 508?
UL 508(508A 和 508C)是电气控制柜和开关设备的标准。它可确保机器制造商及其客户(以及监管机构和保险公司)能够可靠 — 最重要的是安全 — 地操作机柜。从全球来看,它并不是唯一涵盖控制柜安全的标准,但却是北美最常用的标准。
哪些情况下需要 UL 508A?
是否需要符合 UL 508 标准通常取决于最终客户的需求。 UL 认证是对最终客户的安全和可靠性保证,因此有些公司只在其设施中使用通过 UL 508 认证的机柜。
要使控制面板带有 UL 标志,机柜中只能使用 UL 认可和列名的组件。 获得 UL 508A 列名标志的制造商必须接受 UL 的突击检查。这一审核过程可确保制造商持续满足认证要求。
UL 508 标签可以证明面板符合 UL 508 安全标准,并由通过 UL 认证的面板车间生产。
浩亭符合 UL 508A 标准的哪些方面?
浩亭创造了两种使用其工业连接器进行 UL 508 控制面板、开关设备和其他控制系统电气连接的可能性。首先是创建了广泛的“UL 列名”、预装配、基于连接器的电缆组件,这些组件符合 UL 2237(“PVVA”部分)的要求,该标准是 UL 508 的补充标准,适用于工业机械中电力电缆的多点连接。
其次,UL 应浩亭的要求,在 UL 2237 中新推出了“PVVA2”部分。它允许使用“UL 认可”的独立组件进行现场组装。PVVA2 分类有利于在 UL 508 认证的机柜中使用连接器,从而在产品设计、制造、测试和调试的各个阶段带来好处,比硬接线连接节省大量时间和成本。浩亭连接器是唯一经过 UL 严格测试并获得“UL 认可”(PVVA2) 的矩形连接器,这也使其适用于 PVVA 电缆组件。现在,浩亭的各种连接器都已获得“UL 认可”,在以后的数月和数年内,浩亭还将有更多的产品被列入 PVVA 和 PVVA2 清单。
UL 508A — 最佳实践
制造 UL 508 机柜需要大量的规划工作。 以下是开发 UL 508 机柜的一些最佳实践。
熟悉 UL 508 标准
如果这是您第一次制造 UL 508 机柜,您将有很多事情要做,以确保符合要求。 最好从 UL 508 网站开始。 整个 UL 508 标准可在此处购买。
此外,还列出了 UL 508 引用的标准,例如 UL 2237 标准,UL 列名的浩亭组件均符合该标准。
选择您需要的所有物理组件,并对机柜进行布局:
1. 了解客户的规格要求,选择合适的外壳和组件来满足这些要求。
2. 绘制包含所有组件的布局图,确保这些组件相互匹配。
3. 绘制组件的接线原理图。
4. 订购选定的组件和外壳,以确定最早的生产开始日期。
协调电线尺寸和组件类型
根据负载电流确定电线尺寸,根据电线尺寸确定电路保护。 电线尺寸决定了电流负载的大小;而正确的电路保护可确保高负载电流不会过热,以免造成火灾危险。
根据电压和负载电流选择组件,根据功能选择组件类型。组件尺寸决定电压和负载电流的可能性;组件类型决定功能。
根据需求选择最佳控制类型
一般来说,应从简单的组件(例如继电器和定时器)开始,逐步过渡到功能较复杂的组件(例如可编程智能继电器或可编程逻辑控制器 [PLC])。 复杂的控件可以提供更多功能,同时也会耗费大量的编程时间。
如何根据需要选择最佳操作设备类型
同样,一定要从简单的操作设备(按钮、指示灯、数字面板仪表等)入手。还可根据需要添加较复杂的解决方案,例如作为人机界面 (HMI) 的彩色触摸屏显示器。这可以提供更多功能,但也需要电脑和编程软件,以及懂得如何使用软件编程实现所需功能的人员。
利用 UL 挑选合适的组件:
UL 根据制造商的零件编号列出已通过认证的组件。 使用 UL 508 的参考标准(如其网站所列)可快速跟踪您的设计,以获得 UL 508 认证。
一流的供应商会让您轻松找到所需的零件。 例如,在我们的 UL 508 网站上可以找到浩亭的所有零件编号。 此类文件包括: