Products & Solutions
PCB 连接器浩亭har-flex®
小巧、灵活、强健:探索浩亭的 har-flex® PCB 连接器。
更小、更强大、 更强健 是 全面实现 工业 4.0 的法宝。凭借 har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高度可变性,我们为设备制造商提供可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。.
信号、 数据 和 电源 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供了广泛的连接解决方案, 具有 多样化的设计和极 数。
har-flex® Power PCB 连接器
除了间距为 1.27 mm 的标准 har-flex® 之外,har-flex® 产品系列还提供间距为 2.54 mm 的连接器。har-flex® Power 专门为传输 18 A 至 29 A 之间的大电流而设计。
har-flex® Hybrid PCB 连接器
har-flex® Signal PCB 连接器
甚至可以根据要求提供定制版本。如今的趋势是,从标准化机架解决方案向要求微型化和定制 PCB 布局的模块化设备发展。
所有设计均可提供从 6 到 100 的极数
适合工业应用:SMT 和 THR 压紧机构
多次插拔和可靠触点
har-flex® HD - Card Edge PCB 连接器
由于触点数量较少,HD-Card Edge 连接器可用于数据速率高达 25 Gbps 的高速应用。凭借从 20 到 140 的极数以及可选的压紧机构(SMT 或 THR),用户可以根据自己的工业需求调整连接器。