Products & Solutions

Kontaktdon för kretskort HARTING har-flex®

Liten, flexibel, robust: Upptäck HARTING:s har-flex kontaktdon för kretskort.

Mindre, kraftfullare och robustare på samma gång är credot inom alla områden på vägen mot Industri 4.0. Den miniatyriserade designen och höga tillgängligheten hos har-flex® kontaktdon för kretskort ger tillverkare en fritt skalbar förbindningsteknik som gör det möjligt för dem att uppfylla kraven inom miniatyrisering. 

Signal, Data och Power -  har-flex® kontaktdon för mönsterkort erbjuder ett brett område med anslutningslösningar för kretskort, med olika designversioner och antal poler.

 

APPLIKATIONSEXEMPEL

Utrymmet i kontrollskåp innebär pengar inom maskin- och anläggningskonstruktion. Beroende på kraven på kundens applikation och packningsdensiteten hos IO:erna är det vanligt att 50 eller fler IO-modulinsatser strängs ihop. Det blir snabbt tydligt att varje millimeter som kan sparas i bredden hos den enskilda modulinsatsen har en avgörande inverkan på det utrymme som sparas i kontrollskåpet. 

GRATIS WEBBINARIUM

HARTING har-flex

har-flex® Power kontaktdon för kretskort

Förutom den standardmässiga har-flex® med 1,27 mm delning erbjuder har-flex® produktfamiljen även kontaktdon med 2,54 mm delning. har-flex® Power har utvecklats särskilt för överföring av höga strömmar mellan 18 A och 29 A beroende på polantal och omgivningstemperatur.

Det flexibla polantalet från 2 till 12 är möjligt med hjälp av ett modulärt tillverkningskoncept. Därutöver kan användare välja mellan SMT och THR kraftkontaktversioner. har-flex® Power kontaktdon för mönsterkort finns att få i rak och vinklad design och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.

Tack vare samma formfaktor kan har-flex® Power och Signal användas tillsammans på ett kretskort. Detta tillåter en strikt frånskiljning av signal och kraft och bibehåller samtidigt ett sammanhängande kontaktdonssystem.

har-flex® Hybrid kontaktdon för kretskort

En speciell egenskap hos kontaktdonsfamiljen har-flex® för kretskort och det modulära tillverkningskonceptet är kombinationen av signal- och kraftkontakter: har-flex® Hybrid har sett dagens ljus. Detta möjliggör kompakta och mångsidiga anslutningslösningar som är perfekta för miniatyriserade system med kretskort.
har-flex® Hybrid kontaktdon finns att få i raka och vinklade versioner och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.

Genom att använda hybridkontaktdon kan arbete och plats på ett kretskort reduceras – Perfekt för modulära IO-system och andra styrapplikationer.

har-flex® Signal kontaktdon för kretskort

Det kända har-flex® kontaktdonet för kretskort med den beprövade 1,27 mm-delningen är perfekt för minitatyriserade industriapplikationer. Polantal från 6 till 100 i steg om 2, parat med en mängd olika raka och vinklade designversioner och IDC kabelanslutnings versioner resulterar i ett stort utbud av möjligheter. Kunder kan implementera nya och mindre system utan att behöva tumma på robustheten.

Även kundanpassade versioner kan fås på begäran. Trenden går mer och mer bort från standardiserade racklösningar mot modulariserade enheter vilket kräver miniatyriserade och kundanpassade kretskortsanordningar.

Olika polantal från 6 till 100 i alla designer

Både raka och vinklade versioner, liksom IDC-kabelkontaktdon finns att få med alla jämna antal poler mellan 6 och 100. Det är möjligt tack vare ett innovativt tillverkningskoncept som omdefinierar kundanpassade versioner till standardkomponenter. Användningen av det exakt passande antalet poler och den rätta designen tillåter maximal flexibilitet vid enhetsdesignen och stödjer miniatyriseringen av enheter.

Redo för Industri: SMT och THR nedhållare

har-flex® kontaktdon för kretskort finns att få med SMT och THR nedhållare. Nedhållare förbättrar kontaktdons robusthet och minskar belastningen på kontakterna. THR versionen kombinerar den mekaniska stabiliteten hos teknologin med genomgående hål med fördelarna med modern omsmältningslödning. Detta gör THR versionen särskilt lämplig för applikationer där höga tvärgående krafter kan förekomma, som exempelvis rektangulära kretskortskombinationer och blindpassning.

Många matningscykler och tillförlitliga kontakter

HARTING väljer de högsta standarderna på precisionen hos har-flex® kontaktfjädrarna, vilka ges en definierad kontaktyta med hög kvalitet genom en speciell poleringsprocess. Den här processen ger kontaktpunkten en särskilt hög kvalitet. Tillsammans med standardpläteringen för Prestandanivå 1 garanterar detta en tillförlitlig elektrisk anslutning under minst 500 matningscykler.

Säker hantering: Låsbyglar och dragavlastning

Låsbyglar på sidorna på IDC-kabelkontaktdon säkerställer en tillförlitlig elektrisk anslutning, även vid hög stöt- och vibrationsbelastning. Alternativ dragavlastning skyddar IDC-anslutningen från dragkrafter mot kabeln.

Kundanpassade IDC-kabelsatser

Kablage finns tillgängliga:

  • med alla polantal från 6 till 100
  • i kundanpassade längder
  • med och utan dragavlastning
  • AWG 30/7
  • 0,635 mm-delning

har-flex® HD – Card Edge kontaktdon för kretskort

Kontaktdon i ett stycke i serien har-flex® HD – Card Edge med en kontaktdelning på 0,8 mm gör att kretskort med en tjocklek på 1,6 mm kan pluggas in direkt.

Tack vare det låga antalet kontaktpunkter kan HD-Card Edge kontaktdonen användas i höghastighetsapplikationer med datahastigheter på upp till 25 Gbps. Polantal från 20 till 140 och alternativa nedhållare (SMT eller THR) låter användaren anpassa kontaktdonen till deras individuella industriella krav.

Hög hastighet upp till 25 Gbit/s

HD-Card Edge är pre-destinerad för överföringen av data och kompletterar därmed triaden ”Signal, Power och Data” i har-flex®-familjen.

Redo för Industri: SMT och THR nedhållare

Kontaktdon i har-flex® HD-Card Edge-serien finns att få med SMT och THR nehållare. Nedhållarna förbättrar kontaktdons robusthet och minskar belastningen på kontakterna. Om platsbesparingen ska prioriteras på kortet kan användare även använda sig av versioner utan nedhållare.

Valfritt mellanplansavstånd tack vare adapterkort

Card Edge kontaktdon kan användas för att uppnå långa avstånd mellan parallella kretskort i mellanplansapplikationer. Adapterkortet kan också kundanpassas.

har-flex® i eKatalogen