Передовые практики HARTING
Первая модульная система замены аккумуляторов в мире
Умное решение для зарядки и замены различных аккумуляторов с Han-Modular® – рыночным стандартом для модульных соединителей.
Плодотворное сотрудничество со стартапами – давняя традиция в HARTING. Мы всегда прислушиваемся к новым идеям и концепциям. Переход к новым источникам энергии – одна из главных мировых тенденций. Смекалка стартапов по всему миру стала важным рычагом, с помощью которого можно сократить выброс парниковых газов в атмосферу. HARTING делится своими знаниями и всегда старается оказать максимальную техническую помощь новым решениям.
Станция замены и зарядки аккумуляторов для средств индивидуальной мобильности
Swobbee создало безопасное и экономичное решение для управления парками малых электрических транспортных средств в компаниях, занимающихся совместным использованием, логистикой и доставкой. Их многомодульные станции замены аккумуляторов, которые проектируют и производят в Берлине, помогают перейти к экологически чистому городскому транспорту.
Уникальность Swobbee заключается в том, что их станции могут заряжать различные типы аккумуляторов электровелосипедов, в том числе грузовых, а также электросамокатов и электромопедов. Все в одной точке!
Чтобы процесс зарядки проходил без проблем, Swobbee установила умную систему наблюдения за аккумуляторами, которая собирает важные данные о состоянии аккумулятора и процессе зарядки. Пользователям удобно проверять уровень заряда аккумулятора на понятной панели управления, которая показывает процесс зарядки в реальном времени.
Кроме того, Swobbee разработала интуитивное приложение, которое позволяет пользователям легко бронировать и менять аккумуляторы на станциях, что повышает общее удобство пользования.
Высокая гибкость и перспективность с модульным соединителем
Стартапам нужно быстро реагировать на изменения на рынке. Вот почему Swobbee был нужен не просто поставщик. Они искали партнера, с которым можно было обсуждать проект на равных. Выбранный модульный соединитель позволяет передавать энергию, данные и сигналы. В будущем возможны различные варианты расширения и модернизации этого соединителя.
Однако в энергетических системах не всегда просто работать с соединителями, особенно если ответные детали не видны или доступ к ним ограничен.
Для таких условий компания HARTING разработала стыковочную рамку Han-Modular®, ориентирующую обе стороны соединителя для соединения «вслепую». Это обеспечивает надежный монтаж зарядных блоков для аккумуляторов.
Основные преимущества для заказчика:
- Высокая гибкость благодаря сочетанию энергии, сигналов и данных в одном уникальном интерфейсе
- Уменьшение расходов на производство и монтаж за счет решения с возможностью присоединения вслепую
- Безопасная установка посредством защищенных от прикосновения контактов
- Простой и быстрый монтаж без каких-либо специальных инструментов
- Перспективность и масштабируемость с простым расширением и легкой модернизацией