Модули Han-Modular® Domino
Следующий уровень модульных промышленных соединителей
Откройте новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.
Компания HARTING идет в ногу с преобразованием промышленности и способствует ему уже более 70 лет. В 1940-х и 1950-х годах первые успешные продукты, бытовые потребительские электротовары, заложили важную основу для новой эпохи. Основа для сегодняшнего преобразования промышленности сформирована базовыми технологиями, такими как интерфейсы для передачи энергии, данных и сигналов. Поэтому компания HARTING выпустила модули Han-Modular® Domino, которые поднимут модульные промышленные соединители на новый уровень. Они открывают новые возможности для оптимизации, включая экономию места и снижение веса до 50 % при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу.
New Product Han-Modular® Domino with RJ45 interface
Поддержка современного преобразования промышленности
Сегодня мир снова сталкивается с задачами кардинального преобразования. Необходимо подготовиться к будущему, чтобы ответить на вызовы в областях энергетики и цифровизации. Для такого преобразования требуются соответствующие технологии.
Одна из таких технологий – соединители, которые позволяют надежно, безопасно и безошибочно передавать энергию, данные и сигналы. Соединительная техника также должна следовать мировым тенденциям и приносить с собой дополнительную ценность для заказчиков, такую как экологичность.
Компания HARTING представляет модули Han-Modular® Domino в качестве следующего этапа развития модульного соединителя. Эта новая серия соответствует требованиям промышленности к экономии места для монтажа и снижению веса. Пользователи модулей Han-Modular® Domino могут сэкономить до 50 % места для монтажа, например, встраивая различные типы передаваемых сред в один модуль.
Снижение расходов на потребляемую энергию и простой и удобный монтаж
Модуль Domino вносит свой вклад в снижение расходов и экономию ресурсов. Это касается производства: для изготовления компонентов меньшего размера требуется меньше энергии и материала. Но это справедливо и для логистики, которая становится проще благодаря экономии места, снижению веса и повышению универсальности. Модульность повышается за счет применения компонентов меньшего размера, которые можно установить рядом друг с другом в шарнирных рамках. Отдельные модули можно использовать повторно (в рамках платформенной концепции); повышается экологичность.
Техники также оценят сокращение времени на монтаж. Благодаря уменьшению размеров соединителя упрощается монтаж в труднодоступных местах или появляется возможность работы в таких местах в первую очередь, например, в узком пространстве внутри железнодорожного подвижного состава. В результате снижаются расходы на сборку.
"Кубики" упрощают подбор компонентов
Точно так же, как костяшки домино имеют два отдельных квадрата, модуль Domino состоит из двух блоков, или кубиков. Контактная сторона Han-Modular® разделена на две части. В результате получается практически квадратная поверхность, на которой можно разместить даже более крупные контакты. Кубики позволяют создавать конфигурации из индивидуально подобранных соединителей, точно соответствующих требованиям проекта. В одном модуле можно сочетать силовые и сигнальные контакты, контакты для передачи данных или сжатого воздуха – как штыревые, так и гнездовые. В целом, количество требуемых интерфейсов на блок снижается. Соединительная техника становится компактнее и легче, и в один соединитель помещается больше модулей различных типов, чем раньше.
Преимущества для вас:
- Более компактные и легкие соединители позволяют сэкономить до 50 % места
- Максимальная универсальность и масштабируемость с учетом потребностей
- Сокращение времени установки за счет сочетания нескольких отдельных соединений
- Совместимость с компонентами серии Han-Modular®, рыночного стандарта модульных промышленных соединителей
- Экологичность благодаря полной модуляризации