Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

A pré-confecção eficiente de conjuntos de cabos economiza tempo e dinheiro

A nova função de montagem traseira fornece valiosas vantagens em tempo e pode levar a uma redução de custo significativa.

Até recentemente, a aplicação de conectores em quadros de distribuição exigia um esforço substancial que não podia ser evitado. Os conjuntos de cabos e peças do conector pré-montados devem ser inseridos de dentro do quadro de distribuição em uma base de montagem embutida preso à parede interna do quadro. Este pode ser um desafio bastante complexo.

Mas isso agora é coisa do passado: os novos conectores da série Han® B e Han-Eco® B fornecem valiosas vantagens de tempo para equipamentos que usam o padrão da indústria Han® B. Para instalação, ambas as extremidades do conjunto de cabos podem ser montadas na parte traseira do painel de distribuição na base de montagem embutida.

Montagem traseira - de dentro do painel - com Han® B (inicie a animação clicando)

Fiação automatizada para o quadro de comando

A opção de montagem traseira simplifica consideravelmente a montagem de painéis, portanto, economiza tempo e dinheiro. As unidades de painéis de distribuição e os chicotes de cabos podem ser pré-montados separadamente. Isso permite que o trabalho seja dividido de uma forma mais ideal; os processos podem ser automatizados ou terceirizados, se necessário, para ainda mais eficiência, portanto, aumento de produtividade.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Combinações com Han-Modular®

Além dos monoblocos para Han®B, a linha Han-Modular® também pode ser usada com plugabilidade compatível com o novo Han-Eco®. O quadro articulado permite que os módulos sejam integrados na carcaça ou base plástica. Resulta um aumento considerável das possibilidades de aplicação de bases plásticas na produção.

Experimente o novo Han-Eco® B

Economia de tempo adicional com a terminação rápida Han® ES Press

Cutting installation time while assembling industrial connectors

As versões de metal e plástico podem ser combinadas

Outras vantagens resultam da plugabilidade compatível do Han-Eco® B com bases metálicas padrão Han® B. Assim, a combinação de carcaças e bases plásticas e metálicas não implica em perda de tempo quando se trata de uma conversão do sistema. Também é possível o uso em paralelo, visto que ambas as versões podem ser integradas de forma homogênea no seu equipamento de produção. Isso facilita responder com uma solução flexível às necessidades do cliente. Você também pode continuar a usar as instalações de teste existentes, pois elas combinam com ambas as versões de material; não há necessidade de alterações ou trabalhos adicionais.

A opinião dos clientes:

Seminário na web -- Simplificação da fabricação de painéis elétricos

Solicitação de amostra de produto

Você gostaria de se beneficiar de economias de tempo e custos de até 30% possibilitadas pelas novas opções de montagem traseira? Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.