Products & Solutions

Han® 1A - Compacto, robusto e versátil

O conector compacto, robusto e econômico, por ex., para controladores, pequenos drives e painéis de controle.

Sobre o Han® 1A

Han® 1A - Compacto, robusto e versátil

O Han® 1A oferece um sistema de conector retangular robusto e de aplicação universal para linhas de transmissão na Indústria 4.0 (dados, potência, sinais). Os acionamentos cada vez menores também requerem interfaces cada vez menores, por ex., na engenharia e robótica. A nova linha de conectores reflete a tendência de combinação entre bases e insertos. A blindagem necessária para a conexão do motor também pode ser obtida com conectores plásticos Han® 1A.

ASSISTA AO WEBINAR E SAIBA MAIS
Han 1A

Seus benefícios em resumo:

  • Usa até 30% menos espaço comparado com o Han® 3A: Conector  compacto para potência, que pode ser instalado em campo
  • Flexível no uso: transmite dados, sinais e potência com até doze contatos
  • Altamente versátil: sistema modular de insertos e acessórios para uma vasta gama aplicações em ambientes internos e externos (IP20/IP65)
  • Requer menos tempo para instalação: conexão rápida com tecnologia snap-in – não requer parafusos
  • Inventário mínimo: Sistema de conexão claramente estruturado com base em poucos componentes básicos
  • Custo reduzido: Conectores para instalação com preço acessível

Configurador para conectores industriais

Você precisa encontrar as interfaces modulares certas para o projeto da sua máquina de forma rápida e confiável, sem o demorado processo de observar detalhes do conector e todas as diferentes opções de combinação? O Han® Configurator apresenta rapidamente todas as informações necessárias e dados relevantes à sua tomada de decisão.

CONFIGURE SEU Han® 1A ONLINE

Linha e Principais Características

Economia de espaço através da miniaturização

Com o Han® 1A, a HARTING segue a tendência de miniaturização do setor industrial. Os acionamentos cada vez menores também requerem interfaces cada vez menores, por ex., na engenharia e robótica. A nova linha de conectores reflete a tendência de combinação entre bases e insertos. A blindagem necessária para a conexão do motor também pode ser obtida com conectores plásticos Han® 1A. O Han® 1A tem dimensões bem menores do que o próximo tamanho de conector industrial, o Han® 3A.

Ao eShop

Sistema de conector modular

Devido à modularidade e variedade de aplicações diferentes, ele é adequado para áreas em que há alimentação de pequenos acionamentos, sensores e dispositivos. Os elementos individuais são facilmente reconhecidos no sistema modular: os componentes individuais podem então ser montados para formar um conector pronto para o uso. O portfólio também inclui acessórios, como fixadores para montagem na parede, alívio de tensão ou pinos codificados por cores.

Ao eShop

Adequado para grande variedade de aplicações (IP20/IP65)

A linha segue o princípio modular Han®. O cliente pode combinar flexivelmente os corpos de isolação, contatos, bases e intertravamentos formando interfaces e atingindo graus de proteção de acordo com os requisitos. Já é possível montar uma solução IP20 com apenas dois componentes, para uso em áreas protegidas na indústria (por ex, em plataformas de máquinas e canais de alimentação).

É requerido apenas um esforço pouco maior para criar uma solução à prova de água e poeira, com mantas de vedação de fio único, permitindo que garras e ferramentas robóticas sejam inseridas de modo plugável. Com elementos de base adicionais é possível aumentar o grau de proteção para IP65. 

Por isso, o Han® 1A permite a conexão flexível e eficiente de ferramentas e módulos, incluindo unidades de aquecimento ou resfriamento, ventiladores, terminais de controle, sistemas de iluminação, acionamentos e transportadores vibratórios. Na engenharia de trânsito, o Han® 1A é recomendado para a conexão de acionamentos de portas e sistemas de entrada, iluminação, faróis, alto-falantes, telas, painéis mostradores, luzes de aviso e de alarme, botões, limpadores e geradores de sinais, etc.

Ao eShop

Robusto e de fácil instalação

Bases, gaxetas, insertos e prensa-cabos são feitos de materiais duráveis e altamente resistentes (por ex., poliamida). Para uma conexão de dispositivos segura e à prova de tensão estão disponíveis contatos com conexão por tecnologia crimpada ou roscada. A técnica crimpada é recomendada para processos em massa, enquanto que a tecnologia aparafusada pode ser vantajosa para instalação rápida em campo. Com o Han® 1A, também é possível realizar interfaces de sinal com densidade de até 12 contatos D-Sub.

Ao eShop

Economia de custo através da minimização do estoque

Além de interfaces em ambiente protegido por grau IP, o Han® 1A é idealmente adequado para a alimentação de dispositivos e pequenos atuadores na periferia de instalações produtivas e para a conexão de ferramentas ou pequenos módulos de máquinas. Com apenas um inventário mínimo de peças, os usuários podem usar poucos elementos básicos para equipar muitas aplicações diferentes. Como resultado, o Han® 1 A oferece o máximo em opções com o mínimo de estoque.

Ao eShop

Máquinas

O novo padrão para conectores industriais universais pequenos

O aumento da miniaturização no setor de construção de máquinas/instalações também está acontecendo em ambientes industriais mais severos. Compacto e versátil – mesmo assim robusto – conectores industriais têm requisitos elevados. Pela primeira vez o HARTING Han® 1A oferece um conector de potência compacto e de custo acessível, que pode ser usado para controladores, pequenos acionamentos e painéis de controle e que também pode ser instalado em campo.

Saiba mais

Transportes

Conectores industriais econômicos em espaço para veículos ferroviários

Os projetistas de veículos ferroviários estão em busca de soluções miniaturizadas, para economizar energia e usar o espaço de instalação disponível de modo ideal. Interfaces elétricas também podem contribuir neste desenvolvimento, sendo menores e mais eficientes. Com o Han® 1A, a HARTING apresenta uma nova interface pequena e potentes, que é nitidamente menor do que as dimensões do menor conector industrial retangular até então, o Han® 3A.

Saiba mais