Products & Solutions
Han-Modular® – 모듈형 커넥터 부문의 시장 표준
Han-Modular® 시리즈를 채택하면 최적으로 커넥터를 설계하여 기계설비 및 장비를 공급할 수 있습니다.
Han-Modular® 시리즈를 채택하면 최적으로 커넥터를 설계하여 기계설비 및 장비를 공급할 수 있습니다. 이는 표준 규격의 산업용 커넥터 하우징에 신호, 데이터, 전력 및 압축 공기와 같은 다양한 전송 매체용 개별 모듈을 결합함으로써 가능합니다. Han-Modular®는 좁은 공간에서 다양한 기능을 갖춘 조작이 손쉽고 매우 유연한 솔루션을 제공합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 싱글 유닛에 다중 커넥터 통합 가능
- 설치 시간의 단축
- 상당한 소요 공간 절약
- 컴포넌트 및 전체 시스템에 걸친 비용 절감
- 유연성 향상으로 미래를 준비한 설계
Han-Modular®: 무한한 결합 가능성
모듈형 커넥터 : 전력, 신호, 데이터는 물론 압축 공기까지도 고유 인터페이스로 통합합니다. 수백만개의 다양한 체결면을 발견하세요!
주요 특징
힌지 프레임은 더 많은 설치 이점과 비용절감을 제공합니다.
HARTING 은 신형 "힌지 프레임 플러스"를 추가하여 이미 인지도 있는 Han-Modular® 빌딩 블록 시스템을 구현합니다. 여러 사항들 중에, 검증된 힌지 프레임의 "플러스"는 개방형/폐쇄형 위치에서 프레임을 함께 고정하는 별도의 스테인리스 스틸 스프링의 형태 및 최적화된 기타 세부 사항들로 구성됩니다. 특히 시간과 비용상의 이점은 커넥터 모듈을 조립하는 것이 더 쉽고 효율적이라는 사실에서 비롯됩니다.
커넥터를 통한 압축 공기 전송
Han-Modular® Pneumatic 모듈을 사용할 경우, 사전 준비된 압축 공기가 커넥터를 통해 전송될 수 있으며, 예를 들어 드라이브에서도 활용됩니다. 공압 모듈은 청색으로 제작되어 전기 모듈 중 식별이 용이합니다. 요구사항에 따라, 암수 단자는 다양한 직경(∅ = 1.6 ~ 6mm)의 공압 호스에 사용할 수 있습니다. 또한, 이 모듈은 Han-Modular® 시리즈의 기타 모든 모듈과 결합될 수 있습니다. 이는 전력 및 전기 신호 외에 광섬유 신호 및 가스 매체가 플러그 연결 모드로 전송될 수 있음을 의미합니다. 본 모듈은 2개 (호스 직경 = 6 mm) 또는 3개 (호스 직경 = 1.6~4mm) 플러그 슬롯이 장착된 제품 버전으로 출시됩니다. 이 암형 단자는 차단 기능이 있는 있는 버전과 없는 버전으로 출시됩니다. 차단기능이 탑재된 제품버전에서, 스프링 가압 밸브는 커넥터가 개방될 때 O-링을 거쳐 닫힙니다. 이로써 압축 공기의 유출을 방지합니다. 플러그를 누르면, 수형 단자가 밸브를 눌러 접점을 열린 상태로 유지합니다.
빈번한 체결주기 제품에 적합한 Han-Modular®
산업용 설비는 모듈형 설계가 점차 더 증가하는 특징을 지닙니다. 갈수록 더 많은 모바일 장치가 제조부문에 사용되는 추세로, 교체(swap-out) 작업도 보다 빈번하고 최대한 신속하게 실행되고 있습니다. 이는 또한 고빈도 체결 주기의 필요성을 고려하여 설계되는 커넥터가 더 많이 필요하다는 것을 의미합니다. HARTING Han-Modular® “HMC(고빈도 체결 주기: High Mating Cycles)" 힌지 프레임을 사용하면, 검증된 Han-Modular® 시리즈의 인서트에 특히 빈번한 체결작업 (10,000회 삽입/제거)을 위해 설계된 접점을 통합할 수 있습니다.
Han-Modular® HMC 힌지 프레임의 사용은 Han-Modular® 모듈이 HMC 하우징에 통합될 수 있고 결과적으로 10,000 회 이상의 체결작업을 수행할 준비가 되었다는 것을 의미합니다. HMC 힌지 프레임은 특히 PE 접점에 대해 기존 힌지 프레임과 다릅니다. 해당 접점은 HMC 힌지 프레임에서 특별히 코팅되고, 특수 공정을 거쳐 프레임에 부착됩니다.
PE 모듈은 전원 커넥터용 특수 케이블을 제거합니다
HARTING 은 넓은 PE 단면(10~35 mm²)의 플러그 연결 모듈을 도입하여 Han-Modular® 시리즈를 확장했습니다. Han-Modular® 시리즈의 힌지 프레임은 이미 단면적 0.5~10mm² 인 제품에 두 개의 통합 PE 연결부를 갖추고 있습니다. 이제 새로운 플러그형 PE 모듈을 사용하여 10~35 mm² 단면적을 구현할 수 있습니다. PE 절감형 특수 케이블은 더 이상 필요하지 않습니다. PE 모듈은 굴절 프레임에 간단하게 장착되어, PE 접점에서 힌지 프레임 및 하우징에 안전한 전기 전도성 연결을 구현합니다. PE 보호 접지 연결부는 앞선 선도적 제품으로, IEC 61984 표준 규격을 준수합니다.
이더넷 네트워크용 모듈형 커넥터
제조 공정의 네트워킹 및 디지털화란 현장 수준에서 이더넷 구성 요소의 비율이 증가하는 것을 의미합니다. 이러한 트렌드를 따르기 위해, HARTING은 Han-Modular® Switch US4를 개발했습니다. 예를 들어, US4를 사용하면, 품질보증을 위해 사용되는 고해상도 카메라와 같은 구성요소를 별로 어렵지 않게 생산시설 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이더넷 스위치 US4는 산업용 어플리케이션에 적합하여, 이더넷(10 Mbit/s), 고속 이더넷(100 Mbit/s) 및 기가비트 이더넷(1000 Mbit/s)을 지원합니다. RJ45 포트를 통해 최대 4개의 장치를 연결할 수 있습니다. US4 스위치는 플러그 & 플레이 호환되며, 통합 LED는 빠르고 쉬운 전원 및 네트워크 진단 기능을 제공합니다. 보다 스마트한 커넥터를 지향하는 HARTING의 전략은 한걸음 더 나아가고 있습니다: ID 모듈은 커넥터를 위한 메모리 공간도 제공합니다. 새롭게 부각된 기타 솔루션으로는 모듈 커넥터의 무선 모듈 및 통합 센서가 있습니다.