Products & Solutions

Han® 1A - 콤팩트하고 견고하며 다목적 사용 가능

컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에 적합한 콤팩트하고 견고할 뿐 아니라 경제적인 커넥터

Han® 1A에 대해

Han® 1A - 콤팩트하고 견고하며 다목적 사용 가능

Han® 1A는 인더스트리 4.0의 모든 라이프라인(데이터, 전력, 신호)의 전송을 고려하여 제작된 커넥터 시스템으로, 콤팩트하고 견고할 뿐 아니라 범용 배치 가능한 사각 커넥터 시스템을 제공합니다. 신형 커넥터 시리즈는 하우징과 인서트를 매칭시키는 현재 경향을 반영합니다. 또한, 모터 연결에 필요한 차폐방식은 Han® 1A 플라스틱 커넥터에서 구현될 수 있습니다.

하노버 박람회 2019를 방문하여 Han® 1A를 경험하십시오
Video Han 1A - ko

고객의 이점 한눈에 보기

  • 최대 30% 소요 공간 절약: 현장에서 설치 가능한 콤팩트한  전력용 커넥터
  • 유연한 사용 가능: 최대 12개 접점을 구비하여 데이터, 신호 및 전력 전송
  • 상당히 뛰어난  다목적 특성: 실내/외 애플리케이션용 인서트 및 액세서리의 모듈형 시스템 (IP20/IP65)
  • 설치 시간 단축: 스냅인 테크놀러지를 사용한 빠른 연결 - 나사가 필요없음
  • 최소의 재고 필요: 몇가지 기본 구성요소를 기반으로 명확하게 구조화된 커넥터 시스템
  • 비용 절감: 저렴한 설비 커넥터

고객님의 Han® 1A를 구성하십시오

커넥터 사양 및 다수의 조합 옵션 모두를 고려하는 길고 지루한 과정 없이, 빠르고 안정적으로 귀사의 기계설비 구축에 적합한 모듈형 인터페이스를 찾고 싶으십니까? Han® configurator는 고객님의 손끝에서 실행되는 의사 결정과 관련된 모든 필요한 정보와 데이터를 신속하고 간편하게 제공할 것입니다.

산업용 커넥터를 위한 Online-Configurator

제품 범위 & 주요 기능

소형화로 인한 공간 절약

HARTING은 Han® 1A를 출시하여 산업 부문의 소형화를 향한 트렌드를 따릅니다. 또한, 점차 소형화되는 드라이브는 예를 들어 엔지니어링 및 로보틱스 부문에서 인터페이스의 소형화를 필요로 합니다. 신형 커넥터 시리즈는 하우징과 인서트를 매칭시키는 현재 경향을 반영합니다. 또한, 모터 연결에 필요한 차폐방식은 Han® 1A 플라스틱 커넥터에서 구현될 수 있습니다. Han® 1A는 차세대 대형 산업용 커넥터, Han® 3A보다 크기가 훨씬 작습니다.

eShop 방문하기

모듈형 커넥터 시스템

모듈성 및 다양한 각종 애플리케이션들로 인해, 소형 드라이브, 센서 및 장치가 공급되어야 하는 모든 영역에 적합합니다. 개별 요소들은 모듈형 시스템에서 인식하기 쉽습니다: 따라서, 개별 컴포넌트들은 신속하게 조립되어 즉시 사용 가능한 커넥터를 형성할 수 있습니다. 또한, 이 포트폴리오에는 신속한 벽면 설치를 위한 고정 장치, 스트레인 릴리프 또는 색상 코딩핀과 같은 액세서리도 포함되어 있습니다.

eShop 방문하기

다양한 애플리케이션에 적합 (IP20/IP65)

이 시리즈는 Han® 모듈 방식 원리를 따릅니다. 이 시스템 도입으로 절연체, 접점, 하우징 및 인터록을 인터페이스와 유연하게 결합하고, 해당 요구 사항에 준하는 보호 수준을 달성할 수 있습니다. 두 개의 구성요소만 포함된 IP20 솔루션은 이미 산업 부문 보호영역(예: 기계 설비 및 공급 채널의 스파(spar))에서 사용하도록 조립될 수 있습니다.

이 시스템을 채택하면, 싱글 와이어 밀봉 매트를 사용함으로써 방수 및 방진 솔루션으로 만드는 데 약간의 노력만이 더 필요하며, 이 경우 그리퍼와 기타 로봇 공구를 필요에 따라 번갈아 플러그 방식으로 공급할 수 있습니다. 추가 하우징 요소를 사용함으로써, 보호 등급은 IP65까지 빠르게 확장될 수 있습니다. 

따라서, Han® 1A는 난방 또는 냉방 장치, 팬, 제어 터미널, 조명 시스템, 구동장치 및 진동 컨베이어와 같은 도구와 모듈을 유연하고 효율적으로 연결할 수 있습니다. 교통 공학 부문에서, 도어 구동장치와 진입 시스템, 조명, 전조등, 확성기, 화면, 디스플레이 패널, 경고등과 경보등, 푸시 버튼, 와이퍼 및 신호 발생기 등을 연결하기 위해 Han® 1A를 권장합니다.

eShop 방문하기

견고할 뿐 아니라 설치가 간편합니다

하우징, 개스킷, 인서트 및 케이블 글랜드는 내성이 강한 내구적 재료(예: 폴리아미드)로 제작됩니다. 장치의 안전한 장력 방지 연결을 위해 압착 또는 나사 연결 기술을 적용한 단자가 출시되었습니다. 압착 기술은 대량 공정에 권장되는 한편, 현장의 신속한 설치를 위해서는 나사 구동 기술이 혜택을 제공할 수 있습니다. Han® 1A를 사용함으로써, 또한 최대 12개 D-Sub 접점 밀도를 가진 신호 인터페이스가 구축될 수 있습니다.

eShop 방문하기

재고 최소화를 통한 비용 절감

Han® 1A는 IP 보호 환경에서 인터페이스로 사용하기에 적합할 뿐 아니라, 생산 시설 주변기기에 장치 및 소형 액추에이터를 공급하고 공구 또는 소형 기계 모듈을 연결하는 데에 적합한 이상적인 제품입니다. 최소한의 창고 재고를 가지고도, 사용자들은 단 몇가지 기본적인 요소들을 사용하여 다수의 다양한 애플리케이션을 구비할 수 있습니다. 그 결과, Han® 1A는 보유하고 있는 최소한의 재고로 최대의 옵션을 제공합니다.

eShop 방문하기

기계설비

소형, 범용 산업용 커넥트를 위한 새로운 표준

또한, 보다 더 열악한 산업 환경에서도 기계/설비 구축 분야에서 소형화가 증가하고 있습니다. 콤팩트하고 다목적 특성을 지녔으며 견고하기까지 한 산업용 커넥터는 수요가 많습니다.  HARTING의 Han® 1A는 처음으로 콤팩트하고 경제적인 전원 커넥터를 제공하여, 컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에 사용 가능할 뿐 아니라 현장에도 설치할 수 있습니다.

더 알아봅시다

운송

철도 차량을 위한 공간 절약형 산업용 커넥터

에너지를 절약하고 가용한 설치 공간을 최적으로 사용하기 위해, 철도 차량 설계자들은 소형화된 솔루션을 찾고 있습니다. 또한, 전기 인터페이스는 보다 소형화되고 더욱 효율성을 높임으로써 발전에 기여할 수 있습니다. HARTING은 Han® 1A를 출시함으로써 이제까지 가장 작은 산업용 사각 커넥터이었던 Han® 3A의 치수보다 훨씬 소형화된 작지만 강력한 신형 인터페이스를 선보입니다.

더 알아봅시다

다운로드

카탈로그, 브로셔, 광고지