Products & Solutions

산업용 커넥터 Han®

빠르고 손쉬운 조작, 견고함, 사용 시 유연성, 긴 수명 주기, 완벽하게 공구 없이 조립 가능 - 커넥터에서 기대하는 것이 무엇이든, Han® 은 고객이 기대하는 바를 실망시키지 않을 것입니다. 고객님은 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.

산업용 연결장치에 대하여

라이브 웹 세미나 2024

데이터 센터 표준화를 통한 비용 절감 및 제품 출시 기간 단축 방법

온디맨드 웹 세미나

실전: 터미네이션 기술 및 도구

철도 웹 세미나 시리즈 2022

HARTING 세계 최초공개 - 차세대 모듈화

고속 데이터 전송을 위한 신규 Han-Modular® 솔루션

모듈식 산업용 커넥터 + 엔지니어링 데이터 & 서비스에 대한 가이드

데이터 센터를 위한 운영비용 및 에너지 절약

철도 웹 세미나 시리즈 2021

개발 공정 가속화를 위한 고품질 제품 데이터

밀링 머신에서 자동 블라인드까지: (거의) 모든 애플리케이션에 사용 가능한 소형 범용 커넥터

얼마나 세분화하시겠습니까? 생산 기술 모듈화 가이드

철도 산업의 가장 중요한 트렌드에 적합한 시스템 콘셉트

산업 환경에서 DC 커넥티비티에 대한 향후 전망

Han® Configurator를 통한 고객 맞춤형 산업용 커넥터

모듈형 배터리 에너지 저장 시스템

간편한 전기 캐비닛 구축

Han® 산업용 커넥터는 전력, 신호 및 데이터의 신뢰성 있는 플러그형 전송을 제공하며, 가장 까다로운 요구사항도 충족시킵니다. 이러한 견고한 사각 표준 설계 이외에도, Han® 제품군은 기계설비, 운송, 에너지, 자동차 및 장치 연결 분야의 폭넓은 솔루션을 구성하는 콤팩트한 모듈형, 경량 커넥터도 제공합니다. Han-Smart® 제품군은 커넥터에 지능을 부여합니다.

산업용 커넥터를 위한 Online-Configurator

커넥터 사양 및 각가지 모든 조합 옵션을 고려하는 길고 지루한 과정 없이, 귀사의 기계설비 구축에 가장 적합한 인터페이스를 빠르고 안정적으로 찾고 싶으십니까? Han® Configurator는 고객님의 손끝에서 실행되는 의사 결정과 관련된 모든 필요한 정보와 데이터를 신속하고 간편하게 제공할 것입니다. 귀하의 첫번째 구성 작업을 곧바로 시작하십시오.

산업용 커넥터를 위한 Online-Configurator

산업용 커넥터 설계

전체 산업용 커넥터는 다음의 개별 컴포넌트로 구성됩니다:

  • 케이블 도입부 보호장치
  • 후드
  • ...
산업용 커넥터의 설계에 대해 더 알아봅시다

연결 테크놀로지

가장 일반적인 터미네이션 기법을 사용하여 Han® 커넥터로 조립 가능합니다. 특정 배선 터미네이션 기법에 부합하기 위해서는 특수 인서트 및 접점을 사용할 수 있습니다.

최적의 터미네이션 기법은 주로 케이블의 종류, 케이블 단면, 접점의 수와 유형에 따라 선택됩니다. 게다가, 모든 터미네이션 유형은 다양한 생산 조건을 위한 다양한 혜택을 제공합니다.

연결 테크놀로지에 대해 더 알아봅시다

후드 및 하우징을 위한 잠금 시스템

후드 및 하우징의 잠금 장치를 사용하면, 의도치 않게 커넥터가 열리는 것을 방지할 뿐 아니라 견고성을 증가시킬 수 있습니다. 산업 커넥터 용으로 가장 자주 사용되는 잠금 장치는 잠금 레버입니다. 그러나 다양한 버전에서 사용할 수 있는 서로 다른 장점을 지닌 몇 가지 메커니즘이 구비되어 있어, 특별한 애플리케이션에도 적합합니다.

후드 및 하우징을 위한 잠금 시스템에 대해 더 알아봅시다.

IP 보호등급(먼지 및 수분에 대한 접점 보호)

커넥터의 하우징, 밀폐 및 잠금 장치는 기계적 충격, 이물질, 습기, 먼지, 물 또는 세제, 냉각제 및 오일 등의 기타 유체와 같은 외부 영향으로부터 연결부를 보호합니다.

하우징이 제공하는 보호등급은 이물질 차단 및 방수 기능에 따라 외함을 분류하는 IEC 60 529, DIN EN 60 529 표준규격을 사용하여 표시됩니다.

IP 보호등급에 대해 더 알아봅시다
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

사용법 안내 동영상

당사 연결 솔루션의 대형 부품 설치 또는 조립을 용이하게 하기 위해, HARTING은 적합한 지침 설명서를 발행합니다. 이 문서는 HARTING 제품 1, 2의 설치, 교체 또는 유지보수 중에 어떻게 진행해야 하는지를 사용자에게 설명합니다. 가장 설치 빈도가 높은 솔루션을 위해서는 사용법 안내 동영상도 만들었습니다.

사용법 안내 동영상: 커넥터 조립 시에 도움이 됩니다

Han® 제품군

Han-Modular® - 모듈형 커넥터를 위한 시장 표준

 Han-Modular® 시리즈를 채택하면 최적으로 커넥터를 설계하여 기계설비 및 장비를 공급할 수 있습니다. 이는 표준 규격의 산업용 커넥터 하우징에 신호, 데이터, 전력 및 압축 공기와 같은 다양한 전송 매체용 개별 모듈을 결합함으로써 가능합니다. Han-Modular® 는 좁은 공간에서 다양한 기능을 갖춘 조작이 손쉽고 매우 유연한 솔루션을 제공합니다.

Han-Modular®에 대해 더 알아보기

Han-Eco® – 고성능 플라스틱 커넥터

Han-Eco®는 고성능 플라스틱으로 제작된 다양한 후드 및 하우징 제품군이 포함됩니다. 환경 영향에 대해 견고하게 제작되어, 후드 및 하우징은 실내/외 용도에 모두 적합합니다. 또한, 플라스틱의 사용은 금속 소재에 비해 중량 및 비용 면에서 상당한 이점을 가져다 줍니다.

Han-Eco®에 대해 더 알아봅시다.

Han-Smart® - 커넥터가 지능을 갖추다

커넥터가 지능을 갖추다 – 이것이 Han-Smart® 전략입니다. HARTING은 수년간의 연결관련 전문 지식과 첨단 기술을 결합하여 기존 HARTING 커넥터의 포트폴리오를 확장합니다. 스마트 산업 애플리케이션에 사용되는 제품은 역동성 및 다목적 특성에 대한 새로운 요구들을 충족해야 합니다. 제조산업은 통신 및 네트워킹 강화를 통해 더욱 비용효율적으로 구현될 수 있습니다.

Han-Smart®에 대해 더 알아봅시다

Han® F+B - 위생적이고 튼튼하다

HARTING은 Han® F+B를 사용하여 특별히 식품업계의 요구사항에 적합하도록 설계된 다양한 커넥터를 개발했습니다. 해당 커넥터는 표면이 매끄러운 소재로 제작되어 박테리아 축적이 어렵습니다. 견고하게 제작된 후드, 하우징 및 실(seal)은 호스 공급수 및 강력한 세정제로부터 내부 단자들을 보호하고, Ecolab의 인증과 FDA 21 승인을 받았습니다. 고압 청소기의 분사수는 장치가 닫혀 있을 때 후드/호스에 침투할 수 없습니다.

Han® F+B에 대해 더 알아봅시다

Han® ES Press - 신속한 터미네이션 테크놀로지 및 통합 플러그인 점퍼

모듈 제조의 유연성을 높이기 위해서는 커넥터의 신속한 설치, 쉬운 교환 및 간단한 문제해결 기능이 제공되어야 합니다. HARTING은 Han® ES Press를 적용함으로써 이들 요건을 만족시킵니다. 해당 인서트를 채택함으로써 이제 공구가 필요없는 빠른 터미네이션 테크놀로지가 구현됩니다. 뿐만 아니라, 사용자가 커넥터에 직접 플러그인 점퍼를 직접 연결하여 빠르고 손쉬운 접점 연결이 가능합니다.

Han® ES Press에 대해 더 알아봅시다

Han-Modular® Flexbox - 새로운 차원의 모듈방식

선을 따라 빠르게 움직이는 기계와 시스템 구성 요소의 유연하고 신뢰성 있는 공급은 에너지 체인을 사용하여 달성됩니다.. Han-Modular® Flexbox를 사용함으로써, HARTING은 모듈형 플라스틱 하우징 시스템에 새로운 인터페이스를 제공합니다. 기계설비 및 기계모듈에 대한 장거리 이동 케이블 운용은 설치와 유지보수가 더욱 용이합니다.

Han-Modular® Flexbox에 대해 더 알아봅시다

Han-Yellock® - 에너지 공급에서 데이터 전송에 이르기까지

Han-Yellock®은 유연하며, 최고의 안전성과 신뢰성을 제공합니다. 스위치 캐비닛과 같이 매우 복잡한 기술 구성요소의 부담을 덜어주고, 실제 조립 시에는 별도의 도구가 필요하지 않습니다.

Han-Yellock®에 대해 더 알아봅시다

HARTING의 추가 서비스

케이블 어셈블리

당사의 완벽한 케이블 어셈블리 제공 서비스를 사용함으로써 우리는 당사 고객들을 위한 부가 가치를 창출할 수 있습니다. 일단 특정 요구 사항이 정의되면, 당사는 필요한 모든 범위의 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 따라서, 우리는 당사 고객을 위해 연결성의 모든 면에서 원스톱 샵 솔루션을 제공합니다.

HARTING의 케이블 어셈블리

개량 제품

HARTING 제품 구성 요소가 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족시키지 못하면 고객의 개별 요구 사항에 맞게 수정합니다. 우리는 표준화된 커넥터 하우징을 귀사를위한 맞춤형 솔루션으로 변형할 수 있습니다.

HARTING의 개량 제품

새로운 개발사항

시리즈 생산되는 컴포넌트를 사용하여 수행할 수 없는 특정 작업에 대해서는 복잡한 요구 사항과 정확하게 일치하는 완전히 새로운 솔루션을 설계하고 구현합니다.

HARTING의 새로운 개발사항

애플리케이션

운송

당사는 철도 기술 분야의 전원, 데이터 및 신호 전송을 위한 연결 솔루션을 제공합니다. 이더넷 백본 및 데이터 인프라(예: 센서 및 승객 정보 시스템용)는 적용 가능한 애플리케이션 중 일부에 불과합니다. 커넥터는 고정식 철도 인프라의 유지 보수 및 통합 중에도 사용됩니다. 철도 차량 외부의 연결성을 위해서는 돌 조각, 부식 및 극단적 온도 변화와 같은 높은 환경 스트레스를 견딜 수 있는 견고한 솔루션이 필요합니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

기계설비 - 금속가공

HARTING은 전자기계 인터페이스, 광학 및 공압 인터페이스는 물론, 툴링 머신용 케이블 어셈블리도 제공합니다. 본 포트폴리오에는 기계 모듈 및 기능 유닛에서 소형 기계는 물론, 복잡한 취급 방식 및 로봇 애플리케이션을 수반한 상호연결방식 생산 시스템에 이르는 시장 부문의 일반 전력, 제어, 신호 및 데이터 상호연결장치를 위한 제반 솔루션들이 포함됩니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

기계설비 - 플라스틱

당사는 데이터, 신호 및 전력 전송용 케이블 어셈블리 및 컴포넌트는 물론, 표준형 (예: EUROMAP) 또는 고객 맞춤형 전자기계 인터페이스도 제공합니다. 당사의 솔루션을 채택함으로써 플라스틱 및 포장 산업 부문에서 유연한 모듈 방식의 기계설비 및 장비 설계가 가능해집니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

로봇공학

산업용 커넥터는 전기 캐비닛과 로봇 사이에 전력과 신호를 전송합니다. HARTING 연결 솔루션은 로봇 헤드의 플러그인 툴을 사용할 수 있게 하고 로봇의 통신 용량을 향상시킵니다. 이들 솔루션은 콤팩트하게 설계되어 소형화를 지원합니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

풍력 에너지

에너지 분야에서 안정적 연결은 발전 및 송전에 매우 중요합니다: 예를 들어, 커넥터는 발전 설비의 대전류 구성요소를 연결하는 데 사용됩니다. 이들 커넥터는 시설 모니터링에 필요한 데이터 및 신호 전송을 처리할 수 있습니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

전력 배전 및 저장

당사는 배전 및 송전 애플리케이션을 위한 강력한 데이터, 신호 및 전원 인터페이스를 제공할 뿐 아니라, 빠른 설치 기능, 모듈식 설계 및 에너지 관리 및 제어 시스템에 대한 간편한 통합 기능을 제공합니다.

대표적 애플리케이션을 경험하십시오.

고객의 소리

간단한 플러그 앤 플레이 PDU 커넥터 Han-Eco®, 데이터 센터용 (슈나이더 랙 시스템)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

스태들러 부스낭(Stadler Bussnang AG)

국제 철도차량 건설업체인 스태들러는 스위스 동부의 부스낭에 본사를 두고 있습니다. 1942년에 설립된 이 회사는 스위스, 독일, 스페인, 폴란드, 헝가리, 체코 공화국, 벨로루시, 미국 전역의 다양한 생산, 서비스 및 엔지니어링 거점에 7,600명 이상의 인력을 보유하고 있습니다.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

유럽 XFEL

유럽 XFEL은 최상급의 연구 시설입니다. 그것은 초속 27000회 초음파 X선 플래시를 발생시키며 최고의 기존 X선 방사선 소스보다 10억 배 높은 광도를 발휘합니다. 세계에서 가장 큰 X-레이 레이저는 과학자 및 산업 사용자를 위한 완전히 새로운 연구 기회를 열어줄 것입니다.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

거의 40년 동안, 당사는 다양한 애플리케이션에서 지속적 공정 분석 실행을 위해 분석 시스템 및 구성요소를 제공해 왔습니다. 당사는 고객에게 공정 분석 현장에서 사용할 수 있는 포괄적 범위의 서비스를 제공합니다. 공정 테크놀로지 부문의 개별 컴포넌트에서 온라인 분석을 위한 완벽하게 조립 및 설치된 분석 컨테이너에 이르기까지.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV는 에너지 저장 및 에너지 효율성 분야에서 새롭게 성장하는 기업입니다. ATEPS의 주요 목표는 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환을 가속화하는 새로운 기술을 개발 및 판매하는 것입니다.

http://ateps.com

Han® 커넥터용 후드 및 하우징

표준 산업 애플리케이션용 (IP65)

  • 크기, 설계, 케이블 콘센트 면에서 다수의 후드 및 하우징 옵션이 구비되어, 고객 애플리케이션을 위한 최적의 제품을 선택할 수 있습니다.
  • 분말 코팅 다이-캐스트 알루미늄 소재의 검증된 후드/하우징, 편리한 Han-Easy Lock® 잠금 레버 적용
  • 실내 / 실외 애플리케이션을 위한 고성능 플라스틱으로 제작된 경량 후드 및 하우징

다음 부문에 이상적입니다.

  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 자동화 / 로보틱스
  • 운송
  • 자동차 제조
  • 측정 및 제어 테크놀로지

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han A®
좁은 형

Han® B
넓은 형

Han-Compact®
콤팩트한 유형

Han-Eco®
플라스틱으로 제작된 후드 및 하우징

Han® HP Direct
전기 캐비닛에 커넥터를 직접 조립 제작 가능

콤팩트하고 취급이 손쉬운 플러그인 연결 (IP65)

  • 현대적인 기능 설계
  • 내부 실(seal) 및 잠금 레버를 통해 한 손 조작 가능.
  • 다중 커넥터 채택으로 고밀도 전송
  • 실내 / 실외 제품버전

다음 부문에 이상적입니다.

  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 로보틱스 / 자동화
  • 장치 및 전기 캐비닛 구축

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han-Yellock®

Han® PushPull

까다로운 환경 요건도 지원 (IP65)

  • 분말 코팅된 다이-캐스트 아연 후드 및 하우징은 우수한 부식 보호 기능을 위해 제공됩니다.
  • 잠금 레버, 고품질 스테인리스 강 소재로 제작
  • 후드용 특수 케이블 글랜드: 스트레인 릴리프 적용, 뒤틀림 방지 및 꼬임방지 기능 지원

다음 부문에 이상적입니다.

  • 보다 고난이도 환경 요건을 고려한 애플리케이션
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 철도 차량 구축

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® M

보다 높은 EMC 요건 지원 (IP65)

  • 알루미늄 다이-캐스트 후드 및 하우징, 전기 전도성 표면 및 내부 실(seal) 적용
  • EMC 케이블 글랜드
  • Han-Easy Lock® 시리즈의 편리한 잠금 레버

다음 부문에 이상적입니다.

  • 전기, 자기 또는 전자기 간섭에 대한 차폐가 필요한 민감성 인터페이스

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® EMV

열악한 옥외 환경 지원 (IP68)

  • 내부 실(seal) 및 부식 방지 알루미늄 다이-캐스트 합금, 열악한 환경 조건에서도 지속가능
  • 내진동 잠금 레버용 스테인레스 강 나사

다음 부문에 이상적입니다.

  • 철도 차량 애플리케이션 및 고정식 철도 테크놀로지
  • 풍력 터빈에서의 사용
  • 고압 환경, 기밀 실(seal)  보호

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® HPR

강력한 부식성 대기에 대한 보호(IP65)

  • 후드/하우징, 잠금 레버 및 케이블 글랜드가 스테인리스 강으로 제작되었기 때문에, 화학약품 및 기타 공격적 환경 영향에 대한 극한 내성 보장

다음 부문에 이상적입니다.

  • 식품 및 의약품 산업
  • 생산 라인의 세척 및 도색 설비

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® INOX

정기적 청소에 대한 보호 (IP69K)

  • 고압 또는 증기 클리너로 일일 처리에 노출되는 경우에도 전기 연결에 대한 내구성 보호
  • 디자인 및 재료는 식품 산업 용도에 적합

다음 부문에 이상적입니다.

  • 식음료 산업

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® F+B

고온 환경에 대한 내성 (IP65)

  • 특히 내열 커넥터 후드 및 하우징: 고강도 재료와 고착 방지 코팅으로 인해 최대 200°C까지 견딜 수 있음

다음 부문에 이상적입니다.

  • 사출 성형 기계, 건조 플랜트, 가열 요소 등

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® High Temp

빈번한 체결주기 지원 (IP65)

  • 내구성이 뛰어난 잠금 릴과 고성능 접점을 통해 10,000회 이상의 체결 주기 가능

다음 부문에 이상적입니다.

  • 모바일 장치 / 설비
  • 테스트 및 검사 장치
  • 도구 변경 시스템

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® HMC

폭발 위험 구역에 적합 (IP65)

  • 본질 안전 점화 보호 카테고리의 요건을 충족합니다.
  • 하우징 합금은 메탄-탄소 분진 환경에 적합합니다.

다음 부문에 이상적입니다.

  • 잠재적 폭발 가능성 있는 환경(zones 1 및 2)의 본질 안전 회로
  • 광업
  • 화학산업

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® Ex

폐쇄형 스위칭 룸 및 전기 캐비닛 (IP20) 지원

  • 폐쇄형 전기설비 운영환경의 애플리케이션을 위한 효율적인 플러그인 커넥터
  • 핑거 세이프 보호기능 없이 체결 접점 인서트를 위한 플라스틱 부품 (관련 표준규격 준수)

다음 부문에 이상적입니다.

  • 전기 캐비닛
  • 폐쇄형 스위치 룸
  • 배전함

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han-Snap®

체결가능한 전위 동등화 (IP65)

  • 황색/녹색 표시된 플라스틱 후드/하우징, 플러그형 접지 시스템
  • 무단 잠금해제 보호 메커니즘: 잠금 장치 사용으로 의도하지 않은 열림을 방지합니다

다음 부문에 이상적입니다.

  • 모바일 에너지 저장 시스템
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 모바일 장치 / 설비  

eShop에 수록된 후드 및 하우징:

Han® GND

추가 정보

IP 보호등급(먼지 및 수분에 대한 접점 보호)

커넥터의 하우징, 밀폐 및 잠금 장치는 기계적 충격, 이물질, 습기, 먼지, 물 또는 세제, 냉각제 및 오일 등의 기타 유체와 같은 외부 영향으로부터 연결부를 보호합니다.

하우징이 제공하는 보호등급은 이물질 차단 및 방수 기능에 따라 외함을 분류하는 IEC 60 529, DIN EN 60 529 표준규격을 사용하여 표시됩니다.

IP 보호등급에 대해 더 알아봅시다

후드 및 하우징을 위한 잠금 시스템

후드 및 하우징의 잠금 장치를 사용하면, 의도치 않게 커넥터가 열리는 것을 방지할 뿐 아니라 견고성을 증가시킬 수 있습니다. 산업 커넥터 용으로 가장 자주 사용되는 잠금 장치는 잠금 레버입니다. 그러나 다양한 버전에서 사용할 수 있는 서로 다른 장점을 지닌 몇 가지 메커니즘이 구비되어 있어, 특별한 애플리케이션에도 적합합니다.

후드 및 하우징을 위한 잠금 시스템에 대해 더 알아봅시다.

Han® 커넥터를 위한 접점 캐리어

전형적 산업용 플러그인 연결

eShop에 수록된 인서트:

Han® D  (7 - 128 개의 접점, 10A / 50 - 250V)

Han® DD  (24 - 216 개의 접점, 10A / 250V)

Han A®  (3 - 32 개의 접점, 10 - 16A / 250 - 400V)

Han® E / ES / ESS  (6 - 48 개의 접점, 16A / 500V)

Han® EE  (6 - 92 개의 접점, 16A / 500V)
압착(crimp) 터미네이션

Han® EEE  (40 - 64 개의 접점, 16A / 500V)
Han® B 후드/하우징 지원

Han® HsB  (6 - 12 개의 접점, 35A / 690V)
대전류 지원

모듈형 / 하이브리드 플러그인 커넥터 지원

  • 전력, 신호, 데이터 및 압축 공기 전송을 지원하는 다양한 모듈을 하나의 후드/하우징에 조립할 수 있습니다
  • 전력, 데이터 및 신호는 단일 절연체에 의해 전달될 수 있습니다.

eShop에 수록된 인서트:

모듈형 인서트:

Han-Modular®  (모듈당 1 - 36 개의 접점, 1 - 200A / 30 - 5000V)

Han-Yellock®  (5 - 48 개의 접점, 20A / 500V)

결합형 인서트

Han-Com®  (3 - 87 개의 접점, 4 - 200A / 50 - 2000V)
전력 + 신호

Han-Brid®  (2 - 6 개의 접점, 10A / 50V)
전력 + 데이터

Han® 3 A Hybrid  (3 - 4 개의 접점 +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
전력 + RJ45

매우 콤팩트한 연결장치 지원

  • 높은 접점 밀도 및 초소형 설계로 공간을 절약합니다

eShop에 수록된 인서트:

Han® Q  (1 - 21 개의 접점, 5 - 100A / 50 - 830V)
Han-Compact® 후드/하우징 지원

Han-Yellock®  (5 - 48 개의 접점, 20A / 500V)
모듈형 인서트

Han-Brid®  (2 - 6 개의 접점, 10A / 50V)
전력 + 데이터

빈번한 체결주기 지원

  • 10,000회 이상의 체결 주기를 지원하는 고성능 단자

eShop에 수록된 인서트:

Han® HMC  (2 - 150 개의 접점, 1 - 40A / 10 - 830V)

대전류 / 초고압 지원

  • 16 - 650 암페어
  • 830 - 4,000 볼트

eShop에 수록된 인서트:

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3 - 16 개의 접점, 16A / 830V)

Han® Q  (8 - 21 개의 접점, 16 - 40A / 830V)

Han-Modular®  (1 - 8 개의 접점, 최대 200A / 최대 5000V)

Han® HC Modular  (1 - 10 개의 접점, 250 - 650A / 2000 - 4000V)

저전류 / 저전압 지원

  • 10 - 25 암페어
  • 25 - 50 볼트

eShop에 수록된 인서트:

Staf®  (6 - 40 개의 접점, 10 - 25A / 25V)

Han-Brid®  (2 - 6 개의 접점, 10A / 50V)
전력 + 데이터

고온 환경 지원

  • 특히 최대 200 °C 고온에 강한 인서트

eShop에 수록된 인서트:

Han® High Temp  (6 - 24 개의 접점, 16A / 500V)

온도 측정용

  • DIN IEC 584 규격 J 타입에 따른 철-콘스탄탄 접점, 압착 또는 나사고정 터미네이션 적용

eShop에 수록된 인서트:

Han® Thermocouple  (10 - 24 개의 접점, 16A / 250 - 400V)

밀폐된 배선실 및 전기 캐비닛 지원

  • 커넥터 시리즈, 표준 인서트와 단자대의 특징을 결합함
  • Han-Snap® 요소와 결합된 표준 인서트
  • 패널 피드스루 및 장치 인터페이스

eShop에 수록된 인서트:

단자대 커넥터

Han D® AV  (40 - 64 개의 접점, 10A / 250V)

Han® E(S) AV  (6 - 24 개의 접점, 16A / 500V)

표준 인서트, Han-Snap® 요소와 결합되어 적용

패널 피드스루

Han-Port® AV
노트북 또는 PC와 같은 외부 장치와의 연결 지원

전위 증배(potential multiplication) 지원

  • 단자대 커넥터를 위한 멀티플라이어
  • Han-Yellock®를 위한 소켓 지원
  • 플러그인 점퍼로 결합된 Han® ES Press, 스타 및 델타 연결부에 사용하기에 적합

eShop에 수록된 인서트:

Han D® AV Multiplier  (20 개의 단자, 16A / 690V)

Han-Yellock®  (5 - 48 개의 접점, 20A / 500V)

Han® ES Press  (6 - 48 개의 접점, 16A / 500V)

체결 가능한 전위 동등화 지원

  • 플러그형 접지 시스템을 고려한 접점 캐리어
  • 압착 또는 축방향 나사 접점, 10 내지 35 mm² 단면적 연선과 함께 사용 지원

eShop에 수록된 인서트:

Han® GND

Han® 커넥터 지원 접점

전기 접점

  • Han® 인서트를 지원하는 수형 및 암형 접점
  • 특수 구성요소, 수형 및 암형, 빈번한 체결 주기 또는 고온 지원
  • Han® 메가비트 및 기가비트 모듈에 적용 가능

eShop에 수록된 접점:

전기 접점

공압 접점

  • 플라스틱 또는 금속 소재, Han-Modular® 공압 모듈
  • 단일 모듈 커넥터에서 압축 공기 전송과 함께 데이터, 신호 및 전력을 나란히 전송 가능

eShop에 수록된 접점:

공압 접점

PCB용 접점

  • 무납땜 전력 접점, 최대 60A, Han-Fast® Lock 적용
  • 어댑터 사용, Han® 커넥터는 PCB에 직접 접점을 구현하는 데 사용될 수 있습니다.

eShop에 수록된 접점:

Han-Fast® Lock

PCB 어댑터

광 접점

  • POF, 다중-모드, 싱글 모드 및 HCS 지원

eShop에 수록된 접점:

광 접점

추가 정보

연결 테크놀로지

가장 일반적인 터미네이션 기법을 사용하여 Han® 커넥터에 조립 가능합니다. 특정 배선 터미네이션 기법에 부합하기 위해서는 특수 인서트 및 접점을 사용할 수 있습니다. 

최적의 터미네이션 기법은 주로 케이블의 종류, 케이블 단면, 접점의 수와 유형에 따라 선택됩니다. 게다가, 모든 터미네이션 유형은 다양한 생산 조건을 위한 다양한 혜택을 제공합니다.

연결 테크놀로지에 대해 더 알아봅시다
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

사용법 안내 동영상

당사 연결 솔루션의 대형 부품 설치 또는 조립을 용이하게 하기 위해, HARTING은 적합한 지침 설명서를 발행합니다. 이 문서는 HARTING 제품 1, 2의 설치, 교체 또는 유지보수 중에 어떻게 진행해야 하는지를 사용자에게 설명합니다. 가장 설치 빈도가 높은 솔루션을 위해서는 사용법 안내 동영상도 만들었습니다.

사용법 안내 동영상: 커넥터 조립 시에 도움이 됩니다

Han® 커넥터 지원 액세서리 및 공구

액세서리 및 에비 부품

HARTING은 광범위한 액세서리 및 예비 부품들을 제공합니다:

  • 어댑터 플레이트
  • 케이블 글랜드
  • 코딩
  • 도킹 프레임
  • 차폐형 프레임, 그립 프레임
  • 잠금 레버
  • 실(Seal)

eShop에 수록된 액세서리 및 예비 부품:

액세서리 개요

공구

당사의 커넥터와 시스템 구성요소를 지원하기 위해, HARTING은 신속한 터미네이션과 쉬운 조립을 가능하게 하는 특별한 공구 및 기계를 제공합니다.

eShop에 수록된 공구 및 기계:

압착 공구

압착 설비

조립 공구

제거 공구

탈피용 공구

추가 정보

연결 테크놀로지

가장 일반적인 터미네이션 기법을 사용하여 Han® 커넥터에 조립 가능합니다. 특정 배선 터미네이션 기법에 부합하기 위해서는 특수 인서트 및 접점을 사용할 수 있습니다. 

최적의 터미네이션 기법은 주로 케이블의 종류, 케이블 단면, 접점의 수와 유형에 따라 선택됩니다. 게다가, 모든 터미네이션 유형은 다양한 생산 조건을 위한 다양한 혜택을 제공합니다.

연결 테크놀로지에 대해 더 알아봅시다
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

사용법 안내 동영상

당사 연결 솔루션의 대형 부품 설치 또는 조립을 용이하게 하기 위해, HARTING은 적합한 지침 설명서를 발행합니다. 이 문서는 HARTING 제품 1, 2의 설치, 교체 또는 유지보수 중에 어떻게 진행해야 하는지를 사용자에게 설명합니다. 가장 설치 빈도가 높은 솔루션을 위해서는 사용법 안내 동영상도 만들었습니다.

사용법 안내 동영상: 커넥터 조립 시에 도움이 됩니다

 

주의사항:

1.)  HARTING이 예상하지 못했던 특별한 적용 부문에 사용하기 위해 마련된 특정 규정의 적용 가능성 및 여기 기술된 구성 요소의 적합성을 평가하는 것은 고객의 책임입니다.
2.)  HARTING은 제조 요건, 품질 개선, 설계의 발전 또는 기타 다양한 이유로 인해 사전 통지 없이 변경사항을 도입할 수 있는 권리를 가집니다.