E-Mobility
Ricarica negli spazi pubblici
Numerosi sono i fattori che giocano un ruolo cruciale per l'integrazione e il successo dei veicoli elettrici: oltre al numero di colonnine di ricarica e a una rete capillare negli spazi commerciali e pubblici, è molto importante la tecnologia di ricarica, che deve essere facile da usare e fare risparmiare tempo e denaro.
Convivenza di diversi standard
Così come esistono stazioni di rifornimento di differenti marche di carburante, allo stesso modo coesistono diversi standard di connessione per le colonnine di ricarica. Ne sono un esempio il sistema CCS (Combined Charging System) con connettori tipo 1 (Combo 1) o tipo 2 (Combo 2), il sistema di ricarica CHAdeMO oppure gli standard come ad esempio GB/T in Cina.
Tempi di ricarica molto lunghi scoraggiano gli automobilisti che vogliono passare ai veicoli elettrici. La tecnologia di ricarica rapida con una presa di ricarica DC (combo) garantisce che i veicoli possano essere ricaricati adeguatamente in minuti e non in ore. Pressoché tutte le nuove progettazioni di auto elettriche delle maggiori case OEM fanno affidamento su una ricarica rapida a supporto della tecnologia di ricarica tradizionale. Questo garantisce una migliore accettazione da parte degli automobilisti e fornisce un potente impulso alla mobilità elettrica.
Un'ampia varietà di apparecchi di ricarica
Il portafoglio prodotti di HARTING Automotive comprende l'interfaccia DC standard di ricarica europea Combo tipo 2 per ricariche DC rapide con una capacità di 200 kW. Questi prodotti dispongono di tutte le omologazioni e dei certificati rilevanti per i relativi settori di mercato e per tutti i requisiti normativi internazionali. Per quanto riguarda i cavi di ricarica, il connettore tipo 1 per CA (sviluppato per gli USA, il Giappone e la Corea del sud) dispone delle certificazioni UL, CE e JET / PSE; il tipo 2, per il mercato europeo, è conforme alle norme UL/VDE. Il connettore HARTING GB per la Cina risponde ai requisiti dello standard CQC dell'autorità di standardizzazione cinese (China Quality Certification Centre).
Curiosi di esplorare la gamma dei nostri prodotti?