E-Mobility
Prodotti E-Mobility
HARTING Automotive progetta e produce sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in. I nostri prodotti dispongono di tutte le omologazioni e dei certificati dedicati ai relativi settori di mercato e con tutti i requisiti normativi richiesti a livello internazionale.
Soluzioni per tutti i settori di mercato
HARTING Automotive offre soluzioni cavi di ricarica per gli standard di tutto il mondo, per ricarica in corrente alternata, corrente trifase o corrente continua, da 230 a 1000 Volt. Queste includono cavi di ricarica Mode 2 (con monitoraggio integrato della temperatura e rilevamento di guasto) e Mode 3 in numerose versioni.
Un'ampia gamma di prodotti
I cavi di ricarica di HARTING Automotive sono disponibili in numerose versioni adatte alle interfacce di ricarica in CA standardizzate in tutto il mondo e alla ricarica CC high-power con la tipologia CCS Combo. Sono quindi in grado di adattarsi ai tre diversi tipi di connettori presenti oggi sul mercato mondiale. Varianti speciali possono essere utilizzate come set di cavi interscambiabili per l'impiego con caricatori "in-cable" (IC-CPD).
È possibile fornire i connettori e i cavi di ricarica anche con un design specifico definito dal cliente, indipendentemente da marchio, colore e percezione aptica.
Cavo di ricarica per stazione da parete e Mode 2
Cavo di ricarica Mode 3
Cavo di ricarica veicolo COMBO-HighPower
Cavi di ricarica Combo tipo-2 per collegarsi a stazioni di ricarica veloce.
- Fino a 200 kW di potenza (200 A / 1000 V)
- Resistenza di contatto minima, sezione ridotta
- Gestione ottimizzata del calore (no superfici calde)
- Design funzionale e compatto dell'involucro, con eccezionale percezione aptica e maneggevolezza
Presa di ricarica tipo 2
Presa di ricarica AC per la ricarica di veicoli elettrici
- Installazione in una stazione di ricarica AC o in un wallbox.
- Per la ricarica di veicoli elettrici con alimentazione AC per il mercato europeo.
- Da utilizzare solo insieme ai cavi di ricarica provvisti di spine di ricarica di tipo 2, in accordo con IEC 61851-1 e IEC 62196-2.
Presa e connettore per punto di collegamento
Volete saperne di più?