Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

A kábelkötegek hatékony előszerelése időt és pénzt takarít meg

Az új hátoldali szerelési funkció értékes időelőnyöket eredményez és jelentős költségcsökkentéshez vezethet.

Egészen mostanáig a kapcsolószekrényekben a csatlakozók használata jelentős, elkerülhetetlen erőfeszítést jelentett. Az előszerelt kábelkötegek és csatlakozóelemek a kapcsolószekrény belsejéből szerelhetők be a szekrény belső falára rögzített, válaszfalas szerelésű csatlakozóházba. Ez meglehetősen komoly kihívás lehet.

De erre többé nincs szükség: a  Han® B és a Han-Eco® B sorozat új csatlakozói értékes időelőnyt jelentenek a Han® B ipari szabványt használó berendezésnek. A telepítés során a kábelköteg mindkét vége a hátoldalra szerelhető fel a kapcsolószekrény belsejéből a válaszfalas szerelésű csatlakozóházba.

Hátoldali szerelés – a szekrény belsejéből – a Han® B termékkel (az animáció kattintásra indul)

Automatizált vezérlőszekrény-vezetékezés

A hátoldali szerelés lehetősége jelentős mértékben leegyszerűsíti a szekrények összeszerelését, és ezzel időt és pénzt takarít meg. A kapcsolószekrény-egységek és a kábelkötegek külön-külön előszerelhetők. Ez pedig lehetővé teszi a munka hatékonyabb felosztását. Sőt, a folyamat akár automatizálható vagy kiszervezhető, amennyiben az szükséges a még nagyobb hatékonyság eléréséhez és ezáltal a termelékenység növeléséhez.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Kombinációk a Han-Modular® termékekkel

A Han®B monoblokkok mellett a Han-Modular®-sorozat dugaszkompatibilis módon használható az új Han-Eco® termékben. A csuklós kerettel a modulok beépíthetők a műanyag lengő- vagy rögzített oldali csatlakozóházakba. Ennek eredményeképpen jelentős mértékben megnő a műanyag csatlakozóházak használatának lehetősége a gyártásban.

Ismerje meg az új Han-Eco® B terméket

További időmegtakarítások a Han® ES Press gyors vezetékrögzítésnek köszönhetően

Cutting installation time while assembling industrial connectors

A fém és a műanyag változatok egymással kombinálhatók

További előnyökkel jár a Han-Eco® B szabványos fém Han® B házzal való dugaszolható kompatibilitása. Így a műanyag és fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nem jelentenek időveszteséget, amikor a rendszerátalakítás kerül szóba. Lehetőség van a párhuzamos használatra is, hiszen mindkét változat homogén módon integrálható a gyártóberendezésekbe. Ez a rugalmas megoldás tehát egyszerűbbé teszi a reagálást az ügyfél igényeire. Továbbra is használhatja a már meglévő tesztberendezéseit, hiszen azok mindkét anyagváltozathoz megfelelők, és így nincs szükség módosításokra vagy további erőfeszítésekre.

Mit mondanak az ügyfeleink:

Webinárium – Az elektromos szekrény építésének egyszerűsítése

Termékminta kérés

Szeretne akár 30%-os idő- és költségmegtakarítást elérni az új hátoldali szerelési lehetőségek révén? Az első benyomás megszerzéséhez kérje az ingyenes termékmintáját.