HARTING façonne un avenir durable
Connectivité pour la technologie hydrogène
Des composants et des solutions de système configurables
La connectivité – c'est-à-dire la technologie de raccordement pour la transmission de données, des signaux et de l'alimentation - joue un rôle décisif dans la création de l'approvisionnement énergétique pour l'avenir. Elle est d'une importance capitale pour la production d'hydrogène, car la mise en réseau efficace de tous les composants et systèmes utilisés, assurée par la connectivité, est nécessaire pour mettre en œuvre un cycle efficace de production et de distribution de l'hydrogène. De même, l'infrastructure de connectivité entre les producteurs et les consommateurs d'hydrogène joue un rôle clé dans la technologie de l'hydrogène.
Le marché de l'hydrogène a les exigences de qualité les plus élevées en termes de sécurité, de durabilité et de fiabilité. C'est précisément la raison HARTING pour laquelle HARTING est votre partenaire optimal en matière de connectivité pour la technologie de l'hydrogène. Notre volonté est de développer des produits et des solutions de manière efficace et durable, pour et avec nos clients.
Quelle connectivité offrons-nous dans la production d'hydrogène ?
- Les composants HARTING simplifient la modernisation des installations d'électrolyse
- Nous développons les options de connectivité qui sont parfaitement adaptées aux systèmes d'électrolyse
- En raison des fortes fluctuations de température, il est nécessaire de surveiller en permanence tous les signaux du processus (tels que la pression, la température et la mesure du débit)
- En bénéficiant du raccordement adéquat, il est possible de surveiller la tension de manière fiable, même à des températures ambiantes élevées
Quelle connectivité utilisons-nous pour soutenir le transport et le stockage de l'hydrogène ?
- Nous proposons des solutions de système pour la connectivité dans les transports avec des unités de stockage mobiles
- Connectivité personnalisée, adaptée et peu encombrante pour la surveillance de la température, de la pression et de la position des vannes
- Également disponibles en tant que solutions à sécurité intrinsèque Ex-i pour tous les signaux
- Possibilité de contrôler les vannes à l'aide de raccords pneumatiques
- Des coffrets de raccordement personnalisés et peu encombrants sont disponibles en acier inoxydable (V2A et V4A) ou en acier peint à la poudre epoxy
Dans quels domaines notre connectivité est-elle utilisée ?
Batteries à combustibles pour la technologie ferroviaire
- Confections de cordon complètes testées selon les normes ferroviaires
- Capots/embases HPR® fiables et durables pour les environnements difficiles les plus exigeants
- Les assemblages sont configurables individuellement en fonction des exigences de l'application
Piles à combustible pour le secteur maritime
- Pour ces applications, HARTING propose des solutions similaires au transport d'hydrogène avec des unités de stockage mobiles
- Une gamme complète de produits pour la transmission de signaux, de données et d'énergie - dans la qualité HARTING éprouvée, testée et documentée
- Également disponible en tant que solution complète
Zones de risques partagées en zones 0 – 2
Nos services de & connectivité pour vous
Composants standards Han®
Composants Han® pour circuits à sécurité intrinsèque
Connecteurs spécialement conçus pour répondre aux exigences des normes IEC 60079-0 et IEC 60079-11, pour une utilisation en zones 1 et 2. Ils conviennent parfaitement à la transmission de signaux pour les mesures, les capteurs et les actionneurs.
Solutions complètes personnalisées HARTING
HARTING encourage le partenariat par la co-ingénierie
Nous vous soutenons dans toutes les phases du projet grâce à notre co-ingénierie. Une communication cohérente et une implication précoce dans le déroulement du projet vous donnent la possibilité de participer à chaque étape.
- La co-ingénierie permet d'économiser des ressources et du temps
- Profitez de nos nombreuses années d'expertise
- Suivre toutes les phases du projet lors de réunions régulières en direct
Certifications et homologations
Les connexions électriques à sécurité intrinsèque, y compris les borniers personnalisés et leurs confections de cordon enfichables en option, répondent aux exigences en matière de distance de dégagement et de ligne de fuite spécifiées par les directives ATEX pour le type de protection contre l'inflammation Ex ia. Cela permet aux capteurs (par exemple pour la surveillance de la pression et de la température) d'être interrogés de manière fiable à partir de toutes les zones Ex.
- Des solutions complètes qui peuvent être approuvées pour la certification ATEX.
Tests de qualité conformes aux normes
Une qualité exceptionnelle dès le départ - garantie par notre centre interne de qualité et de technologie (HQT).
Connectivité pour une large gamme de secteurs
Les solutions durables de HARTING pour l'industrie de l'hydrogène offrent une connectivité dans un large éventail de secteurs. Nos composants modulaires et configurables individuellement ainsi que nos solutions de système personnalisées sont utilisés partout où la surveillance et le contrôle sont nécessaires pour la production (électrolyse), le stockage, la distribution et le remplissage d'hydrogène.
Votre partenaire pour les solutions système personnalisées
Nous comprenons que vos exigences en matière de connectivité nécessitent souvent des solutions individuelles - par exemple pour combiner des raccordements enfichables pour différents signaux de manière peu encombrante et pour les qualifier pour diverses homologations. Les solutions optimales à ces exigences ne sont pas faciles à trouver. Nous prenons en charge les services de spécification, de sélection et de développement de la solution de connectivité, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre processus de base. Nous vous accompagnons de l'idée à la solution.
Un partenaire de développement compétent à vos côtés
Les experts HARTING - avec leurs nombreuses années d'expertise dans le développement CAO et l'ingénierie de solutions complètes - sont à vos côtés tout au long du projet. Tout au long du processus, notre centre technologique accrédité HARTING (HTC) accompagne et soutient la qualification, la validation et, si nécessaire, l'homologation. Nous avons l'expérience nécessaire dès le départ. Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans divers secteurs qui nécessitent des solutions de connectivité fiables répondant aux exigences environnementales les plus strictes - par exemple, pour les secteurs de l'offshore, de la technologie ferroviaire et de l'énergie éolienne. Garantir la plus haute qualité pour les systèmes d'ingénierie énergétique conçus pour une longue durée de vie.
Vous recherchez une solution de connectivité ou notre soutien en matière de co-ingénierie ? Contactez votre personne de contact !
Ou utilisez notre formulaire de contact !
Technologie de l'hydrogène FAQ
Qu'est-ce que la technologie de l'hydrogène ?
La technologie de l'hydrogène fait référence à l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique. L'hydrogène peut être produit à partir de l'eau par électrolyse ; il constitue un mécanisme de stockage d'énergie propre et efficace. La technologie de l'hydrogène englobe diverses applications telles que la pile à hydrogène, dans laquelle l'hydrogène et l'oxygène réagissent pour former de l'eau, la production d'énergie électrique et l'utilisation de l'hydrogène comme carburant pour les véhicules. La technologie de l'hydrogène est considérée comme une solution potentielle pour décarboniser le secteur de l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Comment fonctionne la technologie de l'hydrogène ?
La technologie de l'hydrogène est basée sur l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique. L'hydrogène peut être extrait de l'eau par électrolyse, puis utilisé dans des piles à combustible ou des moteurs à combustion interne pour produire de l'électricité. Dans une pile à combustible, l'hydrogène réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'énergie électrique. La technologie de l'hydrogène a le potentiel de devenir une source d'énergie propre et durable, puisque l'hydrogène ne produit que de l'eau comme déchet.
La technologie de l'hydrogène est-elle durable ?
L'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique présente plusieurs avantages. L'hydrogène peut être utilisé dans des piles à combustible pour produire de l'énergie électrique, l'eau étant la seule émission. La technologie de l'hydrogène peut contribuer à la décarbonisation du secteur de l'énergie, car l'hydrogène peut être utilisé comme vecteur d'énergie renouvelable.