Productos y soluciones
Han-Modular®: el estándar del mercado en conectores modulares
La serie Han-Modular® le permite diseñar óptimamente conectores para máquinas y equipos.
La serie Han-Modular® le permite diseñar óptimamente conectores para máquinas y equipos. Esto se logra combinando módulos individuales para diferentes medios de transmisión. Señales, datos, potencia y aire comprimido en bases industriales de tamaño estándar. Han-Modular® ofrece soluciones muy flexibles y fáciles de manejar que ocupan poco espacio y funcionan de modo muy versátil.
Sus ventajas de un vistazo:
- Integración de múltiples conectores en una sola unidad
- Tiempos de instalación más cortos
- Reducción significativa del espacio requerido
- Ahorro de costes en componentes y en todo el sistema
- Preparado para el futuro gracias a sus posibilidades de ampliación flexible
Han-Modular®: infinitas posibilidades de combinación
EL conector modular: agrupa potencia, señales, datos e incluso aire comprimido en un conector que es único en su clase. ¡Descubra millones de caras de acoplamiento distintas!
Características clave:
El bastidor articulado ofrece más ventajas de instalación y ahorra costes
HARTING ha ampliado su prestigioso sistema modular Han-Modular® incorporando el nuevo "bastidor articulado plus". Este bastidor articulado de calidad probada tiene un resorte adicional de acero inoxidable que lo mantiene unido en las posiciones abierta y cerrada, entre otros detalles optimizados. El montaje de los módulos de conector resulta más fácil y eficiente, gracias a lo cual se ahorra tiempo y se reducen costes.
Transmisión de aire comprimido en el conector
El Módulo neumático Han-Modular® permite transmitir aire comprimido preparado a través de conectores, un requisito de, por ejemplo, las unidades motrices. El módulo neumático se distingue de los módulos eléctricos gracias a su color azul. Dependiendo de los requisitos, los contactos macho y hembra se pueden utilizar con diversos diámetros de manguera neumática (∅ = entre 1,6 y 6 mm). El módulo también puede combinarse con otros de la serie Han-Modular®. Esto significa que, además de la potencia y las señales eléctricas, también se pueden transmitir señales de fibra óptica y fluidos gaseosos en el conector. El módulo está disponible en variantes con dos ranuras de enchufe (para mangueras de ∅ = 6 mm) o tres ranuras de enchufe (para mangueras de ∅ = entre 1,6 y 4 mm). Los contactos hembra están disponibles con o sin válvula de retención. En la variante con válvula de retención, cuando el conector se abre, una válvula accionada por resorte se cierra por medio de una junta tórica. Así se evita que el aire comprimido se escape. Cuando está conectado, el contacto macho hace presión contra la válvula y mantiene el contacto abierto.
Han-Modular® para un gran número de ciclos de conexión
Las instalaciones industriales cada vez incorporan más diseños modulares. Asimismo, cada vez se utiliza más equipamiento móvil para fabricar, y las migraciones son cada vez más frecuentes y rápidas. Como consecuencia, se precisan cada vez más conectores capaces de alcanzar un gran número de ciclos de conexión. El bastidor articulado Han-Modular® “High Mating Cycles” (HMC) de HARTING permite integrar contactos diseñados para grandes cantidades de ciclos de conexión (10.000 inserciones/extracciones) en aislantes de la acreditada serie Han-Modular®.
El bastidor articulado Han-Modular® HMC permite integrar módulos Han-Modular® en una base HMC que de ese modo está equipada para alcanzar más de 10.000 ciclos de conexión.. El bastidor articulado HMC se diferencia de los bastidores articulados convencionales, sobre todo, en el contacto de PE. Este contacto está dotado de un recubrimiento especial en el bastidor articulado HMC y se fija a él mediante un proceso especial.
El módulo de PE permite prescindir de cables especiales para conectores de alimentación.
HARTING ha ampliado la serie Han-Modular® añadiendo un módulo para la conexión de secciones de PE grandes (entre 10 y 35 mm²). El bastidor articulado de la serie Han-Modular® ya incorpora dos conexiones PE integradas para el rango de secciones de 0,5-10 mm². Ahora, se pueden obtener secciones de 10-35 mm² gracias al nuevo módulo conectable de PE. Ya no se necesitan cables especiales con PE reducido. Basta con montar el módulo de PE en el bastidor articulado para crear una conexión segura y eléctricamente conductiva que va desde el contacto de PE hasta el bastidor articulado y la base. La conexión a tierra protectora de PE es preguía y cumple la norma IEC 61984.
Conector modular para redes Ethernet
La conexión en red y la digitalización de los procesos de fabricación ha aumentado la proporción de componentes Ethernet en el nivel de campo. En respuesta a esta tendencia, HARTING ha desarrollado el switch Han-Modular® US4. Gracias al US4, componentes tales como las cámaras de alta resolución para control de calidad se pueden, por ejemplo, integrar fácilmente en la red de una planta de producción. El switch Ethernet US4 es apto para aplicaciones industriales y es compatible con Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) y Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Permite conectar hasta 4 dispositivos mediante puertos RJ45. El switch US4 es compatible con la tecnología Plug&Play y los LED integrados permiten un diagnóstico rápido y fácil de la alimentación eléctrica y la red. La estrategia de HARTING con respecto a los conectores inteligentes va un paso más allá: un módulo de identificación proporciona espacio de memoria para el conector. Otras soluciones que se vislumbran en el horizonte son los sensores integrados y los módulos inalámbricos en el conector modular.