Productos y soluciones

Conector de placa de circuitos impresos har-flex® de HARTING

Pequeño, flexible, robusto: descubra el conector de placa de circuitos impresos har-flex de HARTING

Menor tamaño, mayor potencia y más robustez al mismo tiempo es el credo en todas las áreas en el camino hacia Industria 4.0. El diseño miniaturizado y la gran variabilidad de los conectores de placa de circuitos impresos  har-flex® proporcionan a los fabricantes de dispositivos una tecnología de terminación libremente escalable que les permite satisfacer las exigencias de la miniaturización. 

Signal, Data y Power - los conectores de placa de circuitos impresos de har-flex® ofrecen una amplia gama de soluciones de conectores para placas de circuitos impresos, que presentan diversos diseños y números de polos.

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN

En la construcción de máquinas y plantas, el espacio destinado al armario de control cuesta dinero. En función de los requisitos de la aplicación del cliente y de la densidad de empaquetado de las E/S, es bastante frecuente agrupar 50 módulos de E/S o más. En seguida resulta evidente que cada milímetro ahorrado en la anchura del módulo individual influye significativamente en el espacio que se ahorra dentro del armario de control. 

SEMINARIO WEB GRATUITO

HARTING har-flex

Conector de placa de circuitos impresos har-flex® Power

Además del har-flex® estándar con distancia entre contactos de 1,27 mm, la familia de productos har-flex® también ofrece conectores con distancia entre contactos de 2,54 mm. har-flex® Power se diseñó específicamente para la transmisión de altas corrientes entre 18 y 29 A

Los números de polos flexibles de 2 a 12 son posibles gracias a un concepto de fabricación modular. Además, los usuarios pueden elegir entre las versiones de contacto de potencia SMT y THR. Los conectores de placa de circuitos impresos har-flex® están disponibles con diseño recto y acodado y pueden utilizarse en configuraciones de placa paralela (mezzanine), tarjeta extensora y de placa base a tarjeta hija.

Gracias al uso del mismo factor de forma, har-flex® Power y Signal pueden utilizarse juntos en una sola placa de circuitos impresos. Esto permite una estricta separación de la señal y la potencia, manteniendo un sistema de conectores coherente.

Conector de placa de circuitos impresos har-flex® Hybrid

Una característica especial de la familia de conectores de placa de circuito impreso har-flex® y del concepto de fabricación modular es la combinación de contactos de señal y potencia: el nacimiento de har-flex® Hybrid. Esto posibilita soluciones de conexión compactas y versátiles, que son ideales para sistemas miniaturizados de placa de circuitos impresos.
Los conectores har-flex® Hybrid están disponibles en versiones de diseño recto y acodado y pueden utilizarse en configuraciones de placa paralela (mezzanine), tarjeta extensora y de placa base a tarjeta hija.

Gracias al uso de conectores híbridos, se puede ahorrar espacio y esfuerzo en una placa de circuitos impresos, lo que resulta ideal para sistemas modulares de E/S y otras aplicaciones de control.

Conector de placa de circuitos impresos har-flex® Signal

El conector para placa de circuitos impresos har-flex® habitual con una distancia probada entre contactos de 1,27 mm resulta ideal para aplicaciones industriales miniaturizadas. Números de polos de 6 a 100 en pasos de 2, junto con una amplia variedad de diseños rectos y acodados y versiones de terminación de cable IDC ofrecen una diversa gama de posibilidades. Los clientes pueden implementar nuevos y más pequeños sistemas sin comprometer la robustez.

Se pueden obtener incluso versiones personalizadas bajo petición. La tendencia se aleja cada vez más de las soluciones de rack estandarizadas hacia los dispositivos modulares que requieren disposiciones de placa de circuitos impresos miniaturizadas y personalizadas.

Diversos números de polos de 6 a 100 en todos los diseños

Tanto las versiones rectas y acodadas como los conectores de cable IDC están disponibles en todos los números pares de polos entre 6 y 100. Esto es posible gracias a un innovador concepto de fabricación modular, que redefine las versiones personalizadas a componentes estándar. El uso del número exacto de polos y el diseño idóneo ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de los dispositivos y apoya la miniaturización de los mismos.

Preparados para la industria: elementos de sujeción SMT y THR

Los conectores de placa de circuitos impresos har-flex® están disponibles con elementos de sujeción SMT y THR. Los elementos de sujeción aumentan la robustez de los conectores y reducen la tensión mecánica en los contactos. La versión THR combina la estabilidad mecánica de la tecnología de agujeros pasantes con las ventajas de la soldadura por reflujo moderna. Esto hace que la versión THR sea especialmente adecuada para aplicaciones en las que pueden producirse altas fuerzas transversales, como combinaciones de placa de circuitos impresos rectangular y conexión ciega.

Numerosos ciclos de conexión y contactos fiables

HARTING aplica las normas más exigentes en la precisión de los resortes de contacto de har-flex®, que reciben una superficie de contacto definida y de alta calidad mediante un proceso de pulido especial. Este proceso le confiere al punto de contacto una calidad particularmente alta. Junto con el chapado estándar para el Nivel de rendimiento 1, se garantiza una terminación eléctrica fiable durante al menos 500 ciclos de conexión.

Manejo seguro: enclavamientos y protección contra tirones

Los enclavamientos en los lados de los conectores de cable IDC garantizan la fiabilidad de la terminación eléctrica aunque se vea sometida a impactos fuertes y vibraciones altas. La protección contra tirones protege la terminación IDC frente a fuerzas de tracción en el cable.

Cableados IDC personalizados

Los cableados están disponibles:

  • en cualquier número de polos entre 6 y 100
  • en longitudes personalizadas
  • con o sin protección contra tirones
  • AWG 30/7
  • distancia entre contactos de 0,635 mm

Conector de placa de circuitos impresos har-flex® HD - Card Edge

Los conectores de una pieza de la serie har-flex® HD - Card Edge, con una distancia entre contactos de 0,8 mm, permiten conectar directamente placas de circuitos impresos con un grosor de 1,6 mm.

Debido al reducido número de puntos de contacto, los conectores HD-Card Edge pueden utilizarse en aplicaciones de alta velocidad con velocidades de transmisión de datos de hasta 25 Gbps. Los números de polos de 20 a 140 y los elementos de sujeción opcionales (SMT o THR) permiten que el usuario pueda adaptar los conectores a sus requisitos industriales individuales.

Alta velocidad hasta 25 Gbit/s

HD-Card Edge está predestinado a la transmisión de datos, y completa así la tríada "Signal, Power y Data" dentro de la familia har-flex®. HD-Card Edge está predestinado para la transmisión de datos, y completa así la tríada "Signal, Power y Data" dentro de la familia har-flex®.

Preparados para la industria: elementos de sujeción SMT y THR

Los conectores de la serie har-flex® HD-Card Edge están disponibles con elementos de sujeción SMT y THR. Los elementos de sujeción aumentan la robustez de los conectores y reducen la tensión mecánica en los contactos. Si el ahorro de espacio en la placa es una prioridad, los usuarios también pueden recurrir a versiones sin elementos de sujeción.

Compatibilidad con cualquier distancia en la configuración mezzanine gracias al adaptador de placa de circuitos impresos

Los conectores Card Edge pueden utilizarse para lograr grandes distancias entre las placas de circuitos impresos paralelas en aplicaciones mezzanine. El adaptador de placa también puede personalizarse.

har-flex® en el catálogo electrónico