Productos y soluciones
Han® 1A - Compacto, robusto y versátil
El conector compacto, robusto y económico para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control.
Acerca de Han® 1A
Han® 1A - Compacto, robusto y versátil
Han® 1A ofrece un sistema de conectores compactos, robustos y desplegables universalmente para transmisión en todos los suministros esenciales de Industry 4.0 (datos, potencia, señales). La progresiva reducción de tamaño de los accionamientos también requiere interfaces cada vez más pequeñas, por ejemplo en ingeniería y robótica. La nueva serie de conectores refleja la tendencia con bases y aislantes a juego. El blindaje necesario para la conexión del motor también puede implementarse con conectores de plástico Han® 1A.
Sus ventajas de un vistazo:
- Reduce la necesidad de espacio en un 30%: conector compacto para potencia que puede instalarse en campo
- Uso flexible: transmite datos, señales y potencia con hasta doce contactos
- Muy versátil: sistema modular de aislantes y accesorios para aplicaciones en interior y en exterior (IP20/IP65)
- Menos tiempo de instalación requerido: conexión rápida mediante el uso de tecnología Snap-in (encaje a presión); no se requieren conexiones roscadas
- Necesidades mínimas de inventario: sistema de conector claramente estructurado que se basa en un número reducido de componentes básicos
- Reducción de costes: conectores de instalación asequibles
Configure su Han® 1A
¿Necesita encontrar las interfaces modulares correctas para la construcción de su máquina y hacerlo de manera rápida y fiable sin el interminable proceso de examinar los detalles del conector y las numerosas opciones de combinación? El Configurador Han® pondrá rápidamente a su disposición toda la información y todos los datos relevantes que necesita para tomar su decisión.
Gama y características clave
Ahorros de espacio gracias a la miniaturización
Con Han® 1A, HARTING sigue la tendencia hacia la miniaturización en el sector industrial. La progresiva reducción de tamaño de los accionamientos también requiere interfaces cada vez más pequeñas, por ejemplo en ingeniería y robótica. La nueva serie de conectores refleja la tendencia con bases y aislantes a juego. El blindaje necesario para la conexión del motor también puede implementarse con conectores de plástico Han® 1A. Han® 1A presenta dimensiones muy inferiores a las del siguiente conector industrial más grande, el Han® 3A.
Sistema de conector modular
Debido a la modularidad y a una variedad de aplicaciones diferentes, resulta idóneo para todas las áreas en las que se requiera suministrar accionamientos, sensores y dispositivos de pequeño tamaño. Los elementos individuales pueden reconocerse fácilmente en el sistema modular: los componentes individuales pueden montarse rápidamente para crear un conector listo para usar. La cartera de productos también incluye accesorios como sujeciones para montaje rápido en pared, protección contra tirones o contactos con codificación de colores.
Apto para una amplia variedad de aplicaciones (IP20/IP65)
La serie sigue el principio modular de la familia Han®. El cliente puede combinar de forma flexible cuerpos de aislamiento, contactos, bases y enclavamientos para crear interfaces y conseguir grados de protección según sus requisitos. Actualmente, puede realizarse el montaje de una solución IP20 con solo dos componentes, para utilizarla en áreas protegidas dentro de la industria (por ejemplo, largueros de máquinas y canales de suministro).
Solo se requiere un ligero esfuerzo adicional para conseguir una solución resistente al agua y al polvo con materiales de sellado de cable único, lo que a su vez permite proporcionar suministros a pinzas y otras herramientas robóticas con un concepto conectorizable. Con elementos de base adicionales, el grado de protección puede ampliarse rápidamente hasta IP65.
Por lo tanto, Han® 1A permite la conexión flexible y eficiente de herramientas y módulos, como por ejemplo unidades de calefacción o refrigeración, ventiladores, terminales de control, sistemas de iluminación, accionamientos y transportadores por vibración. En ingeniería de tráfico, el Han® 1A está recomendado para la conexión de accionamientos de puertas y sistemas de entrada, iluminación, faros, altavoces, pantallas, paneles de visualización, luces de advertencia y alarma, pulsadores, limpiaparabrisas y generadores de señales, etc.
Robusto y de fácil instalación
Las bases, juntas, aislantes y prensaestopas se fabrican de material extremadamente resistente y duradero (por ejemplo, poliamida). Se ofrecen contactos con tecnología de conexión engastada o a tornillo para la conexión segura y libre de estrés de dispositivos. La técnica de engaste se recomienda para procesamiento a gran escala, mientras que la tecnología a tornillo puede ofrecer ventajas para una rápida instalación en campo. Con Han® 1A, pueden construirse también interfaces de señal con una densidad de hasta 12 contactos D-Sub.
Ahorros de costes a través del mínimo inventario disponible
Además de interfaces en un entorno con protección IP, el Han® 1A resulta especialmente idóneo para el suministro de dispositivos y pequeños actuadores en la periferia de instalaciones de producción y para la conexión de herramientas o módulos de máquinas pequeños. Incluso con un inventario de almacén mínimo, los usuarios pueden utilizar tan solo unos elementos básicos para equipar numerosas aplicaciones diferentes. Como resultado, Han® 1 A ofrece el máximo número de opciones con el mínimo inventario disponible.
Maquinaria
La nueva norma para conectores industriales pequeños y universales.
La intensificación de la miniaturización en el sector de construcción de maquinaria/instalaciones también ocurre en entornos industriales más adversos. El mercado demanda conectores industriales compactos y versátiles, aunque a la vez robustos. Por primera vez, Han® 1A de HARTING ofrece un conector de potencia compacto y asequible que puede utilizarse para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control, y que también puede instalarse en campo.
Transporte
Conectores industriales que ahorran espacio para vehículos ferroviarios
Los diseñadores de vehículos ferroviarios buscan soluciones miniaturizadas para ahorrar energía y utilizar el espacio de instalación disponible de forma óptima. Las interfaces eléctricas también pueden contribuir al desarrollo siendo más compactas y eficientes. Con Han® 1A, HARTING presenta una interfaz nueva y potente que reduce claramente las dimensiones del conector industrial rectangular más pequeño disponible actualmente, el Han® 3A.