„Thinking out of the box”

Green Packaging für mehr Nachhaltigkeit

Geprägt von Bildern vermüllter Strände und Verpackungsmüll in der Natur, sehen wir uns bei HARTING nicht nur in der Verantwortung, etwas zum Umweltschutz beizutragen, sondern ihn auch aktiv voran zu bringen!

Seit knapp 2,5 Jahren arbeitet das Packaging Management mit unserem Zulieferer für Verpackungsfolien und der Produktion der HARTING Electric in Espelkamp daran, die ökologischen Einflüsse unserer Verpackungen zu reduzieren. Allein im Geschäftsjahr 21/22 wurden bei HARTING ca. 5,5Mio. Meter Flachfolie zu Beutelverpackungen verarbeitet.

Auch wenn die bisher verwendete Folie bereits zu 100% recyclingfähig war – Luft nach oben gibt es doch immer! Gestartet wurde dieses Projekt durch die Zusammenarbeit mit einer Studentin, die zunächst anhand einer Marktanalyse alternative, potentiell nachhaltigere Verpackungsmaterialien bewertet hat. Verglichen wurden damals Bio-Kunststoffe, klassische Wellpapp-Kartonagen, Wellpapp-Kartonagen mit Grasanteil, Faltschachteln & Kunststoffe mit Recyclinganteil. Unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie z.B. die Einflüsse durch ein höheres Verpackungsgewicht während des Transports, des Herstellungsprozesses oder der tatsächlichen Verwertung im Recyclingstrom, stießen wir auf ein, zugegebenermaßen auch für uns, überraschendes Ergebnis: Die bisher verwendete Folie stand bereits auf Platz 2 im Nachhaltigkeits-Ranking!
Verbessern würden wir uns nur, durch den Einsatz bereits recycelter Kunststoffe.

Ein wesentlicher Aspekt, der weiterhin für die Folie spricht: neben dem Ansatz des Wiederverwendens zählt ebenso das geringe Gewicht. Mit Blick auf den Warentransport wird auf diese Weise deutlich weniger CO2 verursacht. 

Erfolgreich konnten wir mit allen Beteiligten eine Verpackungsfolie entwickeln, die nach wie vor zu 100% recyclingfähig ist, jedoch bereits aus 80% recycelten Plastik besteht.
Der Großteil dieses Recycling-Materials stammt tatsächlich aus dem Gelben Sack, also dem Müll, der bei uns zuhause anfällt.

Seit Juli 2023 ist die neue Recyclingfolie nun serienmäßig im Einsatz und bietet unter anderem die folgenden Vorteile:

  • 80% geringerer Bedarf an Rohöl für unsere Verpackungsfolie
  • Reduktion der CO2e-Belastung um 75,5% (Einsparung 276.240KG CO2e pro Jahr
  • Erhöhung der Recycling-Quoten durch gestiegenen Bedarf an recycelten Kunststoff

 

Die Ausweitung des Einsatzes von recycelten Kunstoffen bei anderen Verpackungsmaterialien, sowie in anderen HARTING Werken erfolgt fortlaufend und sukzessive, um weiterhin die Umweltauswirkungen zu reduzieren.