Die richtigen Steckverbinder für nachhaltige Rechenzentren

Der Umfang, in dem Konsumenten, Unternehmen und Institutionen Remote-Computing, Apps und das Internet der Dinge nutzen, ist rasant gewachsen. Die Gesellschaft ist abhängig von Aufgaben, für deren Erledigung Rechenzentren benötigt werden. In fast allen Branchen bilden die Zentren inzwischen das Rückgrat für den Betriebsalltag.

Eine hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur, minimale Unterbrechungen und ein nachhaltiger Betrieb sind daher unerlässlich. HARTING hat im Open Compute Projekt (OCP) gemeinsam mit Zulieferern und Betreibern einen Steckverbinder für Computer-Racks entwickelt, die die Effizienz der Rechenzentren erhöhen – den Han® ORV3.

Serverarchitektur reduziert Energieverbrauch

Das OCP konzentriert sich auf die Neugestaltung von Hardware-Technologien für die IT-Infrastruktur. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, Rechenzentren effizienter, flexibler und schneller skalierbar zu machen. Grundlage ist der offene Austausch von Ideen, Spezifikationen und anderem geistigen Eigentum für maximale Innovation und Verringerung der Komplexität von technischen Komponenten. Das OCP stellt seine Empfehlungen zum Design von Serverregalen und Leistungsverteilungen im Internet kostenlos zur Verfügung. Die dritte Version der Empfehlungen Open Rack V3 (ORV3) wird seit Anfang 2023 weltweit in Applikationen umgesetzt.

Rechenzentren bestehen aus folgenden Bereichen:

  • Stromversorgung und -verteilung (incl. USV)
  • Netzwerkanbindung
  • Kühlungssysteme
  • Sicherheitsarchitektur
  • Monitoring-Systeme
  • Server-Racks/Speicherlaufwerke

 

Maßnahmen zu Optimierung richten sich zuerst auf die Bereiche mit hohem Energieverbrauch. Neben dem Kühlsystem sind das vor allem die Server mit vorgeschalteter Architektur: Zusammen können sie für über die Hälfte des Energieverbrauchs eines Rechenzentrums verantwortlich sein. Eine kompaktere Leistungsverteilung kann ein Effizienzhebel sein. ORV3 empfiehlt spezifische, flache „Power Shelves“: Als Referenz gelten die Größen 1OU mit 44 mm und 2OU mit 87 mm Bauhöhe [Werte gerundet]. Die Konnektivität passt sich an: Vorgeschlagen wird ein AC-Steckverbinder-Gehäuse für die Steckseite, das knapp 24 mm hoch ist.  

Verringerter CO2-Abdruck, weniger Platzbedarf

Power Shelves dienen der Gleichrichtung und Verteilung der Leistung im Rechenzentrum, sie beherbergen auch die Systemverwaltung. Neben der Energieeffizienz lautet die wichtigste Anforderung an gute Steckverbinder hier: größtmögliche Flexibilität. Das Design muss sowohl die Installation als auch den Austausch von Komponenten im Fall einer Unterbrechung möglichst einfach machen, um die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten.

ORV3-konforme AC-Steckverbinder fügen sich ein ins flachere 1OU Rack und unterstützen damit die Miniaturisierung. Sieben Kontakte (480V/32 A) finden Platz im Steckverbinder, die zwei dreiphasige Übertragungen ermöglichen. Die Rechenzentren können auf gegebener Fläche ihre Produktivität steigern. Die HARTING Lösung unterstützt damit die vom OCP angestrebte Effizienzoptimierung im Aufbau und in der Skalierung von Rechenzentren.

Kabelkonfektionen mit Han® ORV3 Power Connector

Han® ORV3 Steckverbinder für Rack-Systeme halten die Balance zwischen den Anforderungen der Standardisierung und dem Ziel, bei der Konfiguration von Kabel-Konfektionen möglichst viel Flexibilität zu gewinnen. Das OCP gibt auch Empfehlungen zu „AC Power Cord Assemblies“ – HARTING bietet dazu konforme Kabelkonfektionen, die die Leistung direkt von der zentralen Energieversorgung zum Power Shelf transportieren. Die Lösungen sind so einfach wie möglich gehalten und bestehen aus nur wenigen Artikelnummern. Mit diesen Eigenschaften unterstützen sie eine hohe Verfügbarkeit des Zentrums und sorgen – im Falle des Ausfalls von Rack-Einheiten – für geringe durchschnittliche Reparaturzeiten.

Fazit

Mithilfe standardisierter, zuverlässiger Komponenten, die den OCP-Empfehlungen entsprechen, können die Ausfallzeiten von Rechenzentren erheblich reduziert und Reparaturzeiten verkürzt werden. Neben dem Rückgriff auf Standards erhöht die Verwendung hochwertiger Materialien die Zuverlässigkeit der Stromverteilung für die Computer-Racks. Der Han® ORV3 generiert Effizienzgewinne, eine bessere Raumausnutzung und verkürzte Unterbrechungszeiten. Dank Open Source Ansatz werden Ressourcen geschont – und die Nachhaltigkeit profitiert.

Get in touch
Frank Quast
Head of PM Installation Technology, HARTING Electric