HARTING gestaltet nachhaltige Zukunft

Connectivity für die Wasserstofftechnologie

Konfigurierbare Komponenten & System-Lösungen

Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht. So ist sie beispielsweise in der Herstellung von Wasserstoff von maßgeblicher Bedeutung, denn: eine durch Konnektivität gewährleistete effiziente Vernetzung aller einzusetzenden Komponenten und Systeme ist notwendig, um einen effektiven Kreislauf bei der Erzeugung- und Verteilung von Wasserstoff umzusetzen. Ebenso spielt die Verbindungsinfrastruktur zwischen Produzenten und Verbrauchern eine wichtige Rolle in der Wasserstofftechnologie.

Der Wasserstoffmarkt hat höchste Qualitätsansprüche in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Genau deshalb ist HARTING Ihr Partner, wenn es um Connectivity für die Wasserstofftechnologie geht. Denn das ist unser Ansporn: Effizient und nachhaltig Produkte und Lösungen zu entwickeln – für und mit unseren Kunden.

Welche Connectivity bieten wir im Bereich der Wasserstofferzeugung?

Permanente Überwachung und Steuerung bei der Herstellung von Wasserstoff sind notwendig.
Schaltschrank mit HARTING Komponenten für die Daten-, Signal- und Energieversorgung.
  • HARTING Komponenten vereinfachen das Skalieren von Elektrolyseanlagen
  • wir entwickeln besonders geeignete Connectivity-Möglichkeiten für Elektrolysesysteme
  • aufgrund hoher Temperaturschwankungen ist eine permanente Überwachung aller Prozesssignale, wie etwa Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung notwendig
  • mit passender Connectivity ist eine zuverlässige Spannungsüberwachung auch bei hohen Umgebungstemperaturen möglich

Mit welcher Connectivity unterstützen wir beim Transport und der Speicherung von Wasserstoff?

  • wir bieten Systemlösungen für die Connectivity beim Transport mit mobilen Speichern
  • kundespezifische, passgenaue und platzsparende Connectivity für die Überwachung von Temperatur, Druck und Ventilpositionen
  • auch als eigensichere Ex-i-Lösungen für alle Signale verfügbar
  • Ventilansteuerung mit pneumatischen Anschlüssen möglich
  • kundenspezifische und platzsparende Connectivity-Boxen in rostfreiem (V2A und V4A) oder pulverbeschichtetem Stahl erhältlich
Transport von Wasserstoff erfolgt unter anderem in mobilen Containern per LKW oder Bahn.
Kundenspezifische Überwachungsbox für mobile Wasserstoff-Container.

In welchen Bereichen kommt unsere Connectivity zum Einsatz?

Für Brennstoffzellen in der Bahntechnik liefert HARTING komplette Kabelkonfektionen.
Kundenspezifische Überwachungsbox für den Einsatz in der Bahntechnik sowie im maritimen Bereich.

Brennstoffzellen für die Bahntechnik

  • komplette Kabelkonfektionen, geprüft gemäß bahntechnischer Standards
  • zuverlässige und langlebige HPR® Gehäuse für höchste Umweltanforderungen
  • Konfektionen individuell konfigurierbar gemäß Applikationsanforderung

Brennstoffzellen im Marinebereich

  • auch hier bietet HARTING ähnliche Systemlösungen wie für den Wasserstofftransport mit mobilen Speichern
  • umfangreiches Produkt-Portfolio für Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in bewährter HARTING Qualität, geprüft und dokumentiert
  • auch als Komplettlösung verfügbar

Gefährdete Bereiche aufgeteilt in Zonen 0-2

Auszug der Zündschutzarten aus der IEC 60079

  

Unsere Connectivity & Services für Sie

Han® Standardkomponenten

Einfache und schnelle Handhabung, Robustheit, flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren.

Han® Komponenten für intrinsisch sichere Kreise

Speziell auf die Anforderungen der IEC 60079-0 und IEC 60079-11 ausgerichtete Steckverbinder, einsetzbar in den Zonen 1 und 2. Besonders geeignet zur Übertragung von Signalen bei Messungen, Sensoren und Aktuatoren.

HARTING Kundenspezifische Komplett-Lösungen

Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln und fertigen wir nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Systemlösungen angepasst an Ihre Anwendung.

HARTING Pushing Partnership by Co-Engineering

Mit unserem Co-Engineering unterstützen wir Sie in allen Projektphasen. Ein regelmäßiger Dialog und die frühzeitige Einbindung in den Projektverlauf geben Ihnen die Möglichkeit, jeden Schritt mitzugestalten.

  • Co-Engineering spart Ihnen Ressourcen und Zeit
  • profitieren Sie von unserem langjährigen Expertenwissen
  • alle Projektphasen in regelmäßigen Live-Meetings verfolgen

Zertifizierungen und Zulassungen

Eigensichere elektrische Verbindungen einschl. kundenspezifischer Klemm-Boxen und deren optional steckbaren Kabelkonfektionen erfüllen u.a. die durch die ATEX-Richtlinien geforderten Luft- und Kriechstreckenabstände für die Zündschutzart Ex ia. Sensoren z.B. für Druck- und Temperaturüberwachung können so zuverlässig aus allen Ex-Zonen abgefragt werden.

  • zulassungsfähige Gesamtlösungen für eine ATEX-Zertifizierung

Qualitätsprüfungen nach Norm

Höchste Qualität von Anfang an, garantiert durch unser hauseigendes Qualitäts- und Technologiecenter (HQT).

  

Wir unterstützen Sie mit unserem langjährigen Know-how in der Entwicklung kundenspezifischer System-Lösungen, kombiniert mit professionellen Prüf- und Testmöglichkeiten im eigenen akkreditierten Labor. Das sind unsere Erfolgsgaranten für zuverlässige und wirtschaftliche Connectivity.

Matthias Wiehe
Director Global Project Engineering, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG

  

Connectivity für unterschiedlichste Bereiche

Die nachhaltigen HARTING Lösungen für die Wasserstoff-Industrie bieten Connectivity in den unterschiedlichsten Bereichen. Überall dort, wo Überwachung und Steuerung bei der Herstellung (Elektrolyse), Speicherung, Verteilung und Befüllung von Wasserstoff notwendig ist, kommen sowohl unsere modularen und individuell konfigurierbaren Komponenten als auch unsere kundenspezifischen System-Lösungen zum Einsatz.

Ihr Partner für kundenspezifische System-Lösungen

Wir wissen, dass Ihre Connectivity-Anforderungen oft individuelle Lösungen erfordern, um zum Beispiel steckbare Verbindungen für unterschiedliche Signale platzsparend zu kombinieren und diese für diverse Zulassungen zu qualifizieren. Aufgrund solcher Bedingungen sind optimale Lösungen schwer zu finden. Damit Sie sich voll und ganz auf Ihren Kernprozess konzentrieren können, übernehmen wir die Dienstleistung für Spezifikation, Auswahl und Entwicklung der zugehörigen Connectivity-Lösung. Wir begleiten Sie von der Idee bis hin zur Lösung.

Kompetenter Entwicklungspartner an Ihrer Seite

HARTING Experten mit langjährigen Know-how in der CAD-Entwicklung und dem Engineering von Komplettlösungen stehen Ihnen bei der gesamten Projektabwicklung zur Seite. In allen Belangen begleitet dabei unser akkreditiertes HARTING Technologie Center (HTC) die Qualifizierung, Validierung und ggf. die Zulassung. Wir bringen von Anfang an die nötige Erfahrung mit und sind seit vielen Jahren in verschiedenen Branchen aktiv, bei denen es auf zuverlässige Verbindungslösungen mit höchsten Umweltanforderungen ankommt – etwa in den Bereichen Offshore, Bahntechnik und Windkraft. Höchste Qualität also für energietechnische Anlagen, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.

  

Benötigen Sie eine Connectivity-Lösung oder Unterstützung durch unser Co-Engineering? Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner!

Get in touch
Danny Hörig
Vertrieb HARTING Technologiegruppe - DACH
Get in touch
Frederic Tesse
Sales Manager
Get in touch
Claudio Sonzogni
Product & Application Manager
Get in touch
Pere Joan de Valle
Sales Manager
Get in touch
Yvette Shortridge
Sales Manager
Get in touch
Emily Roth
Sales Manager
Get in touch
Arvind Tekur
Sales Manager
Get in touch
Emily Roth
Sales Manager
Get in touch
Claus Poulsen
Sales Manager
Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics
Get in touch
Jan Futej
Specialist Custom. Solutions
Get in touch
Mike Brookes
Market Manager Transportation & Energy

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular!

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

Wertschöpfungsketten vom Kunden aus gedacht
Dort, wo es möglich und gewünscht ist, gilt die Devise: „Bei dem Kunden, für den Kunden“ – es wird also HCS-seitig bei Bedarf direkt in der Produktionshalle des Kunden produziert.

Wasserstoff und der Strom aus Wind und Sonne sind Partner der Energiewende
Ob alles mit elektrischem Strom oder mit Wasserstoff und Brennstoffzelle gemacht wird, startet beim gleichen Ausgangspunkt, nämlich dem Strom aus erneuerbarer Energie.

  

Wasserstofftechnologie FAQ

Was ist Wasserstofftechnologie?

Unter Wasserstofftechnologie versteht man die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden und dient als sauberer und effizienter Energiespeicher. Die Wasserstofftechnologie umfasst verschiedene Anwendungen wie die Wasserstoff-Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren und dabei elektrische Energie erzeugen, sowie die Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff für Transportmittel. Die Wasserstofftechnologie gilt als eine mögliche Lösung für die Dekarbonisierung des Energiesektors und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Wie funktioniert Wasserstofftechnologie?

Die Wasserstofftechnologie basiert auf der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger. Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen und anschließend in Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren zur Stromerzeugung genutzt werden. In einer Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Luftsauerstoff und erzeugt dabei elektrische Energie. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, eine saubere und nachhaltige Energiequelle zu werden, da bei der Nutzung von Wasserstoff nur Wasser als Abfallprodukt entsteht.

Ist Wasserstofftechnologie nachhaltig?

Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger hat mehrere Vorteile. Wasserstoff kann in Brennstoffzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie eingesetzt werden, wobei als einzige Emission Wasser entsteht. Die Wasserstofftechnologie hat das Potenzial, zur Dekarbonisierung des Energiesektors beizutragen, da Wasserstoff als erneuerbarer Energieträger genutzt werden kann.