Produkte & Lösungen

Industrie-Steckverbinder Han®

Einfache schnelle Handhabung, Robustheit, möglichst flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren - was auch immer Sie von einem Steckverbinder erwarten: Han® Steckverbinder haben es. Und noch mehr.

Industrial Connectivity

Online-Konfigurator für Industrie-Steckverbinder

Sie müssen schnell und zuverlässig passende Schnittstellen für Ihre Maschinenkonstruktion finden? Und Sie wollen sich dafür nicht langwierig mit Details zu Steckverbindern und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten befassen?

Der Han® Konfigurator hilft Ihnen, schnell alle nötigen Informationen und entscheidungsrelevanten Daten an der Hand zu haben. Starten Sie direkt selbst mit Ihrer ersten Konfiguration!

Online-Konfigurator für Industrie-Steckverbinder

Aufbau eines Industrie-Steckverbinders

Ein kompletter Industrie-Steckverbinder besteht aus folgenden Einzelkomponenten:

  • Kabelverschraubung
  • Gehäuseoberteil
  • ...
Erfahren Sie mehr zum Aufbau eines Industrie-Steckverbinders

Anschlusstechnik

Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.

Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Anschlusstechnik

Gehäuse-Verriegelungen

Gehäuse-Verriegelungen schützen das Steckverbinder-Gehäuse vor unbeabsichtigtem Öffnen und erhöhen die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verschluss-Mechanismus für Industrie-Steckverbinder sind Verriegelungsbügel. Doch Verriegelungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben und sich für besondere Einsatzbereiche eignen.

Erfahren Sie mehr zu den Gehäuse-Verriegelungen

IP Schutzarten (Berührungsschutz, Staub, Wasser)

Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc.

Erfahren Sie mehr zu den IP Schutzarten
HARTING Han® Steckverbinder - Montageanleitung

How-to-Videos

Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.

How-to-Videos: Hilfe bei der Montage von Steckverbindern

Han® Baureihen

Han-Modular® - Der Marktstandard für modulare Steckverbinder

Mit der Baureihe Han-Modular® können Sie Steckverbinder für die Versorgung von Maschinen und Anlagen optimal auslegen. Möglich wird dies durch Kombination einzelner Module für unterschiedliche Übertragungsmedien. Signale, Daten, Leistungen und Druckluft in Industriesteckverbinder-Gehäusen der Standardgrößen. Mit Han-Modular® werden hoch-flexible Lösungen mit geringem Platzbedarf und vielen Funktionen einfach handhabbar.

Erfahren Sie mehr über Han-Modular®

Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff

Bei der Baureihe Han-Eco® handelt es sich um eine Gehäusebaureihe, die aus Hochleistungskunststoff gefertigt ist. Durch eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse eignen sich die Gehäuse sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen. Die Nutzung von Kunststoff bringt darüber hinaus deutliche Gewichts- und Kostenvorteile gegenüber klassischen Metallgehäusen mit sich.

Erfahren Sie mehr über Han-Eco®

Han-Smart® - Intelligenz im Steckverbinder

Intelligenz im Steckverbinder – diese Idee steckt hinter dem Konzept Han-Smart®. HARTING vereint langjähriges Know-how in der Verbindungstechnik mit der Technologie der Zukunft und erweitert das Portfolio der etablierten HARTING Steckverbinder. Die für die Smart Industry einzusetzenden Produkte werden zukünftig neuen Anforderungen an Dynamik und Vielseitigkeit genügen müssen. Durch verstärkte Kommunikation und Vernetzung ist die Produktion kosteneffizienter zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Han-Smart®

Han® F+B - Hygienisch und robust

HARTING liefert mit Han® F+B eine Reihe von Steckverbindern, die speziell für den Bedarf der Lebensmittelindustrie designt sind. Glatte Oberflächen nehmen den Bakterien Möglichkeiten zur Ansiedlung. Gehäuse und Dichtungen sind robust und schützen innenliegende Kontakte vor Strahlwasser und aggressiven Reinigungsmitteln, die durch Ecolab zertifiziert sind und FDA 21-Zulassungen haben. Der Wasserstrahl von Hochdruckreinigern dringt in die Gehäuse – im geschlossenen Zustand – nicht ein.

Erfahren Sie mehr über Han® F+B

Han® ES Press - Schnellanschlusstechnologie und integrierte Steckbrückenfunktion

Um die Flexibilität der modularen Fertigung zu erhöhen, muss ein Steckverbinder schnell installierbar und mühelos austauschbar sein und eine einfache Fehlersuche ermöglichen. Diese Anforderungen erfüllt HARTING mit dem Han® ES Press. Der Kontakteinsatz bietet eine werkzeuglose Schnellanschlusstechnologie. Darüber hinaus können Anwender schnell und einfach Kontakte brücken, indem sie Steckbrücken auf den Isolierkörper setzen.

Erfahren Sie mehr über Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox - Die nächste Dimension der Modularität

Die zuverlässige Zuführung von Energie, Daten und Signalen für schnelle, linear bewegten Komponenten von Maschinen und Anlagen erfolgt durch den Einsatz von Energieketten. Mit der Han-Modular® Flexbox bietet HARTING eine neuartige Schnittstelle im modularen Kunststoff-Gehäusesystem. Längere, bewegte Kabelstrecken für Maschinen und Maschinen-Module lassen sich damit leichter installieren und warten.

Erfahren Sie mehr über die Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® - Von Energieversorgung bis Datenübertragung

Han-Yellock® ist flexibel, bietet größte Sicherheit, entlastet technisch hochkomplexe Bauteile wie Schaltschränke und lässt sich nahezu ohne Werkzeugeinsatz zusammenbauen.

Erfahren Sie mehr über Han-Yellock®

Zusätzliche Services von HARTING

Kabelkonfektionen

Mit dem Service, komplette Kabelkonfektionen zu liefern, schaffen wir einen Mehrwert für unsere Kunden. Sobald die Anforderungen definiert sind, bieten wir eine umfassende Lösung mit allen erforderlichen Aspekten an: Damit ermöglichen wir unseren Kunden eine “One-Stop-Shop” Lösung für alle Belange im Bereich Connectivity.

Kabelkonfektionen von HARTING

Modifizierte Produkte

Wenn HARTING Produktkomponenten Ihre Ansprüche nicht zu 100 % erfüllen, passen wir sie auf Wunsch Ihren individuellen Anforderungen an und verwandeln standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen.

Modifizierte Produkte von HARTING

Neuentwicklungen

Bei spezifischen Aufgabenstellungen, die mit Serienkomponenten nicht abgebildet werden können, konzeptionieren und realisieren wir mit Ihnen gemeinsam komplette Neuentwicklungen, die exakt auf Ihre komplexen Anforderungen zugeschnitten sind.

Neuentwicklungen von HARTING

Anwendungen

Verkehrstechnik

Wir liefern die Verbindungstechnik für die Übertragung von Leistung, Daten und Signalen in der Bahntechnik. Ethernet Backbones und Daten-Infrastrukturen z. B. für Sensorik und Passagier-Informations-Systeme zählen zu den Anwendungsbereichen. Auch bei der Instandhaltung und Einbeziehung der stationären Bahninfrastruktur kommen Steckverbinder ins Spiel. Im Außenbereich von Triebwagen und Waggons sind robuste Lösungen gefragt, die hohen Umweltbelastungen wie Steinschlag, Korrosion sowie extremen Temperaturunterschieden standhalten.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Maschinenbau - Werkzeugmaschinen

Wir liefern Schnittstellen und mehr für Metallumformungs- und Werkzeugmaschinen. Unsere Lösungen ermöglichen die effiziente Versorgung von Anlagen mit Daten, Signalen und Leistung.  Sie beschleunigen die Installation und verringern den Aufwand für Service & Instandhaltung.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Maschinenbau – Kunststoff

Wir liefern Schnittstellen und mehr für Spritzgieß- und Kunststoff-, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Sie ermöglichen eine effiziente Versorgung Ihrer Anlagen mit Daten, Signalen und Leistung und eignen sich besonders für anspruchsvolle Industrie-Umgebungen.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Robotik

Steckverbinder übertragen Leistungen und Signale zwischen Schaltschrank und Roboter. Die Verbindungstechnik von HARTING ermöglicht den Einsatz steckbarer Werkzeuge am Roboterkopf und erweitert die Kommunikation. Durch kompakte und standardisierte Bauweise (AIDA konform)  unterstützt sie die Miniaturisierung beispielsweise im Karosserie-Rohbau.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Windenergie

Im Energiebereich zählen zuverlässige Verbindungen in den Bereichen Erzeugung und Transport: Steckverbinder werden zur Anbindung von Hochstrom-Komponenten in Erzeugungsanlagen eingesetzt. Sie ermöglichen den nötigen Datentransport und die Signalübermittlung für die Anlagenüberwachung.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Energieverteilung- und speicherung

Wir liefern robuste Steckverbinder für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung im Bereich Energieverteilung und -speicherung. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Montage und modulares Design aus. Zudem lassen sie sich leicht in Energiemanagement- und Kontroll-Systeme integrieren.

Entdecken Sie typische Anwendungen

Was unsere Kunden sagen

Plug & Play PDU Steckverbinder für Rechenzentren (Schneider Rack Systems)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (DE)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (DE)

Stadler Bussnang AG

Stadler baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Polen, Ungarn, Tschechien, Weissrussland und den USA sowie über 30 Servicestandorten arbeiten über 7600 Mitarbeitende.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

Der European XFEL in der Metropolregion Hamburg ist eine Forschungsanlage der Superlative: Er erzeugt ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27.000-mal in der Sekunde und mit einer Leuchtstärke, die milliardenfach höher ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art.  Der weltweit größte Röntgenlaser eröffnet völlig neue Forschungsmöglichkeiten für Naturwissenschaftler und industrielle Anwender.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Seit nun knapp 40 Jahren liefern wir Analysensysteme und Komponenten für die kontinuierliche Prozessanalyse in den verschiedensten Anwendungen. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum in der Prozessanalyse. Von der Einzelkomponente in der Aufbereitungstechnik bis zum fertig konfektionierten und installierten Analysencontainer für die Online-Analyse.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (DE)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV ist ein neues und wachsendes Unternehmen im Bereich Energiespeicherung und Energieeffizienz. Das Hauptziel von ATEPS ist die Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien, die den Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem beschleunigen.

http://ateps.com

Gehäuse für Han® Steckverbinder

für typische Industrieanwendungen (IP65)

  • Vielfältige Gehäuseoptionen (Größen, Bauformen, Kabelabgänge, etc) für passgenaue Anwendbarkeit
  • Bewährte Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit komfortabler Han-Easy Lock® Bügel-Verriegelung
  • Leichte Gehäuse-Varianten aus  Hochleistungskunststoff für Indoor-/Outdoor-Anwendungen

Wie gemacht für...

  • Automobilproduktion
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Robotik
  • Veranstaltungstechnik
  • Automatisierungstechnik

Gehäuse im eShop:

Han A®
schmale Bauform 

Han® B
breite Bauform 

Han-Compact®
Kompakte Bauform 

Han-Eco®
Gehäuse aus Kunststoff 

Han® HP Direct
zur direkten Montage am Schaltschrank

für kompakte & optisch ansprechende Steckverbindungen (IP65)

  • Modernes und funktionales Design
  • Innenliegende Dichtung und Verriegelung ermöglicht Einhandbedienung und dichte Platzierung mehrerer Steckverbinder
  • Indoor-/Outdoor-Varianten

Wie gemacht für...

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Geräte- und Schaltschrankbau
  • Medizintechnik
  • Robotik
  • Veranstaltungstechnik

Gehäuse im eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

für hohe Umweltanforderungen (IP65)

  • Pulverbeschichtetes Zink-Druckguss-Gehäuse für hohen Korrsionsschutz
  • Verriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl
  • Spezialkabelverschraubung für Gehäuseoberteile mit Zugentlastung, Knickschutz und Verdrehsicherung

Wie gemacht für...

  • raue klimatische Einsatzgebiete
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verkehrstechnik
  • Baumaschinen

Gehäuse im eShop:

Han® M

für hohe Schirmdämpfung (IP65)

  • Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit elektrisch leitfähiger Oberfläche und innenliegender Dichtung
  • EMV-Kabelverschraubung
  • Komfortable Verriegelung mit Han-Easy Lock® Bügel

Wie gemacht für...

  • empfindliche Schnittstellen, die gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder geschirmt werden müssen

Gehäuse im eShop:

Han® EMV

für den rauen Außeneinsatz (IP68)

  • Innenliegende Dichtung und korrosionsresistente Aluminium-Druckguss-Legierung für raue Umweltbedingungen
  • Rüttelfeste Verriegelung mittels nichtrostender Schrauben

Wie gemacht für...

  • Schienenfahrzeuge
  • Stationäre Bahntechnik
  • Windenergieanlagen
  • Anwendungen die eine hohe Druckdichtigkeit erfordern

Gehäuse im eShop:

Han® HPR

bei extremer Korrosionsgefahr (IP65)

  • Enorm widerstandsfähig gegenüber chemischen und anderen aggressiven Umgebungseinflüssen durch Gehäuse, Verriegelungsbügel und Kabelverschraubung aus Edelstahl

Wie gemacht für...

  • Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Wasch- und Lackierstraßen

Gehäuse im eShop:

Han® INOX

bei täglicher Reinigung (IP69K)

  • Für einen dauerhaften Schutz der elektrischen Verbindungen auch bei täglicher Reinigung mit Hochdruck oder Dampfreinigern ausgelegt
  • Design und Materialien für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet

Wie gemacht für...

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Gehäuse im eShop:

Han® F+B

für hohe Umgebungstemperaturen (IP65)

  • Besonders hitzebeständiges Steckverbinder-Gehäuse bis zu 200 °C durch hochfeste Materialien und Anti-Haft-Beschichtung

Wie gemacht für...

  • Spritzgießmaschinen, Trocknungsanlagen, Heizelemente u.a.

Gehäuse im eShop:

Han® High Temp

für häufiges Stecken (IP65)

  • Mehr als 10.000 Steckzyklen durch langlebige Verriegelungsrolle und Hochleistungs-Kontakte

Wie gemacht für...

  • Ortsveränderliche Apparaturen und Geräte
  • Prüf- und Testeinheiten
  • Werkzeugwechselsysteme

Gehäuse im eShop:

Han® HMC

für EX-Schutz-Bereiche (IP65)

  • Erfüllen die Voraussetzungen der Zündschutzart Eigensicherheit
  • Gehäuse-Legierung für Methan-Kohlenstaubatmosphären geeignet

Wie gemacht für...

  • eigensichere Stromkreise in explosionsgefährdeten Zonen 1 und 2
  • Bergbau
  • Chemische Industrie

Gehäuse im eShop:

Han® Ex

für geschlossene Schalträume und Schaltschränke (IP20)

  • Kunststoff-Elemente zur Fixierung von Kontakteinsätzen ohne normativen Schutz
  • Effiziente Steckverbindung innerhalb von abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten

Wie gemacht für...

  • Schaltschränk
  • Abgeschlossene Schalträume
  • Verteilerkästen

Gehäuse im eShop:

Han-Snap®

zum Potentialausgleich (IP65)

  • Kunststoffgehäuse in gelb/grün für steckbare Erdungssysteme
  • Entriegelungsschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Wie gemacht für...

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Ortsveränderliche Apparaturen und Geräte   

Gehäuse im eShop:

Han® GND

Weiterführende Informationen

IP Schutzarten (Berührungsschutz, Staub, Wasser)

Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc.

Erfahren Sie mehr zu den IP Schutzarten

Gehäuse-Verriegelungen

Gehäuse-Verriegelungen schützen das Steckverbinder-Gehäuse vor unbeabsichtigtem Öffnen und erhöhen die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verschluss-Mechanismus für Industrie-Steckverbinder sind Verriegelungsbügel. Doch Verriegelungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben und sich für besondere Einsatzbereiche eignen.

Erfahren Sie mehr zu den Gehäuse-Verriegelungen

Kontakt-Einsätze für Han® Steckverbinder

für typische Industrie-Steckverbindungen

  • Standard-Einsätze für Gehäuse-Baugrößen A und B
  • Einsatz von Leistungs- oder Steuerungskontakten in einem Isolierkörper
  • Schraub-, Crimp- Käfigzugfeder- oder Han-Quick Lock® Anschlusstechnik
  • Schnellanschlusstechnik Han® ES Press

Einsätze im eShop:

Han® D  (7 - 128 Kontakte, 10A / 50 - 250V)

Han® DD  (24 - 216 Kontakte, 10A / 250V)

Han A®  (3 - 32 Kontakte, 10 - 16A / 250 - 400V)

Han® E / ES / ESS  (6 - 48 Kontakte, 16A / 500V)

Han® EE  (6 - 92 Kontakte, 16A / 500V)
Crimpanschluss

Han® EEE  (40 - 64 Kontakte, 16A / 500V)
Für Gehäuse Han® B

Han® HsB  (6 - 12 Kontakte, 35A / 690V)
Für höhere Ströme

für modulare / kombinierte Steckverbindungen

  • Ermöglicht mehrere Steckverbindungen in einem Steckverbinder zusammen zu fassen
  • Kombination verschiedener Module (Leistung, Signale, Daten, Druckluft) in einem Steckverbinder
  • oder Kombination von Leistung mit Daten oder Signalen in einem Modul/Steckverbinder

Einsätze im eShop:

Modulare Einsätze:

Han-Modular®  (1 - 36 Kontakte pro Modul, 1 - 200A / 30 - 5000V)

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)

Kombinierte Einsätze:

Han-Com®  (3 - 87 Kontakte, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Leistung + Signale

Han-Brid®  (2 - 6 Kontakte, 10A / 50V)
Leistung + Daten

Han® 3 A Hybrid  (3 - 4 Kontakte +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Leistung + RJ45

für möglichst kompakte Steckverbindungen

  • Platzsparend durch hohe Kontaktdichte und/oder kompaktes Gehäusekonzept

Einsätze im eShop:

Han® Q  (1 - 21 Kontakte, 5 - 100A / 50 - 830V)
für Han-Compact® Gehäuse

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)
Modulare Einsätze

Han-Brid®  (2 - 6 Kontakte, 10A / 50V)
Leistung + Daten

für häufiges Stecken

  • Hochleistungs-Kontakte für mehr als 10.000 Steckzyklen

Einsätze im eShop:

Han® HMC  (2 - 150 Kontakte, 1 - 40A / 10 - 830V)

für höhere Ströme / Spannungen

  • 16 - 650 Ampere
  • 830 - 4.000 Volt

Einsätze im eShop:

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3 - 16 Kontakte, 16A / 830V)

Han® Q  (8 - 21 Kontakte, 16 - 40A / 830V)

Han-Modular®  (1 - 8 Kontakte, bis 200A / bis 5000V)

Han® HC Modular  (1 - 10 Kontakte, 250 - 650A / 2000 - 4000V)

für kleinere Ströme / Spannungen

  • 10 - 25 Ampere
  • 25 - 50 Volt

Einsätze im eShop:

Staf®  (6 - 40 Kontakte, 10 - 25A / 25V)

Han-Brid®  (2 - 6 Kontakte, 10A / 50V)
Leistung + Daten

für hohe Temperaturen

  • Besonders hitzebeständige Einsätze bis zu 200 °C

Einsätze im eShop:

Han® High Temp  (6 - 24 Kontakte, 16A / 500V)

für Temperaturmessleitungen

  • Eisen- und Konstantan-Kontakte nach DIN IEC 584 Typ J als Crimp- oder Schraubkontakte

Einsätze im eShop:

Han® Thermocouple  (10 - 24 Kontakte, 16A / 250 - 400V)

für geschlossene Schalträume und Schaltschränke

  • Anschlussverteiler, eine Kombination von Steckverbinder und Klemmleiste
  • Standard-Einsätze in Kombination mit Han-Snap® Gehäusen
  • Wanddurchführungen und Geräteschnittstellen

Einsätze im eShop:

Anschlussverteiler:

Han D® AV  (40 - 64 Kontakte, 10A / 250V)

Han® E(S) AV  (6 - 24 Kontakte, 16A / 500V)

Standard-Einsätze in Kombination mit Han-Snap® Gehäusen

Wanddurchführung:

Han-Port® AV
zum Anschluss externer Geräte, wie Laptop oder PC

mit Potentialvervielfachung

  • Vervielfacher für Anschlussverteiler
  • Buchsenträger für Han-Yellock®
  • Han® ES Press mit Steckbrücken auch für Stern- und Dreieckschaltungen

Einsätze im eShop:

Han D® AV Vervielfacher  (20 Klemmstellen, 16A / 690V)

Han-Yellock®  (5 - 48 Kontakte, 20A / 500V)

Han® ES Press  (6 - 48 Kontakte, 16A / 500V)

zum Potentialausgleich

  • Steckverbinder-Einsatz für steckbare Erdungssysteme
  • Für Crimp- oder Axialschraubkontakte für Litzen von 10 - 35 mm²

Einsätze im eShop:

Han® GND

Kontakte für Han® Steckverbinder

Elektrische Kontakte

  • Kontaktstifte und -Buchsen für Han®-Steckverbinder-Einsätze
  • Spezielle Stifte und Buchsen für hohe Steckzyklen oder hohe Temperaturen
  • MegaBit und GigaBit Kontakte für Han-Modular®

Kontakte im eShop:

Elektrische Kontakte

Pneumatische Kontakte

  • aus Kunststoff oder Metall für Han-Modular®
  • Ermöglicht Druckluftanwendungen o. ä. mit elektrischen und optischen Signalen in einem Steckverbinder zu kombinieren

Kontakte im eShop:

Pneumatische Kontakte

Kontakte für die Leiterplatte

  • Lötfreie Leistungskontaktierung bis 60A mit Han-Fast® Lock
  • Han® Steckverbinder direkt auf der Leiterplatte kontaktieren mittels Leiterplattenadaptern

Kontakte im eShop:

Han-Fast® Lock

Leiterplattenadapter

Optische Kontakte

  • für POF, Multi-Mode, Single Mode und HCS

Kontakte im eShop:

Optische Kontakte

Weiterführende Informationen

Anschlusstechnik

Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.

Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Anschlusstechnik
HARTING Han® Steckverbinder - Montageanleitung

How-to-Videos

Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.

How-to-Videos: Hilfe bei der Montage von Steckverbindern

Zubehör und Werkzeuge für Han® Steckverbinder

Zubehör und Ersatzteile

HARTING bietet umfangreiches Zubehör und Ersatzteile an, wie:

  • Adapterplatten
  • Kabelverschraubungen
  • Kodierungen
  • Andockrahmen
  • Schirmbügel, Schellenbügel
  • Verriegelungsbügel
  • Dichtungen

Zubehör und Ersatzteile im eShop:

Übersicht Zubehör

Werkzeuge

HARTING bietet passend zu den Steckverbindern und Systemkomponenten eine Auswahl an speziellen Werkzeugen und Maschinen, die eine schnelle Anschlussmöglichkeit sowie eine einfache Konfektionierung ermöglichen.

Werkzeuge und Maschinen im eShop:

Crimpwerkzeuge

Crimpautomaten

Montagewerkzeuge

Demontagewerkzeuge

Abisolierwerkzeuge

Weiterführende Informationen

Anschlusstechnik

Han® Industrie-Steckverbinder können mit den gebräuchlichsten Anschlussarten konfektioniert werden. Je nach Anschlussart sind spezielle Einsätze und Kontakte verfügbar.

Die Wahl der richtigen Anschlussart richtet sich vor allem nach Kabelart, Kabelquerschnitt, Anzahl und Art der Kontakte. Darüber hinaus haben alle Anschlussarten für verschiedene Produktionsbedingungen unterschiedliche Vorzüge.

Erfahren Sie mehr zum Thema Anschlusstechnik
HARTING Han® Steckverbinder - Montageanleitung

How-to-Videos

Zur Erleichterung der Montage bzw. Konfektionierungen eines großen Teils unserer Connectivity-Lösungen erstellen wir Montage-Anleitungen. Diese erläutern den Anwendern, wie sie bei Installation, Austausch und ggf. der Wartung unserer Produkte vorgehen sollen1,2. Für besonders häufig verwendete Produkte liegen auch Anleitungen im Videoformat vor.

How-to-Videos: Hilfe bei der Montage von Steckverbindern

Hinweise:

1.)  Beachten Sie, dass es dem Anwender obliegt zu beurteilen, ob in speziellen von HARTING nicht vorhersehbaren Anwendungen die gezeigten Komponenten auch noch anderen als den angegebenen Vorschriften entsprechen.
2.)  HARTING behält sich vor, jederzeit und ohne Angaben von Gründen Änderungen vorzunehmen.