Produkte & Lösungen

Werkzeuge

HARTING bietet ein umfassendes Werkzeug-Portfolio für alle wesentlichen Anschlusstechniken und Montageschritte.

Unser Werkzeug-Sortiment

Das HARTING Werkzeug-Angebot reicht von einfachen Montage- und Demontagewerkzeugen über Handzangen und Handwerkzeuge bis hin zu vollautomatisierten Maschinen für die effiziente Verarbeitung von Kontakten und Steckverbindern. Schauen Sie sich hier gerne um und entscheiden, welches Werkzeug Sie benötigen.

Sie können auch Kontakt zu uns aufnehmen - wir beraten Sie gerne!

Das macht uns stark

  • Robuste und zertifizierte Werkzeuge
    Freigabeprüfungen für die Werkzeuge im eigenen zertifizierten Labor sorgen für einen langlebigen Einsatz mit gleichbleibender Arbeitsqualität.

  • Basis: HARTING Wissen (Wissenstransfer)
    Für die HARTING Komponenten haben wir die höchsten Anforderungen und können uns auf das eigene Wissen unserer Komponenten stützen, um die Werkzeuge optimal abzustimmen.

  • Optimaler Einsatz
    Die Werkzeuge sind optimal, auf die von Ihnen geforderten Bedürfnisse, zugeschnitten und erhöhen die Qualität der Endmontage.

Tipps und Tricks bei Schneiden / Abisolieren

Zur Erzeugung von Installationsanwendungen ist eine hohe qualitative Verbindung zwingend. Hierfür ist der erste Schritt das Schneiden und Abisolieren des Kabels.
Die natürliche Verdrillung des Kabels sollte erhalten bleiben.

Schon bei der Kabelbearbeitung ist es zwingend die Abisolierung und den Schneidvorgang optimal auszulegen und zu überwachen.

  • Es sollten keine Litzen gequetscht, abgeschnitten oder abstehen.
  • Die Isolierung sollte unbeschädigt sein und darf nicht zu stark geschädigt oder abgerissen werden, sodass die Isolierung die Anwendung nicht beeinträchtigt.

 

Jetzt Schneidwerkzeuge kaufen!

Vorteile von Schneiden / Abisolieren

Mit unseren Schneid- und Abisolierwerkzeugen bereiten Sie Ihre Kabel oder Ihre Installationsumgebung optimal für die weitere Verarbeitung vor, sodass ein gerade und quetschfreier Schnitt erzielt wird.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Bedienung für einen sauberen Schnitt
  • Geringer Kraftaufwand für grenzenlose Kraft
  • Ergonomisch und qualitativ hochwertige Handhabung für eine lange Arbeitszeit

 

Jetzt Abisolierwerkzeug kaufen!

HARTING Schneid- und Abisolierwerkzeuge

  • Ergonomisches Handling für langes Arbeiten
  • Multifunktionales Abisolierwerkzeug von 0,03 mmbis 16 mm2 mit auswechselbaren Klingen

 

Jetzt Schneid- und Abisolierwekzeug kaufen!

HARTING Stanzwerkzeuge zur Wanddurchführung

  • Handhydraulisch oder batteriebetriebene Werkzeuge als geeignete Lösung zum Stanzen von Wanddurchführungen für HARTING Gehäuse im Schaltschrankbau.

 

Jetzt Stanzwerkzeuge kaufen!

Crimpen

Beim Crimpen sind drei nennenswerte Aspekte zu berücksichtigen. Neben der Auswahl zwischen Kontakt und Kabel ist die richtige Verwendung des empfohlenen Crimpwerkzeuges enorm wichtig. Mit den Crimpwerkzeugen von HARTING bieten wir Ihnen verschiedene Lösungen zum Verarbeiten der HARTING Kontakte, entsprechend Ihrer Anforderungen an. Mit all unseren Werkzeugen erfüllen wir die Anforderungen, die zum Beispiel in der DIN EN 60352-2 betrieben sind. Hier finden Sie mehr Informationen zu den Vorteilen und den richtigen Prüfverfahren in der Crimpverarbeitung.

 

Vorteile der Crimptechnik

  • Gasdichtigkeit: die Komponenten sind so stark miteinander verformt, dass keine Zwischenräume mehr vorhanden sind: So können weder Flüssigkeiten noch Gase in die Kontaktstelle eindringen.
  • Gleichbleibende Crimpqualität: hohe Reproduzierbarkeit durch Einsatz professionellen Crimpwerkzeugs
  • Schnelligkeit: Höhere Verdrahtungsgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Anschlusstechniken
  • Weitgehend automatisierbar: Leichtere Vorkonfektionierbarkeit von Kabelbäumen und Schnittstellen
  • Kompakt: Höhere Kompaktdichten als bei anderen Anschlusstechniken realisierbar

 

Tipps und Tricks beim Crimpen

Mit dem richtigen Wissen und dem richtigen Werkzeug ist die Crimpverbindung eine einfache und präzise Anschlusstechnik. So fängt die Crimpung bereits beim richtigen schneiden des Leiters an. Nur ein sauberer, gerader und quetschfreier Schnitt ist der erste Schritt für einen erfolgreichen Crimpvorgang. Im Nachgang sollte - ohne den Leiter zu beschädigen - die Isolation entfernt werden. Wie weit Abisoliert wird, hängt vom entsprechenden Kontakt ab. Nach der Bearbeitung des Leiters kann das Leiterende mit dem entsprechenden Kontakt oder Aderendhülse mit den Werkzeugen von HARTING vercrimpt werden.

 

Jetzt Crimpwerkzeug kaufen!

Handcrimpwerkzeuge

  • Für lose, gedrehte und gestanzte Stift- und Buchsenkontakte von 0.08 mm² bis 10 mm² Kabeldurchmesser
  • Für gestanzte Kontakte am Band
  • Für Aderendhülsen von 0.14 mm² bis 16 mm²
  • Breites Portfolio von Handcrimpwerkzeugen für eine vielseitige Kontaktverarbeitung
  • Verschiedene Crimptechnologien
  • Getestet und freigegeben nach DIN EN 60352-2
  • Ergonomische Griffe für jeden Anwendungsfall

 

Jetzt Handcrimpwerkzeug kaufen!

Kraftunterstützte Crimpwerkzeuge

  • Für gedrehte lose Stift- und Buchsenkontakte von 0.14 mm² bis 240 mm² Kabeldurchmesser
  • Optimiert für mittlere Kontaktvolumen
  • Breites Portfolio von Handcrimpwerkzeugen für ein weites Kontaktportfolio
  • Verschiedene Crimptechnologien für jeden Anwendungsfall
  • Empfohlen für den Einstieg in den stationären industriellen Einsatz sowie für den kraftunterstützenden Anwendungsfall

 

Jetzt Halbautomatische Werkzeuge kaufen!

Crimpautomaten

  • Für gedrehte lose Stift und Buchsencrimpkontakte ohne Umrüstung
  • Für gestanzte Kontakte am Band
  • Automatische Kontaktzuführung und Vereinzelung
  • Einfache Einstellung der Abisolierlänge und Crimptiefen
  • Geprüfte Crimpqualität nach DIN EN 60352-2 auf der Basis des Vierdorns 2 Kerbmechanismus
  • Empfohlen für den stationären industriellen Einsatz
  • Optimiert für hohe Produktionsvolumen

 

Jetzt Crimpautomaten kaufen!

Einpressen

Entdecken Sie die Welt der lötfreien Verbindungstechnik mit unserer Einpresstechnik. Diese innovative Methode verwendet moderne, elastisch verformbare Einpresszonen, um Toleranzen auszugleichen und hohe elektrische sowie mechanische Anforderungen zu erfüllen. Ideal für selektiv vergoldete Anschlussstifte, bietet diese Technik eine effiziente und wirtschaftliche Lösung für Ihre Verbindungsbedürfnisse.

Vorteile der Einpresstechnik

  • Temperaturschocks durch den Lötprozess und das damit verbundene Ausfallrisiko der Leiterplatte werden vermieden.
  • Nachträgliches Reinigen der bestückten Platinen entfällt.
  • Zusätzliche Wickelverbindungen durch Einsatz von Steckverbindern mit langen Anschlussstiften werden möglich.
  • Uneingeschränkte wirtschaftliche Verarbeitung von selektiv vergoldeten Anschlussstiften für rückwärtige Übergabesysteme – kein Handlöten mehr erforderlich!
     

Tipps und Tricks beim Einpressen

Das Einpressen muss lotrecht erfolgen. Ober- und Unterwerkzeuge müssen genau zueinander ausgerichtet sein und der Einpressvorgang muss möglichst kontinuierlich erfolgen.
Alle notwendigen Vorrichtungen und Werkzeuge haben wir speziell für die Einpresstechnik entwickelt. Dabei unterscheiden wir zwischen Steckverbindern in Einpresstechnik - DIN Signal und DIN Power (Raster 2,54 mm) und Steckverbindern in Einpresstechnik - har.bus HM (Raster 2,00 mm).
Unsere Einpresswerkzeuge für DIN Signal / Power zeichnen sich durch ihre präzise Ausführung aus. Die Oberwerkzeuge sind flach und bieten je nach Bedarf Halte- oder Führungselemente, während die Unterwerkzeuge die Leiterplatte und Durchkontaktierungen effektiv stützen. Dank unseres einfachen Halte- und Positionssystems gelingt das Einpressen mühelos. Zudem ermöglichen unsere Einlegeteile eine kosteneffiziente Verarbeitung von DIN Signal Messerleisten Steckverbindern.

 

Jetzt Einpresswerkzeuge kaufen!

Einpresswerkzeuge DIN Signal / Power

Oberwerkzeuge

Einpresswerkzeuge für Steckverbinder in Einpresstechnik -DIN Signal /DIN-Power.
Das Oberwerkzeug ist meist flach und eben oder verfügt über Halte- oder Führungsteile, je nach Anforderung.

Unterwerkzeuge

Die Unterwerkzeuge unterstützen die Leiterplatte und möglichst auch die Durchkontaktierungen. Damit werden die auftretenden Kräfte sicher abgefangen und die Leiterplatte geschont. Die Unterwerkzeuge sind meist als Kamm ausgeführt, da sich dadurch die Positionierung der Leiterplatte vereinfacht.

Vorrichtungen

Die genannten Werkzeuge können nun durch ein einfaches Halte- und Positionssystem in den Vorrichtungen aufgenommen werden. Einmal zueinander ausgerichtet, ist ein problemloses Einpressen möglich.

Einlegeteile

Für die DIN Signal Messerleisten Steckverbinder in Einpresstechnik gibt es Einlegeteile, die es ermöglichen, diese Steckverbinder mit einem einfachen flachen Einpressstecker zu verarbeiten. Diese sind kostengünstig und effizient.

Einpresswerkzeuge har-bus® HM

Modulares System har-bus® HM

Einpresswerkzeuge für Steckverbinder in Einpresstechnik vom Typ har.bus HM werden als modulares System angeboten.
Dabei werden Ober- und Unterwerkzeuge entsprechend der Applikation gewählt und auf die entsprechende Position geschoben.
Ausschlaggebend für die Positionierung ist der PICMG-Standard.

Jetzt Einpresswerkzeuge har-bus® kaufen!

Einlegeteile

Da es mittlerweile eine unüberschaubare Menge von Applikationen gibt, hat HARTING für die Poweranwender ein einzigartiges Werkzeug entwickelt: das Einlegeteil. Damit lassen sich alle Messerleisten einfach und effizient mit dem zugehörigen Einlegeteil und einem flachen Oberwerkzeug verarbeiten. Das zugehörige Unterwerkzeug wird dabei selbst erstellt.

Die Vorteile: schnell – effizient – kostengünstig – nachhaltig.

Vorrichtungen

Die genannten Werkzeuge können nun durch ein Einfaches Halte- und Positionssystem in den Vorrichtungen aufgenommen werden. Einmal zueinander ausgerichtet, ist ein problemloses Einpressen möglich.

Reparatur-Werkzeuge für die Einpresstechnik

Ein Vorteil der Einpresstechnik ist die einfache Reparaturmöglichkeit. Dabei können einzelne Kontakte repariert werden, wenn etwa ein Pin verbogen wurde. Es ist aber auch möglich, ganze Einpresssteckverbinder wieder aus der Leiterplatte heraus zu drücken.

Das einfache Entfernen von Übersteckrahmen oder das Richten von Kontakten ist ebenfalls möglich.

 

Reparatur-Werkzeuge für die Einpresstechnik

Montage- und Demontagewerkzeuge

HARTING bietet ein umfassendes Werkzeug Portfolio für alle wesentlichen Anschlusstechniken und Montageschritte an. Mit den Werkzeugen von HARTING erledigen Sie Ihren Arbeitsschritt schneller, flexibler und präziser als je zuvor. So lösen Sie selbst anspruchsvolle Montageschritte mühelos und kraftfrei.

Ihre Vorteile:

  • Optimale Abstimmung zwischen Werkzeugen und Komponenten auch in präzisen Anwendungsfällen
  • Zeitersparnis durch schnelle und einfache Verwendung der De-/Montagewerkzeuge
  • Zerstörungsfreie Installation der Komponenten
  • Sicherstellung der richtigen Funktion in Ihrer Applikation

 

Jetzt Werkzeuge kaufen!

Montieren

  • Für die Montage von HARTING Komponenten
  • Für die Unterstützung der richtigen Installation
  • Für das Einsätzen von Kontakten
  • Ergonomische Designs
  • Ausgelegt für präziseste Anforderungen

 

Jetzt Montagewerkzeug kaufen!

Demontieren

  • Für die Demontage von HARTING Komponenten
  • Für die Unterstützung der richtigen Endinstallation
  • Für das Demontieren von Kontakten
  • Einfaches Handling
  • Ergonomisches Design
  • Ausgelegt für präziseste Anforderungen

 

Jetzt Demontagewerkzeug kaufen!

Ihr Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, oder benötigen eine Beratung? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Jetzt Kontakt aufnehmen!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Industrie-Steckverbinder Han® - Werkzeuge

Diese übersichtliche Auswahlhilfe im PDF-Format gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Angebot an HARTING-Produkten auf dem weitreichenden Markt der Industrie-Steckverbinder Han®.


HARTING Crimpwerkzeuge

Diese übersichtliche Auswahlhilfe im PDF-Format gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über das umfangreiche Angebot an HARTING-Produkten auf dem weitreichenden Markt der Crimpwerkzeuge.


HARTING Geräteanschlusstechnik - Werkzeuge

Diese übersichtliche Auswahlhilfe im PDF-Format gibt Ihnen einen kompletten Überblick über das umfangreiche HARTING Produktspektrum in der Leiterplattenanschlusstechnik.