HARTING Best Practice
Erste modulare Akkulade- und Wechselstation der Welt
Eine intelligente Lösung für das Laden und Wechseln einer breiten Palette von Batterien, unterstützt durch Han-Modular® - den Marktstandard für modulare Steckverbinder.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Startups hat bei HARTING eine lange Tradition und wir haben immer ein offenes Ohr für neue Ideen und Visionen. Die Energiewende ist eine der größten globalen Herausforderungen und die Kreativität von Startups auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Hebel, um die notwendige Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks für eine grünere Welt voranzutreiben. HARTING gibt sein Wissen weiter und ist stets bemüht, die bestmögliche technische Unterstützung für neue Lösungen zu bieten.
Die Akkuladestation für die Mikromobilität
Swobbee bietet eine sichere und kosteneffiziente Ladelösung für Elektrofahrzeuge im Bereich Sharing, Logistik- und Quick-Commerce. Swobbee's multimodulare Akkuladestationen, die in Berlin entworfen und hergestellt werden, unterstützen den Übergang zur nachhaltigen innerstädtischen Mobilität.
Was Swobbee einzigartig macht, ist, dass die Stationen verschiedene Batterientypen für E-Bikes, E-Lastenfahrräder, E-Scooter, E-Mopeds und andere Fahrzeuge aufladen können. Alles in einer Station!
Um einen reibungslosen Ladevorgang zu gewährleisten, verwendet Swobbee ein intelligentes Batteriemonitoring-System, welches wichtige Daten zur Batteriegesundheit und Ladesicherheit sammelt. Kunden können bequem den Ladestand der Batterien im Dashboard überprüfen, das auch eine Echtzeit-Betriebsverfolgung bietet.
Darüber hinaus hat Swobbee eine intuitive App entwickelt, die es Kunden ermöglicht, Batterien an den Stationen zu reservieren und auszutauschen.
Modularer Steckverbinder ermöglicht hohe Flexibilität und Zukunftsfähigkeit
Start-ups müssen schnell reagieren, wenn sich Veränderungen auf dem Markt abzeichnen. Deshalb suchte Swobbee mehr als nur einen Lieferanten. Sie suchten einen Partner, mit dem sie auf Augenhöhe diskutieren können. Die gewählte modulare Steckverbinderlösung überträgt Strom, Daten und Signale. Der Steckverbinder bietet eine breite Palette von Erweiterungs- und Aufrüstungsmöglichkeiten für die Zukunft.
Allerdings sind auch Steckverbinder nicht immer problemlos in der Umgebung von Energiesystemen einsetzbar. Das gilt insbesondere dort, wo es keine direkte Einsehbarkeit von Schnittstellen gibt oder der Zugang aus Sicherheitsgründen beschränkt ist.
Für solche Umgebungen hat HARTING den Han-Modular® Andockrahmen entwickelt, der beide Seiten einer Steckverbindung automatisch in die korrekte Position für "blindes" Stecken führt.
Die Kunden-Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Flexibilität durch die Kombination von Leistung, Signal und Daten in einer einzigen Schnittstelle
- Reduzierung der Produktions- und Installationskosten durch "blindes" Stecken ohne Sichtkontakt
- Sichere Installation durch fingerschützende Kontakte
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zukunftssicher und skalierbar dank einfacher Erweiterung und Aufrüstung