Products & Solutions

Průmyslové konektory Han®

Jednoduchá a rychlá manipulace, robustnost, maximální flexibilita, dlouhá životnost a snadná montáž bez použití nářadí. Ať už od konektoru očekáváte cokoli, Han® vás nezklame. Vaše očekávání dokonce překoná.

O průmyslové konektivitě

ŽIVÉ WEBOVÉ SEMINÁŘE 2024

Jak může standardizace datových center snížit náklady a urychlit uvedení na trh

NA VYŽÁDÁNÍ:

Praktické ukázky zakončovací technologie a vhodné nástroje

Série webových seminářů na vyžádání 2022

Světová premiéra společnosti HARTING – další úroveň modularizace: Nových modulů Han-Modular® Domino

Nová řešení Han-Modular® pro vysokorychlostní přenos dat

Průvodce modulárními průmyslovými konektory + konstrukční data a služby

Snížení provozních nákladů a spotřeby energie datových center

Série webových seminářů na vyžádání 2021

Vysoce kvalitní produktová data pro urychlení procesu vývoje

Od frézek po automatické rolety: Malé univerzální konektory pro (téměř) všechny aplikace

Jak podrobné to může být? Průvodce modularitou ve výrobní technologii

Systémové koncepce pro nejdůležitější trendy v železničním průmyslu

Budoucí perspektivy připojování stejnosměrných rozhraní v průmyslovém prostředí

Individuálně přizpůsobené průmyslové konektory s konfigurátorem Han®

Bezpečná připojení pro modulární systémy skladování energie

Zjednodušení konstrukce rozvaděčů

Průmyslové konektory Han® umožňují spolehlivé připojení a přenos energie, signálů a dat v souladu s nejpřísnějšími požadavky. Vedle vysoce výkonného pravoúhlého standardního provedení nabízí řada Han® také modulární, kompaktní a lehké konektory, které poskytují širokou škálu řešení pro strojírenství, dopravu, energetiku, automobilový průmysl a konektivitu zařízení. Generace Han-Smart® přináší do konektoru inteligenci.

Online konfigurátor průmyslových konektorů

Potřebujete rychle, přesně a bez dlouhého zkoumání podrobných specifikací konektorů a mnoha možných kombinací najít správné rozhraní pro konstrukci svého stroje? S konfigurátorem Har® máte všechny potřebné informace a důležité údaje pro rozhodování rychle po ruce. Neváhejte a pusťte se do své první konfigurace.

Online konfigurátor průmyslových konektorů

Konstrukce průmyslového konektoru

Kompletní průmyslový konektor sestává z následujících jednotlivých součástí:

  • Kabelové vývodky
  • Kryty
  • ...
Přečtěte si další informace o konstrukci průmyslového konektoru

Technologie připojení

Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů.

Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.

Další informace o technologii připojení

Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací mechanismy krytů a pouzder nejen chrání konektor před neúmyslným otevřením, ale také zvyšují jeho vodotěsnost. Nejčastěji používaným zajišťovacím mechanismem průmyslových konektorů jsou zajišťovací páčky. Existuje však několik různých mechanismů, z nichž každý má své výhody a je vhodný pro speciální aplikace.

Další informace o zajišťovacích systémech krytů a pouzder

Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)

Kryt, těsnění a zajišťovací mechanismus konektoru chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny, například čisticí prostředky a chladicí kapaliny, oleje atd.

Stupeň krytí poskytovaný konektorem je definován v normách IEC 60 529 a DIN EN 60 529, které klasifikují kryty podle jejich ochrany proti cizím tělesům a vodě.

Další informace o stupních krytí IP
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktážní videa

Pro usnadnění instalace nebo montáže mnoha našich řešení konektivity vydáváme příslušné montážní návody. Tyto dokumenty vysvětlují uživatelům, jak postupovat při instalaci, výměně nebo údržbě výrobků HARTING1, 2. Pro naše nejčastěji instalovaná řešení jsme také natočili instruktážní videa.

Instruktážní videa: Získejte pomoc při montáži konektorů

Řada Han®

Han-Modular® – tržní standard pro modulární konektory

Řada Han-Modular® umožňuje optimálně navrhovat konektory pro stroje a zařízení. Toho lze dosáhnout kombinací jednotlivých modulů pro různá přenosová média. Signály, data, napájení a stlačený vzduch v pouzdrech průmyslových konektorů standardní velikosti. Han-Modular® nabízí vysoce flexibilní a snadno použitelná řešení s malými nároky na prostor a mnoha funkcemi.

Další informace o konektorech Han-Modular®

Han-Eco® – konektory z vysoce kvalitního plastu

Řada Han-Eco® zahrnuje sortiment krytů a pouzder z vysoce kvalitního plastu. Díky odolnosti vůči okolním vlivům jsou kryty a pouzdra vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Použití plastu přináší v porovnání s kovovými kryty a pouzdry také značné výhody z hlediska hmotnosti a nákladů.

Další informace o konektorech Han-Eco®

Han-Smart® – inteligence v konektoru

Inteligence v konektoru: to je strategie Han-Smart®. Společnost HARTING spojuje dlouholeté zkušenosti v oblasti konektivity s technologií budoucnosti a rozšiřuje portfolio osvědčených konektorů HARTING. Produkty, které se budou používat v inteligentních průmyslových aplikacích, musejí splňovat nové požadavky na dynamiku a všestrannost. Posílením komunikace a propojením v síti lze zvýšit nákladovou efektivitu výroby.

Další informace o konektorech Han-Smart®

Han® F+B – hygienické a robustní

HARTING Han® F+B je řada konektorů speciálně navržená pro požadavky potravinářského průmyslu. Hladký povrch znesnadňuje hromadění bakterií. Kryty, pouzdra a těsnění jsou robustní a chrání vnitřní kontakty před tryskající vodou a agresivními čisticími prostředky, které jsou certifikovány společností Ecolab a mají schválení FDA 21. Proud vody z vysokotlakých čisticích strojů nemá šanci do zavřených pouzder proniknout.

Další informace o konektorech Han® F+B

Han® ES Press – technologie rychlého připojení a integrované zásuvné můstky

Pro zvýšení flexibility modulární výroby musí konektor umožňovat rychlou instalaci, snadnou výměnu a jednoduché řešení problémů. Společnost HARTING vychází těmto požadavkům vstříc řadou Han® ES Press. Kontaktní vložka nově nabízí technologii rychlého připojení bez použití nástrojů. Můstky zasouvané přímo do konektoru navíc umožňují rychle a snadno propojovat kontakty.

Další informace o konektorech Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox – nová dimenze modularity

Flexibilní a spolehlivé dodávky energie, dat a signálů pro rychlé, lineárně se pohybující součásti strojů a systémů se dosahuje pomocí energetických řetězců. HARTING Han-Modular® Flexbox nabízí nový typ rozhraní v systému modulárních plastových pouzder. Umožňují snazší instalaci a údržbu delších mobilních kabelových tras pro stroje a strojní moduly.

Další informace o konektorech Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® – od napájení po přenos dat

Flexibilní konektory Han-Yellock® nabízejí maximální bezpečnost a spolehlivost. Odbourávají nutnost používání technicky složitých komponentů, jako jsou rozváděcí skříně, a lze je namontovat prakticky bez použití nářadí.

Další informace o konektorech Han-Yellock®

Další služby společnosti HARTING

Osazené kabely

Díky naší službě dodávek kompletně osazených kabelů nabízíme našim zákazníkům přidanou hodnotu. Jakmile definujete jednotlivé požadavky, poskytneme vám kompletní řešení se všemi potřebnými prvky. Zákazníkům tak můžeme nabídnout komplexní řešení pro všechny aspekty konektivity.

Osazené kabely HARTING

Upravené produkty

Pokud komponenty našich produktů HARTING plně nevyhovují vašim požadavkům, upravíme je podle vašich individuálních potřeb. Standardizované pouzdro konektoru dokážeme přeměnit v řešení šité na míru potřebám vaší společnosti.

Upravené produkty HARTING

Vývoj nových produktů

Ve spolupráci s vámi navrhujeme a vyrábíme nová řešení optimálně splňující vaše nejnáročnější požadavky na specifické úkoly, které nelze plnit pomocí sériově vyráběných komponentů.

Vývoj nových produktů ve společnosti HARTING

Aplikace

Dopravní technika

Nabízíme řešení konektivity pro přenos energie, dat a signálů v železniční technice. K mnoha možným aplikacím patří páteřní sítě Ethernet a datová infrastruktura (např. pro snímače a informační systémy pro cestující). Konektory se používají také při údržbě a integraci stacionární železniční infrastruktury. Konektivita pro vnější část kolejových vozidel vyžaduje robustní řešení, která odolávají velmi náročným podmínkám prostředí, například nárazům kamenů, korozi a extrémním změnám teplot.

Poznejte typické oblasti použití

Strojní zařízení – obrábění kovů

HARTING nabízí elektromechanická, optická a pneumatická rozhraní a osazené kabely pro obráběcí stroje. Náš sortiment zahrnuje řešení pro všechna běžná napájecí, řídicí, signální a datová připojení v tržním segmentu, který sahá od strojních modulů a funkčních jednotek až po kompaktní stroje a propojené výrobní systémy s komplexními manipulačními a robotickými aplikacemi.

Poznejte typické oblasti použití

Strojní zařízení – plasty

Dodáváme standardizovaná (např. EUROMAP) nebo na míru upravená elektromechanická rozhraní, jakož i komponenty a osazené kabely pro přenos dat, signálů a energie. Naše řešení umožňují flexibilní a modulární konstrukci strojů a zařízení pro plastikářský a obalový průmysl.

Poznejte typické oblasti použití

Robotika

Průmyslové konektory přenášejí napájení a signály mezi rozvaděči a roboty. Řešení konektivity HARTING umožňují používat na hlavě robotu zásuvné nástroje a zlepšují jeho komunikační schopnosti. Díky kompaktní konstrukci zároveň podporují miniaturizaci.

Poznejte typické oblasti použití

Větrná energie

V energetice je pro řádnou výrobu a přenos energie nezbytné používat spolehlivé spoje: Konektory se používají například pro připojení silnoproudých komponentů v zařízeních na výrobu energie. Tyto konektory mohou přenášet data a signály potřebné pro monitorování zařízení.

Poznejte typické oblasti použití

Distribuce a skladování energie

Dodáváme robustní datová, signální a napájecí rozhraní pro aplikace distribuce a skladování energie s možností rychlé instalace, modulárním provedením a snadnou integrací do systémů řízení a kontroly energie.

Poznejte typické oblasti použití

Co říkají naši zákazníci

Jednoduchý plug &play PDU konektor Han-Eco® pro datová centra (systémy skříní Schneider)

Schneider Electric

Cílem společnosti Schneider je umožnit všem co nejlépe využívat energii a zdroje, a tím přispět k pokroku a udržitelnosti pro všechny. Ve společnosti Schneider tomu říkáme Life Is On. Naším posláním je být vaším digitálním partnerem pro udržitelnost a efektivitu.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

Společnost COMMEO je synonymem špičkové technologie na trhu budoucnosti. Naším cílem je vyvinout nejflexibilnější lithium-iontový bateriový systém dostupný na trhu. S tímto záměrem a v co nejkratší době byla založena společnost, která tuto myšlenku rozvinula do podoby výrobku připraveného k uvedení na trh. Vyzbrojeni inovativním duchem a chutí do akce jsme hodili přes palubu zastaralé myšlení a prosazovali nové přístupy. Výsledek mluví sám za sebe.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Mezinárodní společnost Stadler, která se zabývá výrobou kolejových vozidel, sídlí v Bussnangu ve východním Švýcarsku. Společnost byla založena v roce 1942 a zaměstnává více než 7 600 lidí v různých výrobních, servisních a technických závodech ve Švýcarsku, Německu, Španělsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Bělorusku a USA.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFEL je špičkové výzkumné zařízení, které generuje ultrakrátké záblesky rentgenového záření – 27 000krát za sekundu a s jasem miliardkrát vyšším než nejlepší konvenční zdroje rentgenového záření. Největší rentgenový laser na světě nabídne zcela nové možnosti výzkumu v oblasti vědy i průmyslu.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Už téměř 40 let dodáváme analytické systémy a komponenty pro kontinuální analýzu procesů v různých aplikacích. Nabízíme komplexní služby v oblasti procesní analýzy, od jednotlivých komponentů ve zpracovatelské technice až po kompletně sestavené a nainstalované analytické kontejnery pro online analýzu.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV je nová rostoucí společnost v oblasti skladování energie a energetické účinnosti. Hlavním cílem společnosti ATEPS je vyvíjet a uvádět na trh nové technologie, které urychlí přechod na systém udržitelné energie.

http://ateps.com

Kryty a pouzdra pro konektory Han®

Pro standardní průmyslové aplikace (IP65)

  • Mnoho variant krytů a pouzder, velikostí a provedení, kabelových vstupů atd., které dokonale vyhoví vaší aplikaci
  • Osvědčené kryty a pouzdra z práškově lakovaného tlakově litého hliníku s praktickou zajišťovací páčkou Han-Easy Lock®
  • Lehké kryty a pouzdra z vysoce kvalitního plastu pro vnitřní i venkovní použití

Ideální oblasti použití

  • Strojírenství a strojní inženýrství
  • Automatizace/robotika
  • Dopravní technika
  • Výroba automobilů
  • Měřicí a řídicí technika

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han A®
Úzký typ

Han® B
Široký typ

Han-Compact®
Kompaktní typ

Han-Eco®
Plastové kryty a pouzdra

Han® HP Direct
Pro montáž konektoru přímo do rozvaděče

Kompaktní, snadno ovladatelné zásuvné připojení (IP65)

  • Moderní a funkční konstrukce
  • Snadná manipulace jednou rukou díky vnitřnímu těsnění a zajišťovacím páčkám
  • Přenos s vysokou hustotou s více konektory
  • Vnitřní/venkovní varianty

Ideální oblasti použití

  • Strojírenství a strojní inženýrství
  • Robotika/automatizace
  • Konstrukce zařízení a rozvaděčů

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Pro přísné požadavky na ochranu proti vlivům prostředí (IP65)

  • Práškově lakované kryty a pouzdra z tlakově litého hliníku poskytují vynikající ochranu proti korozi
  • Vysoce kvalitní zajišťovací páčky z nerezové oceli
  • Speciální kabelové vývodky pro kryty: S odlehčením tahu, ochranou proti ohybu a kroucení

Ideální oblasti použití

  • Aplikace, které musí splňovat přísné požadavky na ochranu životního prostředí
  • Strojírenství a strojní inženýrství
  • Konstrukce kolejových vozidel

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® M

Pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (IP65)

  • Tlakově lité hliníkové kryty a pouzdra s elektricky vodivým povrchem a vnitřním těsněním
  • Kabelové vývodky EMC
  • Praktické zajišťovací páčky z řady Han-Easy Lock®

Ideální oblasti použití

  • Citlivá rozhraní, která vyžadují stínění proti elektrickému, magnetickému nebo elektromagnetickému rušení

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® EMV

Pro náročná venkovní prostředí (IP68)

  • Vnitřní těsnění a pouzdro z tlakově lité hliníkové slitiny odolné proti korozi – vysoká odolnost i v náročných podmínkách prostředí
  • Šrouby z nerezové oceli pro zajišťovací páčky odolné proti vibracím

Ideální oblasti použití

  • Použití v kolejových vozidlech a stacionární železniční technice
  • Použití u větrných turbín
  • Vysokotlaké prostředí, hermetické těsnění

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® HPR

Ochrana proti vysoce korozivnímu prostředí (IP65)

  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a dalším korozivním vlivům prostředí – kryt/pouzdro i zajišťovací páčka a kabelová vývodka jsou vyrobeny z nerezové oceli

Ideální oblasti použití

  • Potravinářský a farmaceutický průmysl
  • Mycí a lakovací zařízení ve výrobních linkách

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® INOX

Ochrana při pravidelném čištění (IP69K)

  • Trvalá ochrana elektrických spojů i při každodenním čištění vysokotlakými nebo parními čističi
  • Konstrukce a materiály jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu

Ideální oblasti použití

  • Potravinářský a nápojový průmysl

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® F+B

Odolnost vůči vysokým okolním teplotám (IP65)

  • Obzvláště tepelně odolné kryty a pouzdra konektorů: Díky robustním materiálům a nepřilnavé povrchové úpravě odolávají teplotám až 200 °C

Ideální oblasti použití

  • Vstřikovací stroje, sušicí systémy, topná tělesa atd.

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® High Temp

Pro vysoký počet spojovacích cyklů (IP65)

  • Více než 10 000 spojovacích cyklů díky odolnému zajišťovacímu válečku a vysoce výkonným kontaktům

Ideální oblasti použití

  • Přenosné přístroje a zařízení
  • Kontrolní a zkušební jednotky
  • Systémy pro výměnu nástrojů

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® HMC

Pro prostředí s nebezpečím výbuchu (IP65)

  • Splňují požadavky typu ochrany „jiskrová bezpečnost“
  • Slitina pouzdra je vhodná pro prostředí s přítomností metanu a uhelného prachu

Ideální oblasti použití

  • Jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 1 a 2
  • Těžební průmysl
  • Chemický průmysl

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® Ex

Pro uzavřené rozvodny a rozvaděče (IP20)

  • Účinné konektory pro aplikace v uzavřeném elektrickém prostředí
  • Plastové díly pro připojení kontaktních vložek bez ochrany proti nebezpečnému dotyku (podle platných norem)

Ideální oblasti použití

  • Rozvaděče
  • Uzavřené rozvodny
  • Rozvodné skříně

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han-Snap®

Pro vyrovnávání potenciálu (IP65)

  • Plastový kryt/pouzdro žluté/zelené barvy pro zásuvné uzemňovací systémy
  • Mechanismus proti odjištění: Zajišťovací prvky zabraňují nechtěnému otevření

Ideální oblasti použití

  • Mobilní systémy skladování energie
  • Strojírenství a strojní inženýrství
  • Přenosné přístroje a zařízení  

Kryty a pouzdra v e-shopu:

Han® GND

Další informace

Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)

Kryt, těsnění a zajišťovací mechanismus konektoru chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny, například čisticí prostředky a chladicí kapaliny, oleje atd.

Stupeň krytí poskytovaný konektorem je definován v normách IEC 60 529 a DIN EN 60 529, které klasifikují kryty podle jejich ochrany proti cizím tělesům a vodě.

Další informace o stupních krytí IP

Zajišťovací systémy krytů a pouzder

Zajišťovací mechanismy krytů a pouzder nejen chrání konektor před neúmyslným otevřením, ale také zvyšují jeho vodotěsnost. Nejčastěji používaným zajišťovacím mechanismem průmyslových konektorů jsou zajišťovací páčky. Existuje však několik různých mechanismů, z nichž každý má své výhody a je vhodný pro speciální aplikace.

Další informace o zajišťovacích systémech krytů a pouzder

Držák kontaktů pro konektory Han®

Pro typická průmyslová zásuvná připojení

  • Standardní vložky pro kryty/pouzdra velikosti A a B
  • Použití napájecích a signálních kontaktů v jednom izolačním tělese
  • Typ připojení: Šroubové, krimpované, klecová pružina nebo Han-Quick Lock®
  • Technologie rychlého připojení Han® ES Press

Vložky v e-shopu:

Han® D  (7–128 kontaktů, 10 A / 50–250 V)

Han® DD  (24–216 kontaktů, 10 A / 250 V)

Han A®  (3–32 kontaktů, 10–16 A / 250–400 V)

Han® E / ES / ESS  (6–48 kontaktů, 16 A / 500 V)

Han® EE  (6–92 kontaktů, 16 A / 500 V)
Krimpování

Han® EEE  (40–64 kontaktů, 16 A / 500 V)
Pro kryty/pouzdra Han® B

Han® HsB  (6–12 kontaktů, 35 A / 690 V)
Pro vyšší proudy

Pro modulární/hybridní zásuvná připojení

  • Do jednoho krytu/pouzdra lze integrovat různé moduly pro přenos energie, signálu, dat a stlačeného vzduchu
  • Napájení, data a/nebo signály mohou být přenášeny jediným izolačním tělesem

Vložky v e-shopu:

Modulární vložky:

Han-Modular®  (1–36 kontaktů na modul, 1–200 A / 30–5 000 V)

Han-Yellock®  (5–48 kontaktů, 20 A / 500 V)

Kombinované vložky

Han-Com®  (3–87 kontaktů, 4–200 A / 50–2 000 V)
Napájení + signály

Han-Brid®  (2–6 kontaktů, 10 A / 50 V)
Napájení + data

Han® 3 A Hybrid  (3–4 kontakty + RJ45, 12–16 A / 48–300 V)
Napájení + RJ45

Pro velmi kompaktní připojení

  • Úspora místa díky vysoké hustotě kontaktů a/nebo kompaktní konstrukci pouzdra

Vložky v e-shopu:

Han® Q  (1–21 kontaktů, 5–100 A / 50–830 V)
Pro kryty/pouzdra Han-Compact®

Han-Yellock®  (5–48 kontaktů, 20 A / 500 V)
Modulární vložky

Han-Brid®  (2–6 kontaktů, 10 A / 50 V)
Napájení + data

Pro vysoký počet spojovacích cyklů

  • Vysoce kvalitní kontakty pro více než 10 000 spojovacích cyklů

Vložky v e-shopu:

Han® HMC  (2–150 kontaktů, 1–40 A / 10–830 V)

Pro vyšší proudy a napětí

  • 16–650 A
  • 830–4 000 V

Vložky v e-shopu:

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3–16 kontaktů, 16 A / 830 V)

Han® Q  (8–21 kontaktů, 16–40 A / 830 V)

Han-Modular®  (1–8 kontaktů, až 200 A / až 5 000 V)

Han® HC Modular  (1–10 kontaktů, 250–650 A / 2 000–4 000 V)

Pro nižší proudy a napětí

  • 10–25 A
  • 25–50 V

Vložky v e-shopu:

Staf®  (6–40 kontaktů, 10–25 A / 25 V)

Han-Brid®  (2–6 kontaktů, 10 A / 50 V)
Napájení + data

Pro vysoké teploty

  • Zvláště tepelně odolné vložky pro max. 200 °C

Vložky v e-shopu:

Han® High Temp  (6–24 kontaktů, 16 A / 500 V)

Pro měření teploty

  • Železné a konstantanové kontakty podle DIN IEC 584 typu J v krimpovacím nebo šroubovacím provedení

Vložky v e-shopu:

Han® Thermocouple  (10–24 kontaktů, 16 A / 250–400 V)

Pro uzavřené rozvodny a rozvaděče

  • Řada konektorů kombinující vlastnosti standardních vložek a svorkovnic
  • Standardní vložky v kombinaci s prvky Han-Snap®
  • Průchozí konektory do panelu a rozhraní zařízení

Vložky v e-shopu:

Konektor se svorkovnicí:

Han D® AV  (40–64 kontaktů, 10 A / 250 V)

Han® E(S) AV  (6–24 kontaktů, 16 A / 500 V)

Standardní vložky v kombinaci s prvky Han-Snap®

Průchozí konektor do panelu:

Han-Port® AV
pro připojení externích zařízení, jako jsou notebooky nebo stolní počítače

Pro násobení potenciálu

  • Multiplikátor pro konektor se svorkovnicí
  • Zásuvkový držák pro Han-Yellock®
  • Han® ES Press v kombinaci se zásuvnými můstky, vhodný také pro zapojení do hvězdy a trojúhelníku

Vložky v e-shopu:

Han D® AV Multiplier  (20 svorek, 16 A / 690 V)

Han-Yellock®  (5–48 kontaktů, 20 A / 500 V)

Han® ES Press  (6–48 kontaktů, 16 A / 500 V)

Pro vyrovnávání potenciálu

  • Držák kontaktů pro zásuvné uzemňovací systémy
  • Pro použití s krimpovacími nebo axiálními šroubovacími kontakty, laněný vodič od 10 do 35 mm²

Vložky v e-shopu:

Han® GND

Kontakty pro konektory Han®

Elektrické kontakty

  • Vnější a vnitřní kontakty pro vložky Han®
  • Speciální vnitřní a vnější komponenty pro vysoký počet spojovacích cyklů nebo vysoké teploty
  • Kompatibilní s moduly Han® MegaBit a GigaBit

Kontakty v e-shopu:

Elektrické kontakty

Pneumatické kontakty

  • Plastové nebo kovové pro modul Han-Modular® Pneumatic
  • Umožňuje přenos dat, signálů a napájení a zároveň stlačeného vzduchu v jednom modulárním konektoru

Kontakty v e-shopu:

Pneumatické kontakty

Kontakty pro desku plošných spojů

  • Bezpájkové elektrické kontakty do 60 A, se zajištěním Han-Fast® Lock
  • Pomocí adaptérů lze konektory Han® použít k přímému vytvoření kontaktu s deskou plošných spojů

Kontakty v e-shopu:

Han-Fast® Lock

PCB adaptér

Optické kontakty

  • Pro POF, vícevidové, jednovidové a HCS sítě

Kontakty v e-shopu:

Optické kontakty

Další informace

Technologie připojení

Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů. 

Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.

Další informace o technologii připojení
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktážní videa

Pro usnadnění instalace nebo montáže mnoha našich řešení konektivity vydáváme příslušné montážní návody. Tyto dokumenty vysvětlují uživatelům, jak postupovat při instalaci, výměně nebo údržbě výrobků HARTING1, 2. Pro naše nejčastěji instalovaná řešení jsme také natočili instruktážní videa.

Instruktážní videa: Získejte pomoc při montáži konektorů

Příslušenství a nástroje pro konektory Han®

Příslušenství a náhradní díly

Společnost HARTING nabízí široký sortiment příslušenství a náhradních dílů:

  • Adaptérové desky
  • Kabelové vývodky
  • Kódování
  • Dokovací rámy
  • Stínicí rámy, upínací rámy
  • Zajišťovací páčky
  • Těsnění

Příslušenství a náhradní díly v e-shopu:

Přehled příslušenství

 

Nástroje

Kromě konektorů a systémových komponentů nabízí společnost HARTING také řadu speciálních nástrojů a strojů pro rychlé připojení a snadnou montáž.

Nástroje a stroje v e-shopu:

Krimpovací nástroje

Krimpovací stroje

Montážní nástroje

Nástroje pro demontáž

Nástroje pro odizolování

 

Další informace

Technologie připojení

Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů. 

Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.

Další informace o technologii připojení
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktážní videa

Pro usnadnění instalace nebo montáže mnoha našich řešení konektivity vydáváme příslušné montážní návody. Tyto dokumenty vysvětlují uživatelům, jak postupovat při instalaci, výměně nebo údržbě výrobků HARTING1, 2. Pro naše nejčastěji instalovaná řešení jsme také natočili instruktážní videa.

Instruktážní videa: Získejte pomoc při montáži konektorů

 

Poznámky:

1.)  Zákazník je povinen posoudit, zda jsou zde popsané komponenty a uvedené předpisy vhodné a použitelné pro případné zvláštní aplikace, které společnost HARTING nemůže předvídat.
2.)  Společnost HARTING si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny v reakci na výrobní požadavky, vývoj konstrukce, za účelem zlepšení kvality nebo z jakéhokoli jiného důvodu.