Products & Solutions
Konektor HARTING har-flex® pro desky plošných spojů
Kompaktní, flexibilní, robustní: Poznejte konektor har-flex pro desky plošných spojů od společnosti HARTING.
Menší, výkonnější a zároveň robustnější konektory jsou naším krédem ve všech oblastech na cestě k Průmyslu 4.0. Miniaturní konstrukce a vysoká variabilita PCB konektorů har-flex® poskytuje výrobcům zařízení volně škálovatelnou technologii připojení, která splňuje požadavky miniaturizace.
Signál, data i napájení – konektory har-flex® pro desky plošných spojů nabízejí širokou škálu řešení pro desky plošných spojů a dodáváme je v různých provedeních a s různým počtem kontaktů.
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Prostor v rozvaděči je ve strojírenství a konstrukci systémů nedostatkové zboží. V závislosti na požadavcích, které klade zákazník na aplikaci, a hustotě uspořádání vstupů a výstupů není propojení 50 nebo více I/O modulů nic neobvyklého. V takových případech má každý ušetřený milimetr šířky jednotlivého modulu významný vliv na úsporu místa v rozvaděči.
WEBINÁŘ ZDARMA
ODHALUJEME NOVOU ÉRA SPOJŮ NA DESKÁCH PLOŠNÝCH SPOJŮ
Seznamte se s převratnými board-to-board řešeními pro Průmysl 4.0.
- Odhalení novinek: Představení našich nových produktů
- Menší, chytřejší, robustnější: Co dnes vývojáři očekávají od konektivity desek plošných spojů
- Vstříc nové éře: Konektory budoucnosti vycházející ze zkušeností z milionů aplikací
Konektor har-flex® Power pro desky plošných spojů
Kromě standardního konektoru har-flex® s roztečí 1,27 mm nabízí řada produktů har-flex® také konektory s roztečí 2,54 mm. Konektor har-flex® Power jsme vyvinuli speciálně pro přenos vysokých proudů v rozmezí 18 A až 29 A.
Modulární výrobní koncepce umožňuje volitelný počet pólů od 2 do 12. Vedle toho si uživatelé mohou vybrat mezi verzemi napájecích kontaktů SMT a THR. Konektory har-flex® Power pro desky plošných spojů jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení a lze je použít v konfiguracích paralelní (mezaninové) desky, rozšiřující karty a základní desky s dceřinou kartou.
Konektor har-flex® Hybrid pro desky plošných spojů
Zvláštností rodiny har-flex® pro desky plošných spojů a modulární výrobní koncepce je kombinace signálních a výkonových kontaktů: Výsledkem je konektor har-flex® Hybrid. Umožňuje kompaktní a všestranná řešení připojení, která jsou ideální pro miniaturizované systémy desek plošných spojů.
Konektory har-flex® Hybrid jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení a lze je použít v konfiguracích paralelní (mezaninové) desky, rozšiřující karty a základní desky s dceřinou kartou.
Konektor har-flex® Signal pro desky plošných spojů
Známý konektor har-flex® pro desky plošných spojů s osvědčenou roztečí 1,27 mm je ideální volbou pro miniaturizované průmyslové aplikace. Počet kontaktů od 6 do 100 v krocích po 2 kontaktech v kombinaci s mnoha možnostmi přímého a úhlového provedení a kabelovým připojením IDC otevírá širokou škálu možností. Zákazníci mohou implementovat nové kompaktní systémy bez úbytku na robustnosti.
Na vyžádání lze dodat i verze na míru. Trend stále více směřuje od standardizovaných řešení montovaných do stojanu k modulárním zařízením, která vyžadují miniaturizované a přizpůsobené uspořádání desek plošných spojů.
Různý počet kontaktů ve všech typech – od 6 do 100
K dispozici jsou přímé i úhlové verze a kabelové konektory s připojením IDC se sudým počtem kontaktů od 6 do 100. To je možné díky inovativnímu modulárnímu výrobnímu konceptu, který nově definuje pojetí úpravy standardních komponentů. Přesné sladění počtu pinů a konstrukce zajišťuje nejvyšší flexibilitu při návrhu zařízení a podporuje miniaturizaci.
Připraveno pro průmyslové použití: úchyty SMT a THR
Konektory har-flex® pro desky plošných spojů jsou k dispozici s úchyty SMT a THR. Úchyty zvyšují odolnost konektorů a snižují namáhání kontaktů. Verze THR kombinuje mechanickou odolnost montáže do otvorů s výhodami moderního pájení přetavením. Díky tomu je verze THR obzvláště vhodná pro zařízení, která mohou být vystavována vysokému bočnímu zatížení, např. při připojování obdélníkových desek plošných spojů naslepo.
Vysoký počet spojovacích cyklů a spolehlivé kontakty
Společnost HARTING dodržuje při výrobě kontaktních pružin har-flex® nejvyšší standardy přesnosti. Speciální leštění jim navíc dodává vysoce kvalitní kontaktní povrch. Tento proces zaručuje mimořádně vysokou kvalitu kontaktních bodů. V kombinaci se standardním pokovením pro výkonnostní úroveň 1 je tak zajištěno spolehlivé elektrické připojení pro nejméně 500 spojovacích cyklů.
Bezpečná manipulace: zajišťovací páčky a odlehčení tahu
Konektor har-flex® HD-Card Edge pro desky plošných spojů
Díky malému počtu kontaktních bodů lze konektory HD-Card Edge použít ve vysokorychlostních zařízeních s rychlostí přenosu dat až 25 Gbps. Počet kontaktů od 20 do 140 a volitelné úchyty (SMT nebo THR) umožňují uživatelům přizpůsobit tyto konektory individuálním průmyslovým požadavkům.
Vysoká rychlost přenosu dat až 25 Gbps
Konektor HD-Card Edge je předurčen pro přenos dat a dokonale tak zapadá do rodiny har-flex® pro přenos signálu, energie a dat.