Produits et Solutions
Connecteurs Sub-D pour circuit imprimé
Depuis de nombreuses années, le Sub-D (également appelé par son nom complet, le connecteur sub-miniature D) constitue une solution éprouvée pour les applications industrielles impliquant la gestion de signaux bus. Il est disponible avec un nombre supérieure de pôle, de variantes, d'embases, de contacts et de versions différentes comparé aux autres connecteurs industriels. Sa longue histoire et son évolution constante ont fait de la série Sub-D comme High Density, Mixed et Filter, pour ne citer que quelques exemples, l'interface universelle pour les applications industrielles exigeantes.
Mais en utilisant des connecteurs Sub-D de HARTING pour cartes de circuits imprimés, vous n'êtes pas limité à la transmission uniquement de signaux bus à votre appareil. En plus des Sub-D classiques, HARTING offre de nombreuses autres solutions pour la transmission de signaux, de données et de courants forts. Avec notre Sub-D Mixed, par exemple, nous sommes en mesure de créer des variantes quasiment illimitée pour répondre à vos exigences particulières en termes de modularité. Nos options supplémentaires, comme l'ajout d'éléments de filtre ou la résistance à l'eau, vous aide à résoudre des problèmes et gagner de la place sur votre carte de circuit imprimé.
HARTING est l'un des plus importants fournisseurs de connectivités Sub-D pour le milieu industriel depuis des décennies. Nous investissons continuellement pour rester en phase avec les nouvelles technologies. Pour le Sub-D, ces investissements se concentrent essentiellement sur la technique de raccordement. HARTING propose ainsi des connecteurs Sub-D pour vos processus THR et SMT, de façon à vous permettre d'accéder à davantage de gisements d'économies potentielles lors de la production.
Aperçu de vos avantages :
- Un portefeuille diversifié – Sub-D Standard, Sub-D High Density, Sub-D Mixed, Sub-D Filter, Sub-D Waterproof, Sub-D THR, Sub-D SMT
- Pour un soudage à la vague et par refusion – technologies THR, de montage en surface et THR
- Connecteur modulaire Sub-D Mixed pour cartes de circuit imprimé
- L'installation rapide dans un processus moderne de production contribue à réduire les coûts
- Très polyvalent et facile à utiliser