Products & Solutions
Han® 1A systemkabelføring til kraftoverførsel
Præmonteret og universelt anvendelig i det mindste installationsområde
Tendensen til miniaturisering er ikke ny, det er en konstant og tilbagevendende udfordring i branchen. Der er behov for mindre og mindre kompakte grænseflader til stadig mindre drev, f.eks. inden for robotteknik eller maskinteknik.
Høj kvalitet gennem præmonterede systemkabler
Det mindste stik i Han®-porteføljen er Han® 1A. Selv om det er ideelt egnet til montering "i marken", er arbejdsforholdene på stedet ofte ikke ideelle til sikker behandling. Her har HARTING et produktsortiment med præmonterede systemkabler til dette.
Præmonteret efter kundespecifikationer, med PVC-kabel i industrikvalitet og gennemprøvet i overensstemmelse med de høje HARTING-kvalitetsretningslinjer, alt hvad der kræves af brugeren er "plug and play". Tilslutningen er derfor kompakt, hurtig og uden risiko for ledningsfejl, som hurtigt kan opstå ved montering i marken.
Effektområderne for 3+PE- og 5+PE-versionerne overfører maksimalt 16 A og 400 V. Den afskærmede version er designet med 10 A og 400 V til særligt fejlbehæftede områder. Alle systemkabler opfylder beskyttelsesgraden IP65, når de er tilsluttet.
Han® 1A systemkabelføring anvendes i varmeapparater, ventilatorer, kontrolterminaler og industriel belysning, små motordrev, vibrationstransportører og transportbånd samt tilslutninger inde i elskabe.
Et overblik over jeres fordele:
- 100 % gennemprøvede kabelmonteringer
- Lette og kompakte stik
- Høj fleksibilitet
- Reducerede installationstider
- Omkostningsreduktion
- Specielt PVC-kabel
- Versioner: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+Shld (10 A/400 V) og 5+PE (10 A/400 V)
- IP65-beskyttelsesklasse
Overstøbt variant til industrielle miljøer
I overensstemmelse med tendensen til miniaturisering tilbyder HARTING nu den overstøbte Han® 1A-kabelføring til el-systemet. Disse kompakte og robuste systemkabler overfører effekt på op til 16 A og 400 V. De yder IP67-beskyttelse efter sammenkobling. De færdigsamlede kabelløsninger er testet i henhold til de højeste kvalitetsstandarder, så de kan bruges med det samme via "plug-and &-play".
Et overblik over jeres fordele:
- Robust konstruktion - velegnet til industrielle miljøer
- Beskyttelsesklasse IP67 - høj beskyttelse mod vand og støv
- Færdigsamlet og overstøbt kabelsamling
- Tidsbesparelser under samlingen takket være plug-&-and-play-løsningen