Technologie připojení
Do konektorů Han® lze integrovat nejběžnější technologie připojení. K dispozici jsou také speciální vložky a kontakty, které jsou kompatibilní se specifickými technologiemi připojení vodičů. Volba správné připojovací techniky závisí především na typu kabelu, jeho průřezu, počtu a typu kontaktů. Všechny typy připojení navíc nabízejí různé výhody v závislosti na výrobních podmínkách.
Krimpování
- Díky vhodnosti pro rychlé zapojování se ideálně hodí pro osazování velkého množství konektorů předem
- Při použití vhodných krimpovacích nástrojů lze dosáhnout konzistentní kvality krimpování s vynikající odolností proti korozi, téměř srovnatelnou se studeným svarem
- Malá prostorová náročnost díky vysoké hustotě kontaktů
Instruktážní videa
Šroubové připojení
Instruktážní videa
Han-Quick Lock®
Instruktážní videa
Axiální šroubové připojení
Instruktážní videa
Připojení svorkami s klecovou pružinou
- Snadná a pohodlná obsluha bez speciálních nástrojů
- Pro plné a laněné vodiče od 0,14 do 2,5 mm²; se zvětšujícím se průřezem vodiče se zvyšuje upínací síla
- Vynikající funkční spolehlivost: Připojení vodičů je odolné vůči vibracím a nárazům a má konstantně malý úbytek napětí