Technologie připojení
Připojení přímým zasunutím rozšiřuje široký sortiment produktů HARTING
Nová technologie připojení bez použití nástrojů dokáže zkrátit dobu montáže až o 30 % a zvyšuje flexibilitu na místě instalace.
Kromě globálního megatrendu udržitelnosti se společnost HARTING věnuje i dalším výzvám, kterým čelí její zákazníci, jako jsou demografické změny a s tím související nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Naše řešení se proto vždy vyznačují efektivní „plug & play“ montáží, která prostřednictvím kódování eliminuje chyby při připojování. HARTING nabízí nejrozmanitější výběr technologií připojení na trhu. Portfolio nově rozšiřujeme o technologii připojování přímým zasunutím (Push-In).
Až o 30 % kratší doba montáže na místě instalace
Technika připojení Push-In představuje nový vývojový stupeň připojení pomocí svorek s klecovou pružinou, který rozšiřuje portfolio průmyslových konektorů Han® o další způsob připojení v terénu. Klade důraz na rychlou a nekomplikovanou montáž konektoru s neměnnou kvalitou a robustností. K dispozici je široké spektrum vložek z portfolia Han®, které nabízí bezpočet řešení pro nejrůznější požadavky zákazníků.
Konektorová technika Push-in také umožňuje sestavovat nejrůznější variace vodičů. Výběr sahá od laněných vodičů a vodičů s dutinkou (izolovaných i neizolovaných) až po plné vodiče. Mimořádně široké spektrum nabízených vodičů umožňuje využít tuto flexibilní technologii připojení v mnoha různých segmentech trhu.
Snadná manipulace díky připojení bez použití nástrojů
Rozšíření portfolia Han® o technologii připojení přímým zasunutím (Push-In) dokonale doplňuje rychlé a flexibilní pracovní postupy v terénu.
Díky montáži bez použití nástrojů nejsou při přípravě nutné žádné další kroky. To šetří čas, zdroje i náklady.
Umožňuje také snadnou manipulaci s komponenty v omezeném instalačním prostoru, například při údržbě větrných elektráren. Technologie Push-In přijde vhod i tam, kde je nutností vysoká míra flexibility, například při výměně nástrojů na strojích. Lze to provést jednoduše, rychle a bez použití nářadí.
Přednosti v kostce
- Až o 30 % kratší doba montáže díky přímému zasunutí vodiče do kontaktní komory
- Snadná manipulace díky připojení bez použití nástrojů
- Úspora nákladů ve srovnání s alternativními technologiemi připojování
- Maximální flexibilita – vhodné pro dutinky a laněné i plné vodiče
- Kompatibilita s identickými produkty s jinými technologiemi připojení