Han® S 120: Flexibilní konektory pro nabíjení akumulátorů a přesný přenos zelené energie

Han® S je název řešení pro čelní montáž od společnosti HARTING pro přenos velkých proudů v systémech pro ukládání energie. Konektory slouží k sériovému nebo paralelnímu připojení modulů akumulátorových zásobníků nebo k propojení zásobního a řídicího modulu. Vývojáři kladli důraz na vysoký výkon, flexibilní připojení a bezpečnost uživatelů. Kromě modelu Han® S 200 (proudová zatížitelnost: 200 A) je zde nyní nová verze Han® S 120. 

Udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie se neobejde bez zařízení a/nebo médií pro uchovávání energie vzhledem k nestálé výrobě elektřiny ze slunce, větru a vody. Velké systémy akumulátorových zásobníků umožňují oddělit výrobu a spotřebu ekologické elektřiny. Čím více elektřiny z obnovitelných zdrojů lze dodávat do sítě v různých časech a v souladu s poptávkou, tím méně plynu se musí přeměnit na elektřinu, aby došlo k uspokojení skutečné poptávky.

Konektory Han® S jsou navrženy pro rychlou výměnu a bezproblémovou manipulaci se zásobními jednotkami. Díky možnosti čelní montáže, dotykové bezpečnosti a možnosti otáčení o 360 stupňů představují bezpečnou a flexibilní alternativu kabelových ok. Poskytují uživatelům dodatečnou bezpečnost, zabezpečení a snadnou instalaci a ovládání systémů.

Bezpečnostní prvky:

  • Bezpečné kontakty proti dotyku
  • Zámky držáků umožňují neustálou kontrolu stavu uzamčení 
  • K dispozici je možnost „chráněného odemknutí“ (odemknutí je možné pouze pomocí nástroje) => žádné nežádoucí otevření, žádný náhodný dotyk!
  • Testovaná odolnost proti vibracím: šroubové spojení a kryt se samovolně nerozpojí
  • Different colours (red, black, blue...) provide further safety-relevant features
  • Coloured and mechanical coding prevent errors in polarity

Výhody pro instalaci:

  • Šikmá pouzdra průchodek lze nad místem připojení (včetně kabelu) otáčet o 360°, takže přípojky pro kladný a záporný pól lze umístit téměř v libovolné přední poloze => konstrukční volnost.
  • Velká flexibilita díky různým možnostem montáže: Povrchová montáž (šroubové připojení nebo připojení na přípojnici) a šroubovací pouzdro
  • Šroubovací pouzdra Han® S umožňují použití, montáž a demontáž rozhraní bez nutnosti vysunutí modulu z úložné skříně
  • Možnost kompletní předmontáže pro nasazení v terénu

Základní kámen pro nezávislost na elektřině

Díky těmto přednostem Han® S ztělesňuje čistou a jednoduchou konektivitu+: řešení, které urychluje agregaci modulů bateriových úložišť do větších celků a zároveň zjednodušuje údržbu a servis během provozu. Pomocí konektorů lze úložné moduly vyměnit a systémy opět rychleji zkompletovat. To je důležité vzhledem k tomu, že úložné moduly nabíjené elektřinou z obnovitelných zdrojů snižují závislost na fosilních zdrojích.

Mnoho dalších potenciálních aplikací

Potenciál využití systému Han® S se neomezuje pouze na systémy využívající obnovitelné zdroje energie. Všude tam, kde jsou požadovány flexibilní, rychle instalovatelné jednopólové kabelové spojky do 200 A/1500 V, vstupuje toto řešení do hry. Škálování závisí do značné míry na otázce, jak rychle musí být k dispozici kolik energie. Obvykle se zvýší výkon a služby požadované v provozních scénářích a společnost HARTING je zde schopna nabídnout výkonná řešení. Han® S posiluje koncepci modularity v aktuálních aplikacích a umožňuje konstrukci systémů skladování energie na míru a zároveň snižuje náklady na montáž.

Více informací se dozvíte na našem webovém semináři a můžete si vyžádat vzorek produktu zdarma e