Han® S
Bezpečné konektory pro modulární systémy skladování energie
Nová řada konektorů HARTING umožňuje bezpečnou a bezchybnou instalaci a splňuje všechny příslušné normy UL.
Udržitelné využívání obnovitelných energií například z větru nebo ze slunečního záření je možné pouze prostřednictvím modulů pro skladování energie, které ji umožňují využívat v požadovanou chvíli a v závislosti na aktuálních potřebách. Výstavbu systémů pro skladování energie na bázi lithium-iontových článků lze urychlit použitím konektorů.
Prostřednictvím řady Han® S nabízí společnost HARTING spolehlivou připojovací techniku pro modulární systémy bateriových úložišť. Kompaktní flexibilní kryty umožňují použít kontakty pro proud až 200 A a napětí 1500 V. Přisazené kryty této řady lze flexibilně otáčet o 360 stupňů a aretace krytů a kontaktů zásuvek a zástrček je velice intuitivní.
Bezpečná a bezchybná instalace
Řada Han® S umožňuje připojit skladovací moduly a zároveň zaručuje maximální bezpečnost, protože jejich konstrukce splňuje všechny technické požadavky. Zástrčka bateriového modulu je navržena s ochranou proti nebezpečnému dotyku a je opatřena šroubovou částí se závitem M8. Kontakt lze na bateriový modul snadno namontovat pomocí nástrčného klíče. Kontakt zásuvky se nakrimpuje na kabel a pak se bez použití nářadí zasune a zašroubuje do krytu objímky.
Úspora času při servisu a údržbě
K dispozici je červená verze Han® S pro kladný pól a černá verze pro záporný pól. Obě jsou mechanicky kódované, aby je nebylo možné nesprávně zapojit. Tyto vlastnosti jsou praktické i pro servis a údržbu. Pokud některý článek v modulu pro skladování energie vykazuje pokles výkonu, lze jej pomocí příslušného systému řízení vypnout a následně vyměnit. Za tímto účelem stačí rozhraní Han® S sousedních modulů v zajištěném stavu jednoduše odsunout stranou a uvolnit tak potřebný prostor pro výměnu. Není nutné přerušovat funkce skladování energie u nezasažených modulů.
Soulad se všemi příslušnými normami UL
Han® S je první speciální konektor pro vysokoproudé baterie, který splňuje příslušné normy UL i železniční normy pro stacionární systémy skladování energie. Mimo jiné splňuje požadavky normy UL 4128 pro konektory v elektrochemických bateriových systémech, normy UL 1973 pro baterie ve stacionárních aplikacích, pro nouzové napájení vozidel a v lehkých železničních aplikacích a UL 9540 pro systémy a příslušenství pro skladování energie. Han® S je také odolný proti nárazům a vibracím v souladu s příslušnými železničními normami.
V každém modulárním úložném modulu nebo úložné skříni je nainstalován modul řízení baterií (BMS). I tyto jednotky musejí být propojeny tak, aby tvořily řídicí řetězec. Za tímto účelem je konektor HARTING Han® S vybaven průchozím panelovým krytem s kolíkovým kontaktem přípojnice, opět v červeném a černém provedení. Řízení systému probíhá prostřednictvím tohoto řetězce a decentralizovaný systém BMS předává stavové zprávy do nadřazeného řídicího systému.
Přednosti v kostce
- Bezchybná spojení díky účinnému mechanickému kódovacímu systému
- Bezpečná instalace díky viditelnému zajištění a kontaktům s ochranou proti nebezpečnému dotyku
- Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž díky šroubovému kontaktu z přední strany
- Vysoká flexibilita při různých možnostech montáže s 360° polohováním kabelového vstupu a připojení kontaktů
- Splňuje všechny příslušné normy UL pro skladování energie (UL1973, UL9540, UL4128)