Naše technologie
Dáváme přednost dlouhodobému podnikatelskému úspěchu před krátkodobým stavěním vzdušných zámků.
Vítr do plachet, který na naší cestě potřebujeme, dodává našemu podniku spousta chytrých hlav a kompetentních kolegů.
Spolupráce jako klíč k úspěchu – Connectivity+
„Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií pro lidi.“ To je vize, kterou nám umožní realizovat strategie s názvem Connectivity+. Rychlý technologický pokrok, digitalizace a nové požadavky zákazníků a partnerů vyžadují jiný přístup: Kromě nových technologií se pozornost zaměřuje také na lidský a ekologický faktor a rovněž významné globální problémy. Jak si s tím vším poradíme? Prostřednictvím novátorského myšlení a podnikání. Abychom vytěžili všechny výhody spolupráce, zapojujeme v co nejranější fázi zákazníky a partnery. Diskutujeme o nápadech a vyměňujeme si zkušenosti, protože nejlepší inovace pro budoucnost můžeme vyvinout pouze společným úsilím.
Centrum kvality a technologií HARTING (HQT)
Centrum kvality a technologií HARTING (HQT) je navrženo tak, aby bylo energeticky udržitelné. Architektonická koncepce, připomínající svou otevřeností univerzitní kampus, vybízí k otevřené výměně nápadů. Tvoří tak ideální prostředí pro zajištění dlouhodobé kvality a úspěšnosti naší technologické skupiny. Protože právě kvalita a technologie jsou základními hnacími silami inovací a růstu.
Síť SPE
Jednopárový Ethernet (SPE) je infrastrukturní základ, který umožňuje realizovat koncepce IIoT a Průmyslu 4.0. Vzhledem k překotnému růstu trhu IIoT jsme navázali spolupráci s dalšími technologickými lídry, jejímž cílem je rychle rozvíjet tuto technologii. SPE Industrial Partner Network představuje první kontaktní místo pro uživatele, kteří zřizují sítě a nastavují zařízení SPE. Partnerství poskytuje jasná doporučení pro vývoj budoucích aplikací IIoT, funguje jako centrální informační platforma a uživatelům dává investiční jistotu, se kterou se na tuto technologii budou moct spolehnout i v budoucnu.
SmartFactory
Společně s partnery ze sítě SmartFactory jsme se věnovali tématům Průmyslu 4.0 a továrny budoucnosti. Naším cílem je v rámci rovnocenného partnerství společně prosazovat a realizovat špičkové projekty výzkumu a vývoje. Síť má i vlastní chytrou továrnu, která zajišťuje co nejrealističtější prostředí.
Spolupráce s univerzitami (zapojení MIT)
Jsme součástí Laboratoře mikrosystémových technologií (MTL) a Průmyslové skupiny mikrosystémů (MIG) na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Výzkum MTL má velmi široký záběr a pomáhá utvářet řadu technologií nové generace Průmyslu 4.0. Jako člen podporujeme výzkum a spolupracujeme se studenty a docenty na tématech relevantních pro Průmysl 4.0. Pro společnost HARTING je tato výměna zkušeností mimořádně důležitá, protože nám pomáhá dosáhnout cílů v oblasti Connectivity+.
Šanghajská univerzita
Program spolupráce s univerzitou Tongji v Šanghaji jsme odstartovali v roce 2014. V jeho rámci je nejlepším studentům každoročně udělováno několik stipendií. Každé dva roky se koná soutěž v inovacích. Projekty studentů hodnotí nezávislá porota. Od roku 2019 mohou účastníci programu využívat laboratoř HARTING, ve které se používají výrobky z dopravního průmyslu.
Kdo přestane být lepším, přestane být dobrým.*
*Oliver Cromwell, 1599–1658
Naše technologie zohledňujeme v celém životním cyklu výrobku. Abychom zajistili jejich udržitelnost, věnujeme od samého počátku pozornost uživatelské přívětivosti, kritickým surovinám a jejich recyklovanému podílu. Neustále optimalizujeme náš výrobní proces. Optimalizovaná přeprava, balení a recyklace rovněž přispívají ke snížení škod na životním prostředí. Zde najdete několik konkrétních příkladů, jak v souvislosti s našimi výrobky přistupujeme k ochraně životního prostředí.
![Životní cyklus výrobků – kliknutím na „i“ zobrazíte další informace Životní cyklus výrobků – kliknutím na „i“ zobrazíte další informace](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
Pravá ruka pro ochranu životního prostředí
Pro ochranu životního prostředí jsme něco jako Robin pro Batmana nebo Dr. Watson pro Sherlocka Holmese. Naše technologie jsou doma na mnoha perspektivních trzích. Naše výrobky umožňují udržitelnost a ochranu životního prostředí a přispívají tak k čisté budoucnosti, ať už jde o větrnou energii, železniční dopravu nebo elektromobilitu.
Systémy pro skladování energie: Energie, když ji opravdu potřebujete – s konektorem Han® S
Konektor Han® S jsme vyvinuli speciálně pro udržitelné systémy pro skladování energie. Lze ho využít k propojení bateriových modulů (BM) a snadno tak rozšířit celkovou kapacitu modulárních systémů plnících různé důležité úkoly, například integraci obnovitelných zdrojů energie, přesouvání plánované spotřeby (demand shifting) nebo snižování zátěžových špiček. Snižováním špiček je možné ušetřit až 80 % nákladů na elektřinu.
Větrná energetika: Energie z větru přechází na Ethernet
Náš optický přenosový systém je takový Matrix pro ethernetovou komunikaci v moderních větrných turbínách. Dodáváme kompletní kabeláž včetně rotačních optických spojů. Výhoda: Vyšší rychlost přenosu dat, která umožňuje lepší řízení systému. Naše plug & play rozhraní navíc zajišťuje méně prostojů. Odpadá nutnost zdlouhavé přípravy. Zařízení je déle v provozu. To je dobré i pro životní prostředí!
Chytré zemědělství: Chytřejší řešení díky vysokonapěťovému konektoru AEF
Náš vysokonapěťový konektor AEF podporuje chytré zemědělství. Normované připojení přenáší z traktoru na pracovní nástroje vysoký výkon 150 kW. Elektrický princip přináší ve srovnání s mechanickými nebo hydraulickými alternativami vyšší energetickou účinnost a umožňuje snížit spotřebu nafty až o 20 %.
Elektromobilita: Jeden nabíjecí kabel pro všechny případy
Pro úspěšný přechod na elektromobilitu je nutná dobře rozvinutá nabíjecí infrastruktura s hustou sítí nabíjecích stanic. Kromě nabíjecích kabelů pro vozidla proto vyrábíme také nabíjecí kabely pro nabíjecí stanice a dokonce i nabíjecí zásuvky. Pokrýváme všechny běžné normy a dokážeme vyrábět v Evropě, Číně i USA.