PRODUKTY A ŘEŠENÍ
Systémová kabeláž Han® S 200
Se správným řešením kabeláže dosáhnete maximální flexibility
Moderní systémy skladování energie umožňují akumulovat udržitelnou – například solární nebo větrnou – energii. Vyrobenou energii je tak možné využívat později a podle poptávky.
Prostřednictvím řady Han® S a vhodné kabeláže společnost HARTING nabízí spolehlivou a bezpečnou připojovací techniku pro modulární systémy bateriových úložišť. Kompaktní pouzdra této řady jsou vybavena kontakty pro proud až 200 A a napětí 1 500 V DC. Pouzdra pro montáž do panelů je možné otáčet o 360 stupňů. To je zárukou vynikající flexibility. Kabely jsou odolné vůči vysokým a nízkým teplotám, UV záření, ozónu i kyselinám.
Rychlá instalace a konfigurace
Systémová kabeláž Han® S 200 razí cestu k systému udržitelné energie budoucnosti. Díky jednoduchému, rychlému a bezpečnému vytváření kontaktu je systémová kabeláž Han® S 200 ideální připojovací technikou pro připojování modulárních systémů bateriových úložišť z čelní strany. K dispozici je červená verze Han® S pro kladný pól a černá verze pro záporný pól. Obě jsou navíc mechanicky zabezpečeny tak, aby je nebylo možné zaměnit. Tyto vlastnosti jsou výhodné při provádění servisu a údržby.
Použité zásuvkové kontakty mají tři různé průřezy (například 25 mm², 35 mm² a 50 mm²) a kabel, který má velmi dobrou odolnost proti UV záření, olejům, palivům a vysokým teplotám.
Snížení provozních nákladů
Výhodou předem osazených kabelů je to, že umožňují rychlé a snadné první uvedení do provozu. Další výhodou, kterou řešení plug & play přináší zákazníkům, je odbourání nákladů na nástroje, skladování a pracovní sílu, které má za následek snížení celkových nákladů. Osazené kabely jsou 100% testovány podle vysokých standardů kvality společnosti HARTING.
Přednosti
- Přenos vysokého výkonu až 200 A při 1 500 V DC, 1 000 V AC
- Bezpečná instalace díky možnosti vizuální kontroly stavu zajištění
- Rychlá instalace a konfigurace i při velkých dávkách
- Kontakty chráněné proti nebezpečnému dotyku
- Mechanický a barevný systém kódování
- Kabely odolné vůči teplu, chladu, UV záření, ozónu a kyselinám
- Nižší provozní náklady díky eliminaci nákladů na nástroje, skladování a pracovní sílu
- Han® S podle norem UL 1973, 4128, 9540