Tecnología de terminación
Las técnicas de terminación más comunes pueden agruparse en Han® connectors. También se pueden adquirir aislantes y contactos especiales compatibles con las técnicas de terminación de cables específicas. La elección de la técnica de terminación correcta depende principalmente del tipo de cable, la sección de cable y el número y tipo de contactos. Además, todos los tipos de terminación ofrecen diferentes ventajas según cuáles sean las condiciones de producción.
Experimente todas las tecnologías de terminación durante nuestro seminario web "Tecnologías y herramientas de terminación"
Terminación de engaste
Ideal para premontar conectores en grandes cantidades gracias a su idoneidad para el cableado rápido
Usando las herramientas de engaste apropiadas, se puede alcanzar una calidad de engaste constante con excelentes propiedades anticorrosivas casi comparable a la soldadura en frío
Gracias a la alta densidad de contacto, se requiere muy poco espacio
How-to-Video
Terminación de tornillo
Manejo sencillo e intuitivo
Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales
Terminación de tornillo con protección de hilo que también se puede usar para hilos trenzados
How-to-Video
Han-Quick Lock®
Combina la fiabilidad y facilidad de manejo de la técnica de terminación mediante resorte con el mínimo espacio que requieren los contactos de engaste
Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales
La terminación de los hilos trenzados se puede llevar a cabo rápidamente
How-to-Video
Terminación de tornillo axial
Combina la sencillez de manejo de la técnica de terminación mediante tornillo con el mínimo espacio que requieren los contactos de engaste
Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales
Apto para hilos finamente trenzados con secciones de conductor grandes
How-to-Video
Terminación Cage Clamp
Manejo sencillo y práctico que no requiere herramientas especiales
Para hilos sólidos y trenzados de entre 0,14 y 2,5 mm²; se pueden lograr fuerzas de apriete mayores aumentando la sección de los conductores
Excelente seguridad funcional: la terminación es resistente a las vibraciones y los golpes, y tiene una caída de tensión constantemente baja
How-to-Video
Han® ES Press
Tecnología de terminación rápida sin herramientas
Integrated plug-in jumpers
Reducción del tiempo de instalación hasta un 50%
How-to-Video
Técnica de terminación IDC
Rápido y fácil de conectar, sin soldar, atornillar ni pelar (tecnología LSA)
Apto para hilos sólidos, especialmente los de sección pequeña