Una señal de transmisión intensa requiere menos espacio
Los nuevos aislantes triple “D” permiten conseguir la máxima densidad de contactos –hasta un 130% superior, en comparación con normas anteriores– sin reducir la tensión nominal.
La necesidad de soluciones de ahorro de espacio es una cuestión fundamental en maquinaria, robótica y automatización. Es lo que impulsó a HARTING a desarrollar el Han D® Que destaca por su alta densidad de contactos y sus reducidas dimensiones. El Han® La DDD tiene el doble de contactos que la norma anterior Han® DD, pero conserva las mismas dimensiones y características eléctricas.
Sin reducción de la tensión nominal
La serie “Triple D” puede transmitir señales o alimentación con un máximo de 107 contactos. La potencia eléctrica es equivalente a la del otro producto de la familia, el Han DD® (máx. 250 V / 10 A).
Para simplificar el manejo en automatización o robótica, HARTING ofrece también accesorios como paneles de fijación y contactos de guiado.
Sin necesidad de herramientas adicionales para conexión de PE
Sus ventajas de un vistazo:
Densidad de contactos hasta un 130% mayor sin reducción de la tensión nominal (en comparación con los conocidos insertos Han® DD)
Reducción de costes Mayor número de contactos por interfaz
Optimización del proceso: Una tecnología de terminación para contactos eléctricos y de PE
Reducción de los tiempos de montaje: No se necesitan accesorios ni herramientas adicionales para la conexión PE
Ahorro de espacio adicional: Se puede reducir el tamaño del conector