Han® Protect: Steckverbinder vereinfacht die Fehlersuche und steigert die Anlagenverfügbarkeit
Wichtige Prozesse in der Industrie werden über Steuerschränke geregelt und gesichert, z.B. die Klimatisierung und die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von Gebäuden und Anlagen. HARTING hat mit dem Han® Protect einen Steckverbinder entwickelt, der den Schutz der Infrastruktur vereinfacht und den erforderlichen Bauraum im Steuerschrank verringert.
Der Steckverbinder der Baugröße Han® 3A adaptiert die weit verbreitete M12 A-kodierte Schnittstelle für I/O-Signale und integriert eine Feinsicherung der Größe 5x20mm. Letztere sorgt dafür, dass im Fehlerfall die nachgelagerte Steuerung geschützt ist. Der Steckverbinder wird an der Außenseite eines Steuerschranks montiert, sodass durchgebrannte Sicherungen ohne Öffnen des Schranks mittels LED erkannt und werkzeugfrei ausgewechselt werden können. Umfangreiche Sicherungsklemmreihen werden nicht mehr benötigt.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Einsparungen von bis zu 30% des Schrank-Bauraums
- Einfachere Wartungsprozesse
- Kürzere Reparaturzeiten
- Höhere Verfügbarkeiten