Wie wir die Produktion weiter elektrifizieren
Die zunehmende Elektrifizierung in der Produktion ist ein wichtiger Trend, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Elektrifizierung ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktionsprozesse effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Durch den Einsatz von elektrischen Maschinen und Anlagen können Energiekosten gesenkt und der CO2-Ausstoß reduziert werden.
Darüber hinaus bieten elektrische Antriebe oft eine höhere Präzision und Flexibilität, was zu einer verbesserten Produktqualität führen kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Elektrifizierung auch mit Herausforderungen verbunden sein kann, wie zum Beispiel der Notwendigkeit einer entsprechenden Infrastruktur und der Schulung von Mitarbeitenden. Insgesamt ist die Elektrifizierung jedoch ein vielversprechender Ansatz, um die Produktion nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Elektrifizierung in der Produktion bezieht sich darauf, traditionelle Produktionsprozesse durch den Einsatz elektrischer Energie zu optimieren. Dies kann den Übergang von fossilbasierten Energiequellen zu erneuerbaren Energien, wie Elektrizität aus Wind oder Sonne, sowie die Implementierung elektrischer Maschinen und Anlagen umfassen.
Weitere Gründe und Trends der Elektrifizierung in der Produktion:
Kostenreduktion bei Elektromobilität: Der Übergang zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen in der Logistik und Materialtransport spielt eine wichtige Rolle in der Elektrifizierung von Produktionsketten.
Nachhaltigkeitsdruck von Verbrauchern: Verbraucher legen zunehmend Wert auf nachhaltig produzierte Waren. Unternehmen reagieren darauf, indem sie ihre Produktion elektrifizieren und ihre ökologische Verantwortung betonen.
Forschung und Entwicklung: Investitionen in Forschung und Entwicklung fördern die Entstehung neuer Technologien, die die Elektrifizierung in der Produktion vorantreiben und innovative Lösungen ermöglichen.
Die zunehmende Elektrifizierung in der Produktion hat eine transformative Wirkung auf die Industrie. Nur durch die gemeinsame Zusammenarbeit von Industrie, Regierungen und Forschungseinrichtungen gelingt es, innovative Lösungen zu entwickeln und die Elektrifizierung als Schlüsselelement für eine nachhaltige Produktion zu etablieren.
Beispiele aus der HARTING Produktion:
- Spritzgussmaschinen werden von hydraulischen auf elektrische Antriebe umgestellt
- Einsatz von elektrischen anstatt pneumatischen oder hydraulischen Kernzügen bei Spritzgusswerkzeugen
- Jährliche Einsparungen pro Maschine: 20.000kWh / 7,5t CO2 (EC)
- Verwendung von Servomotoren im Montageanlagen anstatt Pneumatikzylinder
- Anbindung aller Anlagen über V-Lan an das Maschinennetzwerk, um Verbrauchsdaten nachzuverfolgen (z.B. Strom und Druckluft)