Produits et Solutions
Dr Metrix
Le héros de HARTING, Dr Metrix, représente les connecteurs circulaires métriques dotés de la fonctionnalité d'inter-verrouillage PushPull permettant de gagner un temps précieux
Avec ce mécanisme d'inter-verrouillage PushPull, le Dr Metrix est le nouveau héros de HARTING dans le monde des connecteurs circulaires. Une solution PushPull complète pour toute la panoplie des usines automatisées. Une solution complète intégrée qui élimine les problèmes typiques rencontrés par les utilisateurs dans l'automatisation – comme des temps d'assemblage trop longs, les contraintes d'espace et les connexions non sécurisées. Sa mission est d'assurer des raccordements rapides et sécurisées dans les environnements industriels difficiles. Avec les connecteurs M12 PushPull pour prises en saillie et encastrées, il répond aux exigences spécifiques des fabricants d'appareils. Clic&Go !
Les fabricants de connecteurs industriels font un grand pas en avant vers l'inter-verrouillage PushPull sans outils. Pour les applications de connecteurs circulaires, ce type d'inter-verrouillage est déjà connu par les utilisateurs du M12 dans le monde ferroviaire. HARTING est bien connu depuis longtemps sur le marché avec ses solutions M12 PushPull populaires, et a établi cette référence dans le secteur des transports.
HARTING envoie désormais le Dr Metrix sur le terrain pour surmonter les problèmes dans le secteur de l'automatisation, y compris les délais excessifs d'assemblage, l'inter-verrouillage non sécurisé et les outils d'assemblage oubliés. Il représente une solution M12 PushPull transversale aux différents marchés, capable d'être raccordé à la fois aux prises d'appareils verticales et aux prises encastrées.
Et, comme le côté caché du terrain est plus facile à conquérir en équipe avec un bon bouclier, le Dr Metrix vient accompagné. Avec un esprit partenarial, HARTING et d'autres représentants de l'industrie avancent vers un nouveau standard commun. Ce standard est le bouclier pour notre héros et une garantie pour nos utilisateurs. Pas une solution propriétaire, mais un standard transversal est ce qui assure la sécurité des investissements et l' inter-compatibilité sur différents marchés. Le développement d'un M12 PushPull pour les prises encastrées a exigé le déploiement d'une approche constructive totalement nouvelle.
Profil :
Nom : Dr Metrix
Mission : Connecter les applications industrielles
Super-pouvoirs : Capable de relier le PushPull à toutes les interfaces standards de connecteurs circulaires – permettant ainsi un raccordement rapide et sécurisé pour les IIdO.
Apparence : Forte et attrayante, bras dotés d'interfaces PushPull intérieures/extérieures et longueur de bras variable pour assurer la connexion de tous les appareils.
Configuration : Imprimante mobile Hyper-3D pour la mise en place d'interfaces PushPull en voyageant à travers le monde de l'IIdO.
Déplacement : Capable de se dématérialiser et de voyager comme un éclair de données à travers l'Internet.
Couleur : Vert élégant avec du jaune HARTING.
Divers : Un bon ami de Captain ix et Twister, et aide les deux à implémenter PushPull pour ix et T1. Miss M8thy admire le grand Dr Metrix et ambitionne également d'implémenter le M8 comme PushPull.
Les caractéristiques comme la quantité et le facteur de forme, jouent un rôle de plus en plus important dans ce cas comparé à la robustesse dans l'absolue pour chaque utilisation possible envisageable dans les applications ferroviaires. Ceci appelle une approche différente : Être aussi bon et robuste que nécessaire tout en étant aussi économique que possible. La rétrocompatibilité a également été identifiée comme un besoin pour les utilisateurs, et le M12 PushPull répond ainsi naturellement à cette exigence pour les interfaces encastrées. Le résultat est une solution IEC 61076-2-010 offrant aux utilisateurs d'usines automatisées un système complet de connecteurs M12 avec un inter-verrouillage PushPull simple et rapide.