Produits et Solutions
Connecteur Ethernet M8 D-Code
Le premier connecteur M8 à codage D au monde pour réseaux Fast Ethernet 100 Mbit/s, du nuage à tout type de capteur.
What is M8 Ethernet (D-Code)?
Les fabricants d’appareils industriels suivent la tendance de la miniaturisation depuis un certain temps déjà, mais souvent, ils ne peuvent pas réduire leur produit car le connecteur requis est trop gros. HARTING résout ce problème avec son nouveau produit M8 D-code. Le connecteur offre la connexion PoE (Power over Ethernet) pour une communication rapide et alimentation par connexion Ethernet, par l'entremise d'une interface miniaturisée individuelle directement connectée à la carte de circuit imprimé. Cela se traduit par de grandes économies d'espace pour le périphérique final.
Pour optimiser les avantages de la miniaturisation, il n’est pas nécessaire que les composants soient plus petits : ils doivent également parler une seule langue de bout en bout, jusqu’au dernier capteur. La communication Ethernet et l'alimientation sont les lignes de vie essentielles, mais deux connexions distinctes sont désormais un luxe du passé. Cela signifie que l'alimentation par Ethernet (PoE) est une exigence essentielle pour les périphériques plus petits. C'est l'une des utilités offertes par le connecteur HARTING M8 D-code : Alimentation et Ethernet, en une seule connexion.
Le connecteur M8 D-Code possède un boîtier de protection IP67, ce qui le rend idéal pour les environnements sévères. De plus, sa conformité à la norme PAS IEC 61076-2-114 en fait également un investissement sûr, car celui-ci peut être utilisé en combinaison avec les connecteurs et prises d'autres fabricants. Cela signifie que tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'une interface plus petite mais fiable pour la miniaturisation.
M8 D-Code
Le connecteur M8 D-code de HARTING est bien plus qu’un nouveau connecteur : c’est également un système complet permettant de connecter la technologie de capteurs miniatures aux réseaux Ethernet. Il a été conçu pour prendre en charge les bandes passantes élevées et les conditions exigeantes des systèmes intégrés à l'industrie.
Blindage continu
Le M8 est un connecteur très répandu sur le terrain, bien que présentement il ne peut que transmettre les signaux. Le nouveau connecteur M8 à codage D dispose d'un boîtier robuste en métal et d'un blindage sans interruption permettant l'alimentation d'appareils par réseau Fast Ethernet 100 Mbit/s.
Compatible PoE
Afin d'éviter de prendre davantage de place avec des interfaces supplémentaires pour l'alimentation, le M8 est également compatible PoE en codage D et capable d'assurer simultanément l'alimentation et la transmission de données aux appareils sur le terrain.
Prise plus petite
Sur le circuit imprimé, la prise M8 est environ 30% plus petite que la solution M12 précédente. Ce connecteur M8 D-Code prend en charge la norme protocolaire Ethernet IEEE 802.3 et est normalisé selon la norme PAS IEC 61076-2-114. En tant que tel, il peut être utilisé dans les infrastructures actives et passives existantes et vous offre la sécurité dont vous avez besoin concernant les dépenses.
Classe de protection IP67 pour les environnements sévères
Le connecteur M8 D-Code possède un boîtier de protection IP67, ce qui le rend idéal pour les environnements sévères. De plus, sa conformité à la norme PAS IEC 61076-2-114 en fait également un investissement sûr, car celui-ci peut être utilisé en combinaison avec les connecteurs et prises d'autres fabricants. Cela signifie que tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'une interface plus petite mais fiable pour la miniaturisation.